HANNOVER MESSE Pressemappe

Hier finden Sie alle Informationen zur HANNOVER MESSE vom 22. bis 26. April 2024

Bundeskanzler besucht HARTING auf der HANNOVER MESSE

HARTING auf der Pressekonferenz HANNOVER MESSE 2024

Bundeskanzler Olaf Scholz, Jonas Gahr Støre, Ministerpräsident von Norwegen und Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz: Im Rahmen der HANNOVER MESSE 2024 informierten sie sich über die Highlights der HARTING Technologiegruppe - Konnektivitätslösungen für die Fokusthemen CO2-neutrale Produktion, Energy for Industry und KI. Auf der weltweit wichtigsten Industriemesse dreht sich alles um eine leistungsstarke und nachhaltige Industrie...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


B23 Hybrid-Wanddurchführung

Die HARTING B23-Wanddurchführung ist die erste Lösung für den Einsatz in OCA-Systemen.

One Cable Automation (OCA) verfolgt das Ziel einer besonders vorteilhaften und optimalen Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen sowie der zugehörigen Peripherie. Das Grundprinzip dabei ist die Kombination aus Leistung, Signal- und Datenkommunikation - vereint in einem Steckverbinder...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


har-flex® board IDC

har-flex® Board IDC mit zwei lösbaren Steckverbindern.

har-flex® Board IDC ist die neue kompakte und besonders flache Board to Board Verbindungslösung für Flachbandkabel von HARTING. Sie ergänzt die bisherige har-flex® Flachbandkabellösung, mit zwei lösbaren Steckverbindern...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


M12 Power in L-Kodierung

Ab sofort auch mit der bekannten Push-in Anschlusstechnik verfügbar: Der M12 Power in L-Kodierung von HARTING.

Für die Leistungsversorgung in modernen Automation-Anwendungen wie Kleinantriebe oder Feldbusmodule müssen Schnittstellen gleichzeitig möglichst robust, klein und einfach anzuschließen sein. Für die leistungsstarke und dennoch platzsparende Spannungsversorgung kompakter Geräte, bietet HARTING den M12 Power in standardisierter L-Kodierung an...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


T1 Industrial Dual Port Konzeptstudie

Der T1 Dual Port ist 50 Prozent kleiner als herkömmliche RJ45 Ports.

HARTING zeigt auf der Hannover Messe 2024 als Konzeptstudie eine neue T1 Industrial Dual Port Gerätebuchse. Diese kombiniert zwei 360° geschirmte Single Pair Ethernet Ports für kompakte, zukünftige IoT Devices...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


HARTING AEF HV: Elektrifizierung ermöglicht nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft

Die HARTING AEF HV Hochvoltschnittstelle ermöglicht Präzisionslandwirtschaft dank Elektrifizierung.

In der All Electric Society steht insbesondere auch die Landwirtschaft vor der Herausforderung ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Die Präzisionslandwirtschaft ist eine der wesentlichen Strategien zur Optimierung der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


„Data Centre Excellence Award“ für Han-Eco®

Der Han-Eco® im Einsatz im Rechenzentrum.

Die britischen Fachzeitschriften Electrical Review (ER) und Data Centre Review (DCR) haben ihre diesjährigen Excellence Awards vergeben. Der Han-Eco® von HARTING siegte in der Kategorie “Stromverteilungslösung des Jahres für Rechenzentren"...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


Han® Protect: Steckverbinder vereinfacht die Fehlersuche und steigert die Anlagenverfügbarkeit

Han® Protect mit M12 A-kodierter Schnittstelle und integrierter Feinsicherung.

Wichtige Prozesse in der Industrie werden über Steuerschränke geregelt und gesichert – zum Beispiel die Klimatisierung und die Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) von Gebäuden und Anlagen. HARTING hat mit dem Han® Protect einen Steckverbinder entwickelt, der den Schutz der Infrastruktur vereinfacht und den erforderlichen Bauraum im Steuerschrank verringert...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


Push-In Schnellanschlusstechnik für Baugrößen Han® 3A und 4A

Push-In Technik jetzt auch in Monoblöcken Han® 3A und 4A.

Mit der Push-In Anschlusstechnik von HARTING können Anwender die Montagezeit für Steckverbinder um bis zu 30 Prozent reduzieren. Die Technologiegruppe ergänzt ihr Push-In Portfolio um die Monoblöcke Han® 3A und Han® 4A mit Push-In Anschluss für Gehäuse der entsprechenden Baugrößen...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


HARTING GreenLine: Erste CO2-reduzierte Steckverbinder-Komponenten erreichen Marktreife

Neu: Die GreenLine von HARTING mit CO2-reduzierten Kontakteinsätzen.

Die HARTING Technologiegruppe wird ihrer Verantwortung für den Carbon Footprint von Steckverbindern gerecht und bringt zur Hannover Messe 2024 mit der GreenLine die ersten CO2-reduzierten Kontakteinsätze auf den Markt...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:


German Design Award 2024 für Domino Module

Han-Modular® RJ45 Domino Modul, Stift und Buchse, kombiniert mit einem Leistungsmodul.

Für die Domino Module der Reihe Han-Modular hat HARTING den German Design Award in der Kategorie „Eco Design“ erhalten. Damit werden Produkte prämiert, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind - und sich in Bezug auf Produktion, Rohstoffe und Materialeinsatz, Qualität/Langlebigkeit, erforderliche Transportwege und/oder Recycling/Upcycling auszeichnen...

Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen: