Han® ES Press HMC - Schnellanschlusstechnik für häufiges Stecken und Ziehen

Maschinen und Module rasch installieren, jederzeit umrüsten und unterbrechungsfrei betreiben zu können, das zählt zu den Kernanforderungen der flexiblen Fertigung. Mit der Reihe Han® ES Press HMC hat HARTING dazu passende Schnittstellen entwickelt, die sich rasch werkzeugfrei installieren lassen und äußerst belastbar sind – halten sie doch mindestens zehntausend Steckzyklen stand.

Han® ES Press HMC heißt die Schnellanschlusstechnologie, und der Zusatz HMC steht für High Mating Cycles. Die Kontakteinsätze sind mit einer vorgespannten Käfigzugfeder ausgestattet, die mit einem Betätiger ausgelöst wird. Schiebt man den Betätiger in die Kontaktkammer, springt die Käfigzugfeder in ihre ursprüngliche Position zurück und befestigt das Leiterende. Zum Lösen der Verbindung reicht es, mit einem Schraubendreher in den Betätiger einzutauchen und den Hebel am Übergang zum Isolierkörper anzusetzen. Die Feder gibt dann das Leiterende wieder frei – z.B. für die De-Installation oder den Austausch von Komponenten.

Optimiert für die schnelle Montage im Feld und zugleich für Tausende von Steckzyklen – der Steckverbinder Han® ES Press HMC.

Die Eignung des Han® ES Press für hohe Steckzyklen wurde erreicht, indem die Kontakteinsätze in Han® Standard-Gehäuse der Baugrößen 6 B bis 24 B eingepasst wurden. Die Standardgehäuse sind bereits in Versionen erhältlich, deren Verriegelungen und Dichtungen für hohe Steckzyklen optimiert sind. Passend dazu werden nun Kontakte und Erdungselemente verwendet, die aufgrund einer speziellen Oberflächenbeschichtung äußerst widerstandsfähig sind gegen Abrieb.

Die Reihe Han® ES Press hat den Vorteil, besonders gut Vibrationen standzuhalten. Das liegt am festen Sitz des Leiters durch den konstanten Druck der Käfigzugfeder. Die Installations- bzw. Anschlusszeiten verringern sich im Vergleich zu herkömmlichen Käfigzugfedern, Schraubanschlüssen oder Festverdrahtungstechniken. Die Installationszeit vor Ort sinkt, die schnelle Lösbarkeit erleichtert den Service.

Einsatzfeld modulare Fertigung

Han® ES Press HMC eignet sich besonders für Mess- und Prüftechnik, die häufig an wechselnde Versorgungsquellen angeschlossen wird. Typische Applikationen wären ortsveränderliche Maschinen und Geräte, die mithilfe von elektrischen Leitern versorgt werden. 

Der Einsatz von HMC-Steckverbindern lohnt sich zudem für Maschinen und Anlagen, bei denen häufig Umrüstungen und Werkzeugwechsel stattfinden. Han® ES Press HMC sorgt dafür, dass Anwender ihren Maschinenpark zukunftssicher gestalten und öffnen können für weitere Modularisierung. Für viele Tausend Steckzyklen geeignete Steckverbinder sind eine sinnvolle Lösung für Geräte und Maschinen an Testständen.

Was unsere Kunden sagen:

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH
Erfahren Sie mehr über Han® ES Press.