HANNOVER MESSE: Infrastrukturlösungen für leistungsfähige IIoT Netzwerke

HARTING T1 Industrial, All for Ethernet und das SPE Industrial Partner Network stehen für zuverlässige Infrastrukturlösungen / Han S®: Sichere Steckverbindungen für modulare Energiespeicher.

Die HARTING Technologiegruppe wird auf der HANNOVER MESSE (20. April bis 24. April 2020) wieder zahlreiche neue Produkte und smarte Lösungen präsentieren (Halle 12 / Stand D 03).  Auch dieses Jahr orientiert sich HARTING am Motto der HANNOVER MESSE: „Industrial Transformation“.

Die HARTING Technologiegruppe ist seit 75 Jahren Wegbereiter für Innovationen, wichtige Standards und Meilensteine in der industriellen Welt. Das 75-jährige Jubiläum wird in diesem Jahr bei zahlreichen Events und Veranstaltungen gefeiert. Der Auftritt auf der HANNOVER MESSE im April ist ein Höhepunkt unter allen Feierlichkeiten.

Auf dem Weg der industriellen Transformation geht die HARTING Technologiegruppe, unter dem Claim „All for Ethernet“ voraus und setzt neue Standards für industrielle Netzwerke. Industrial Ethernet, welches durch das Zusammenwachsen von IT Welt und Automatisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt, kommt nicht ohne eine zuverlässige und industrietaugliche Infrastruktur aus. Diesen Bedarf hat HARTING früh erkannt und mit dem RJ Industrial® die erste industrietaugliche RJ45 Schnittstelle für industrielle Applikationen geschaffen – ein Meilenstein und auch heute noch die meist verwendete Datenschnittstelle. Diesen Weg der stetigen Innovation und Bedienung der Markterfordernisse geht HARTING seit 2016 mit der ix Industrial® Schnittstelle für bekanntes Multi Pair Ethernet weiter. Es folgt der letzte große Schritt: Von Ethernet via SPE bis in die Feldebene, um auch die letzten Netzwerkteilnehmer „smart“ ans IIoT anzubinden.

Unter dem Claim „All for Ethernet“ setzt HARTING neue Standards für industrielle Netzwerke.

Alle T1 Industrial Komponenten für Ihre IIoT Infrastruktur

Mit der am 23. Januar 2020 veröffentlichten IEC 63171-6 ist die Basis für zukünftige IIoT Netzwerke gesetzt – und verändert sich nicht mehr. Dies bedeutet keinesfalls Stillstand, sondern die endgültige Einigung auf einen marktübergreifenden Standard für
SPE-Infrastruktur und damit Investitionssicherheit auf Anwenderseite. Auf dieser Basis kann ein umfassendes Portfolio für den Single Pair Ethernet Markt entstehen.

Zur HANNOVER MESSE werden erstmals Serienteile der T1 Industrial Schnittstelle in der IP20 Variante in feldkonfektionierbarer Ausführung in AWG 28-22 sowie in umspritzter AWG 28-22 Ausführung präsentiert werden.  Auch die entsprechende Gerätebuchse für eine robuste und genormte SPE-Verbindung ins Gerät stellt HARTING vor. Interessierte Geräteentwickler erhalten auf der Messe zudem bereits Einblick in erste Design-in Projekte.

Zur HANNOVER MESSE werden Serienteile der T1 Industrial Schnittstelle zu sehen sein.

SPE Industrial Partner Network stark gewachsen

Das SPE Industrial Partner Network hat die Anzahl seiner Mitglieder innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt. Aus den sieben Gründungsmitgliedern sind seit der SPS Messe im November 2019 mittlerweile 17 Mitglieder geworden. Jedes Unternehmen für sich ist ein Technologieführer und Spezialist auf den verschiedenen Gebieten, die es braucht, um das SPE-Ecosystem zu stärken und zu vervollständigen. Die gemeinsame vereinende Basis bildet die internationale Standardisierung für SPE-Infrastruktur nach IEC 11801-x, IEEE 802.3 sowie IEC 63171-6 auf die sich alle Mitglieder beziehen. 2020 ist das Jahr des SPE-Netzwerks. Auf der HANNOVER MESSE wird das Netzwerk dieses Jahr zu einer Reihe von interessanten Events einladen.

Dem SPE Network, das im November 2019 auf der SPS der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, gehören bereits 17 Partnerunternehmen an.
Han S®: Sichere Steckverbindungen für modulare Energiespeicher
Auch aus dem Bereich der schweren Steckverbinder wartet die Technologiegruppe mit Neuigkeiten auf. Han S® ist die neue sichere Verbindungstechnik für modulare Batteriespeicher. Die kompakten und flexiblen Gehäuse bieten Platz für Kontakte bis 
200 A. Das Anbaugehäuse ist frei drehbar und die Verriegelung erschließt sich intuitiv. Die Farbgebung Rot für Plus und Schwarz für Minus mit zusätzlicher mechanischer Kodierung macht die Schnittstellen verwechslungssicher.
Han S® bietet dem Anwender optimale Sicherheit, weil sich das Design an alle technischen Anforderungen sowie an die neueste Norm UL 4128 für stationäre Energiespeichersysteme hält. Die neuen Steckverbinder entsprechen damit dem höchsten international am Markt geforderten Standardisierungslevel. Der Einsatz von Steckverbindern beschleunigt den Aufbau von Energiespeichern aus Lithium-Ionen-Zellen. Weltweit boomt die Nachfrage nach solchen Stromspeichern. Die Hersteller müssen immer mehr Zellen zu Systemen verbinden. Han S® ermöglicht hier eine normgerechte und schnelle Kontaktierung. Der neue Steckverbinder bildet somit eine optimale Lösung für die Verarbeitung hoher Stückzahlen. Anwender können darauf vertrauen, dass die Verbindung auch bei hohem Anschlusstempo sicher funktioniert.
 
Han S® ist die neue sichere Verbindungstechnik für modulare Batteriespeicher. Die kompakten und flexiblen Gehäuse bieten Platz für Kontakte bis 200 A.

DC-Energieübertragung im Fokus

HARTING setzt seit 75 Jahren kontinuierlich Standards für neue Industrieschnittstellen. Ein aktueller und aus technischer Sicht anspruchsvoller Trend liegt im Bereich der DC-Energieübertragung, für die ein stark wachsender Bedarf prognostiziert wird. Um das Anwendungsfeld mit geeigneter Installationstechnik auszustatten, wird HARTING auf der Hannover Messe 2020 Technologiekonzepte für die Gleichstromübertragung vorstellen. Gezeigt wird die Studie einer neuartigen Schnittstelle für das industrielle Umfeld, die Leistungs- und Daten-Technologie kombiniert. Sie überträgt Spannungen bis 800 V sowie Ströme bis 40 A und kann unter Last nicht gezogen werden. HARTING arbeitet außer bei den Arbeitskreisen der DC Industries auch an Normentwürfen der DKE mit.

Das Projekt basiert auf einer Kooperation mit der Smart Factory KL. Auf der Hannover Messe werden an den Ständen beider Unternehmen zukunftsfähige Studien der neuen Gleichstrom-Schnittstelle auf unterschiedlichen Integrationsstufen gezeigt.

Erweiterte Customizing-Funktionen für Han-Konfigurator

Der Han® Konfigurator für industrielle Schnittstellen hat eine „Customizing“-Funktion erhalten. Sie ermöglicht es dem Anwender, aus dem Konfigurator heraus individuelle Lösungen für Kabeleingänge zu gestalten und Beschriftungen anzubringen. Am Ende der Konfiguration stehen trotz „individuellem“ Produkt alle designrelevanten Daten zum Download bereit und der Nutzer kann die passgenaue Lösung bestellen. Die neue Funktion bildet einen durchgängigen Prozess ab: Dieser reicht vom Design, über die Produktentwicklung bis zur Übergabe ins Produktionsumfeld und zur Konfektionierung – und ermöglicht es dem Kunden, Produkte einfach und selbständig zu gestalten und innerhalb kürzester Zeit geliefert zu bekommen. Dadurch werden individuelle Schnittstellen auch in kleineren Stückzahlen erschwinglich. Die Zeit, die für das Design eines Neuprodukts benötigt wird, verkürzt sich, ebenso wie durch die automatische Qualitätsprüfung des Entwurfs. Die neuen Anpassungsfunktionen des Konfigurators erhöhen für den Kunden letztlich den Umfang verfügbarer Standards. HARTING baut mit dieser Technologie die Variantenvielfalt seiner Produkte aus und wird den Han® Konfigurator sukzessive mit weiteren Customizing-Funktionen ausstatten. 

Der Han® Konfigurator für industrielle Schnittstellen hat eine „Customizing“-Funktion erhalten. Sie ermöglicht es dem Anwender, aus dem Konfigurator heraus individuelle Lösungen für Kabeleingänge zu gestalten und Beschriftungen anzubringen.

Ausbau der Kooperation mit Softwareentwickler PerFact

HARTING treibt die Entwicklung neuer Technologien weiter voran. Die im November 2019 auf der Messe SPS in Nürnberg bekannt gegebene Partnerschaft mit PerFact wird im Bereich Software ausgebaut. Nähere Informationen werden HARTING und PerFact auf der HANNOVER MESSE bekannt geben. PerFact entwickelt professionelle IT-Lösungen für die Industrie. Die Vernetzung von Maschinen via Internet ist dabei zentraler Bestandteil zur Fernwartung von Maschinen.

HARTING Schnittstelle liefert Power, Data, Signal für den „metroSNAP“

Auch die Schweizer Automobilschmiede Rinspeed wird auf der HANNOVER Messe wieder präsent sein. Rinspeed und HARTING verbindet eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft. Die Technologiegruppe liefert in diesem Jahr eine speziell designte Schnittstelle, die das Fahrzeug mit Power, Data und Signal versorgt. HARTING geht mit dem Rinspeed „metroSNAP“ den nächsten Schritt für die Mobilitätskonzepte von morgen. Ob Personentransport oder Güterlogistik – das Fahrzeug ist vielseitig einsetzbar. Das HARTING Modul unterstützt den Fahrer dabei, das Fahrzeug für die unterschiedlichsten Aufgaben schnell und flexibel einzusetzen.