Produkte & Lösungen

HARTING ix Industrial® Systemverkabelung für Datenübertragung

Unsere Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der Industrie 4.0 und IoT.

Das genormte Steckgesicht des HARTING ix Industrial® nach IEC 61076-3-124 gibt den Anwendern Planungssicherheit und ist in zwei Kodierungen, Typ A für Ethernet-Daten-Übertragung sowie Typ B für Signalübertragung und serielle BUS Systeme, erhältlich. Je nach verwendetem Kabeltyp sind die Typ A Systemkabel nahezu in allen Bereichen der Automatisierungstechnik, des Maschinenbaus, der Windenergie sowie in der Verkehrstechnik einsetzbar. Aufgrund ihres robusten Aufbaus werden die Schock- und Vibrationsfestigkeit gemäß der EN 50155 Bahnspezifikation erfüllt.

HARTING ix Industrial® Systemkabel für die Datenübertragung - Typ A

Die A-kodierten HARTING ix Industrial® Systemkabel sind mit Übertragungsraten von bis zu 10Gbit/s Ethernet zukunftssicher ausgelegt. Aufgrund der hohen Stromtragfähigkeit bieten diese Systemkabel die Möglichkeit der gängigen PoE und PoE+ Anwendungen nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at.

HARTING ix Industrial® Systemverkabelung für Datenübertragung im eCatalogue