Produkte & Lösungen

Kundenspezifische Konfektionierungen

Breite Auswahl von standardisierten und kundenspezifischen Kabelkonfektionen.

Kabel, Kabelkonfektionen, Verteilerboxen: Lösungen für IT, Gebäudeautomation und Industrie

Verkabelungslosungen von HARTING sind für das gesamte industrielle Umfeld ausgelegt, getestet und zertifiziert. Abhängig von der Anwendungsumgebung spielen dabei IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit eine besondere Rolle. Die Reduzierung der Installationszeit und die Vereinfachung der Logistik stehen bei individuellen Lösungen oft im Vordergrund. Das Angebot umfasst sowohl umspritzte- als auch vorkonfektionierte Verkabelungen mit Kunststoff- oder Metallgehäusen. Neben standardisierten Systemkabel für die Varianten M8, M12 und RJ45 verlangen wachsende und komplexere Markte auch nach immer spezifischeren Komponenten. HARTING bietet hier die Losung, von der Konfektionierung einfacher Verbindungsleitungen bis hin zu komplexen Verkabelungs- Systemen. Ergänzt wird das Portfolio durch eine vielfaltige Auswahl an Sensor-/Aktor Boxen sowie spezifische Powerverteiler für die Infrastrukturverkabelung von dezentralen Antriebssystemen.

Glasfaser Baugruppen

 

  • Glasfaser- und POF-Verarbeitung
  • mehrere Fasern gleichzeitig polieren
  • integrierter Teil von einem Hybridkabel
  • verschiedene Anwendungen möglich

Umspritzen

  • solide Lösung für
    Han® Kabelkonfektionen
  • kompakte Lösung für doppelte Kabelkonfektionen
  • feste Kabelführung
  • auch kleine Mengen möglich

Datenkabel

  • umspritze Kabelkonfektionen für Datenanwendungen
  • M12 und RJ45 Steckverbinder
  • PushPull Kabel
  • geänderte Kabeleinführungen

M23 Servo-, Motor- und Signal-/Geberleitungen

  • EMV konform
  • Steckkompatibel mit Intercontec Speedtec
  • Nach diversen Herstellerstandards
  • Geberleitungen mit verschiedenen Einsätzen: 6-, 7-, 9-, 12-, 16-, 17- und 19-polig
  • Motorleitungen mit verschiedenen Einsätzen: 5+PE, 4+3+PE, 5+3+PE (A), 5+3+PE (B), 4+4+3+PE (B)

Wagenübergangskabel

  • Kabel-Sets basierend auf den Spezifikationen des Kunden
  • Erfüllung der speziellen Anforderungen im Bahnbereich
  • Langzeit-Tests möglich
  • mechanische Konstruktion und modifizierte Steckverbinder
  • kundenspezifische Verpackung für sicheren Transport