Produkte & Lösungen

Kundenspezifische Lösungen

Basierend auf dem kompletten HARTING Connectivity Portfolio entwickeln wir für Ihre individuellen Anforderungen maßgeschneiderte Kabelkonfektionen und verwandeln für Ihr Unternehmen standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.

Wachsende und komplexer werdende internationale Märkte erfordern immer spezifischere Connectivity-Lösungen. Wir entwickeln und fertigen nach Ihren Anforderungen maßgeschneiderte Systemlösungen, von umspritzten und standardisierten Kabelkonfektionen über vorkonfektionierte Verteilerboxen bis hin zu komplexen Entwicklungen.

Unsere Verbindungslösungen sind für das gesamte industrielle Umfeld ausgelegt, geprüft und zertifiziert. Dies gilt für einfache Kabelkonfektionen bis hin zu komplexen Verkabelungssystemen. Je nach Einsatzumgebung spielen IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit eine besondere Rolle. Durch den Einsatz vorkonfektionierter und geprüfter Plug & Play-Lösungen ergeben sich viele Vorteile, wie z.B. einfache Inbetriebnahme und modularer Anlagenaufbau, Reduzierung von Wartungs- und Stillstandszeiten sowie Optimierung der Lagerhaltung.

Mit unserem Co-Engineering unterstützen wir Sie im Projektmanagement, das bedeutet für Sie Kostenreduzierung schon in der Entwicklungsphase. Ein ständiger Dialog und die frühzeitige Einbindung in den Projektverlauf geben Ihnen die Möglichkeit, jeden Schritt mitzugestalten und neue Anforderungen direkt zu kommunizieren.

Marktspezifische Systemlösungen

Wagenübergangslösungen

Die HARTING Technologiegruppe ist ein Wegbegleiter des technologischen Wandels.
Für Wagenübergänge - die zwischen, unter oder auf den Zügen montiert werden - entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Auf Basis des umfangreichen Steckverbinderportfolios für Daten, Signale, Power und des modularen Aufbaus der Schnittstellen durch Han-Modular® lassen sich für alle Anforderungen trennbare und fest verlegte Lösungen finden.

Hier mehr erfahren!

Kundenspezifische Retrofit-Lösungen für Schienenfahrzeuge

Maßgeschneiderte Lösungen, langfristig passende Ersatzkomponenten und Kabelkonfektionen für alle Einsatzbereiche in einem Schienenfahrzeug. 

Hier mehr erfahren!

Kundenspezifische Lösungen für Drehgestell-Verkabelung im Bahnbereich

Perfekt abgestimmte Verbindungstechnik angepasst an extreme Anforderungen.

Hier mehr erfahren!

Verkabelungslösungen für Datencenter

Mit steckfertigen Kabelkonfektionen die Installation vereinfachen und Instandhaltungskosten senken.

Hier mehr erfahren!

Vorkonfektionierte Verkabelungslösungen reduzieren die Installationszeiten

Vorgefertigte Kabel nach Kundenwunsch, optimal angepasst auf die modulare Fördertechnik und abgestimmt auf die Umgebungsbedingungen, vereinfachen die Inbetriebnahme erheblich.

Hier mehr erfahren!

Optimale Energieverteilung in der dezentralen Antriebstechnik

Powerverteiler ermöglichen eine durchgehende und sichere Verteilung der Energie an Komponenten wie z.B. Motoren und Umrichter in Förderanlagen.

Hier mehr erfahren!

Faseroptische Drehübertragung

Glasfaseranbindung statt Kupferanbindung:
Faseroptische Drehübertragung von HARTING - eine innovative Lösung, um breitbandige Datenübertragung aus einem rotierenden System in ein statisches System zu übermitteln. Der Bedarf nach einer leistungsfähigen und sicheren Vernetzung im industriellen Umfeld wächst kontinuierlich. Um eine ausreichende Datenrate zur Verfügung zu stellen, bleibt heute immer öfter eine Glasfaser basierende Lösung die einzige Möglichkeit...

Hier mehr erfahren!

Kundenspezifische Entwicklungen

Partnerschaftliche Entwicklung einer Rundum-Lösung

Erfolgreich mit Co-Engineering

HARTING unterstützt Siemens bei der Entwicklung von einer neuen Generation von Frequenzumrichtern.

 

Erfahren Sie mehr!

Verkabelung für die dezentrale Stromversorgung

PULS FIEPOS-Verkabelung - maßgeschneidert aus einer Hand

Vorgefertigte Lösungen um die flexible, modulare und dezentrale Stromversorgung zu gewährleisten.

 

Erfahren Sie mehr!

Sondermaschinenbauer vereinfacht Schaltschrankinstallation

Die große Anzahl von Anschlüssen und die daraus resultierende hohe Anzahl von Steckverbindern von jeder Maschine zum Schaltschrank war die Herausforderung.

Hier mehr erfahren!

Neuentwicklung oder Retrofit der alten Schaltanlage?

Was tun, wenn entscheidende Komponenten einer alten Schaltanlage nicht mehr verfügbar sind? Eine komplette Neuentwicklung ist meist nicht rentabel.

Hier mehr erfahren!

Modifizierte Produkte

Kundenspezifische Komponenten

HARTING Standardkomponenten angepasst an kundenspezifische Lösungen. Auf Ihren Wunsch passen wir HARTING Standardkomponenten individuell an und verwandeln standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.

Hier mehr erfahren!