Produkte & Lösungen

MICA®

Mit der HARTING MICA® (Modular Industry Computing Architecture) lassen sich Digitalisierungsprojekte schnell und einfach direkt an Anlagen und Maschinen realisieren.

Der modular aufgebaute industrietaugliche Mini-Computer ermöglicht eine Vielzahl von Applikationsszenarien – dank modularer Hardware und flexibler Open-Source-Software auf Linux-Basis, die sich jeder Herausforderung anpassen. Alles verpackt in robuster Mechanik, die speziell für industrielle Umgebungen konzipiert wurde.

Die HARTING MICA® ist einsetzbar:

als Mini-Computer

Daten direkt an Maschinen und Anlagen verarbeiten und mit IT-Systemen kommunizieren.

als Feldbus-Gateway

z.B. um Daten aus EtherCAT, Profinet oder Ethernet/IP Netzwerken zu nutzen.

als RFID Reader

Kontaktlos Werkzeuge erkennen oder Sensordaten über RFID auslesen.

zum Energie-Monitoring

Stromsensoren über Modbus RTU/TCP, S0 Schnittstellen verbinden und Daten direkt auswerten.

für sichere Wireless Netzwerke

z.B. um Feldbus-Daten über LTE, Bluethooth und WLAN zu übertragen.