Produkte & Lösungen

Neuentwicklungen

Entwurf, Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten Lösungen basierend auf HARTING Technologien.

 

Bei spezifischen Aufgabenstellungen, die mit Serienkomponenten nicht abgebildet werden können, konzeptionieren und realisieren wir mit Ihnen gemeinsam komplette Neuentwicklungen, die exakt auf Ihre komplexen Anforderungen zugeschnitten sind.

Unsere Ingenieure entwickeln kundenspezifische Lösungen, die exakt den gewünschten Anforderungen entsprechen. Diese Lösungen basieren auf existierender HARTING Connectivity-Kompetenz, ergänzt mit zusätzlichen Merkmalen und Lösungen. Mechanische Eigenschaften wie Fixierungen, Zugentlastungen oder spezielles Gehäusedesign sind in vielen Fällen Teil der „Customised Solution“.

Erfahren Sie mehr in unserem HARTING Customised Solutions Katalog!

LWL-Zubehör

  • Klemmkästen entsprechend der Kundenanforderung
  • kundenspezifische Schutzgehäuse
  • kundenspezifische Verteiler-Lösungen

Vergießen in kundenspezifischen Gehäusen

  • kundenspezifische Verteilerbox mit integrierten Steckverbindern
  • fixierte Leitungen und Verdrahtungen
  • versiegelte, interne Steckverbindungen
  • flexible Lösung für kleine Serien
  • IP klassifiziert, entsprechend der Anforderung

Spritzguss-Fertigung

  • Entsprechend des Kundenwunsches möglich
  • Abhängig von der Komplexität sind Mengen ab Mindestbestellmenge 1000 Stück möglich
  • Fertigungsverfahren abhängig von der Menge
  • Musterfertigung möglich

Druckguss-Fertigung

  • entsprechend des Kundenwunsches möglich
  • Druckguss-Fertigung ab Mindestbestellmenge von 200 Stück
  • Fertigungsverfahren abhängig von der Menge
  • Musterfertigung möglich

Einschraubadapter

  • Adapter mit M25-Gewinde für Han-Compact®
  • Montagemöglichkeit für Han-Compact® Gehäusen in M25-Kabeleingang
  • passend für Han® Q 4/2, Han® Q 8/0 und Han® Q 17 – Einsätze

Schleifring-Kupplung

  • Einsatz in Wind-Turbinen
  • Integration von 2 modularen Steckverbindungen
  • kundenspezifische Gehäuse

Mehrphasen-Prüfstecker

  • für 10 B Motorstecker
  • Anzeige von: Stern- oder Dreieck-Schaltung, Phasenanschluss, Drehfeld

Leiterplatten-Anwendungen

  • Power und Signal kombiniert auf einer Leiterplatte
  • Gehäuse mit integrierter Leiterplatte

LED-Beleuchtung für Bahnanwendungen

  • Anwendung für raue Umgebungsbedingungen
  • kompaktes und robustes LED-Beleuchtungssystem
  • komplette Systemlösung inklusive Verkabelung, Verteilsystem und Schalter
  • geeignet für Bahnanwendungen