Connectivity- und IoT- Lösungen für landwirtschaftliche Maschinen

Die zuverlässige Wahl für Connectivity in der Landwirtschaft

HARTING ist der weltweit führende Anbieter von Connectivity- und IoT-Lösungen für anspruchsvolle und kritische Anwendungen. HARTING ist bekannt für erstklassige Steckverbinder- und Verkabelungslösungen, um Energie, Signale und Daten schnell und zuverlässig von A nach B zu transportieren, aber auch für die Herstellung kompletter RFID-Systeme zur Anlagensteuerung und -verwaltung. Darüber hinaus bietet HARTING Lösungen zur Anbindung bereits vorhandener Geräte und Vorrichtungen an das IoT. 

In der Landwirtschaft ermöglichen HARTING-Steckverbinder den einfachen Anschluss von Geräten und anderem Zubehör an Maschinen und Anlagen. Von robusten Standard-Steckverbindern über kundenspezifische Leiterplatten- und Kabellösungen bis hin zu unseren branchenführenden IoT-Lösungen, mit denen Sie Geräte an die Cloud anschließen und selbst überwachen können, bietet HARTING zuverlässige Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Landwirtschaft.

Sparen Sie Zeit mit robusten Steckverbindungen

Connectivitylösungen von HARTING sind darauf ausgelegt Zeit einzusparen und die Nutzung für Sie und Ihre Kunden zu vereinfachen.

  • Ihre Kunden können die Vorteile der Zeitersparung durch den schnellen und einfachen Austausch der Anbaugeräte und weiterer Maschinen, die die plug-and-play Lösungen von HARTING unterstützen, umsetzen.
  • Modulare Lösungen sorgen dafür, dass verschiedene Medien (Data, Signal, Power) in einem einzigen Anschlusspunkt verbunden werden.
  • Durch die schnelle Trennung der einzelnen Baugruppen für den Versand und den einfachen Wiederaufbau am endgültigen Einsatzort ist es unmöglich etwas falsch zu machen, da auf verschlüsselten Verbindungen verzichtet wird.

Perfektionieren Sie ihre Konstruktion mit maßgeschneiderten Lösungen

HARTINGs Kernkompetenz ist es, dem Kunden eine Komplettlösung anzubieten. Vereinfachen Sie es sich durch die Nutzung unserer Entwicklung, Prototypen und durch die Produktion ihres Produktes an einem unserer globalen Produktionsstandorte.

Unser Angebot beinhaltet:

  • Die Montage von Kabeln und Kabelbäume
  • Die schnelle Entwicklung und Produktion von Leiterplatten
  • Anpassungen von Standardprodukten

Darüber hinaus ist HARTING in der Lage, komplett neue Connectivitylösungen zu entwickeln. Bitte kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.

Intelligente Stecker beugen Fehler vor

Intelligente Stecker von HARTING werden Ihre Produkte von den Konkurrenzprodukten abheben. Eine intelligente Verbindung bedeutet, der Stecker übernimmt Schutz vor Überspannung, ermöglicht die Verfolgung von Wartungsaktivitäten und kann noch vieles mehr. Die Eliminierung der Fehler durch die Nutzung von vorausschauender Diagnostik und präventiver Wartung wird durch die Nutzung intelligenter Steckverbinder ermöglicht.  

Datenerfassung und Verbindung zum IoT mit MICA

Verbessern Sie Prozesse und Ernteerträge, indem Sie Ihr Equipment IoT-Ready machen mit dem Edge Computer MICA von HARTING. Damit ist es möglich, Daten in der Umgebung der Anlage zwischenzuspeichern, auszuwerten und zu verarbeiten. Sein robustes Gehäuse macht ihn perfekt für raue Umgebungsbedingungen.

Noch wichtiger ist, dass MICA ein Edge-Gerät ist, das entwickelt wurde, um Geräte mit der Cloud zu verbinden, was bedeutet, dass Sie es den Geräten Ihrer Kunden ermöglichen können, Daten zu sammeln und zu analysieren.  Oder treffen Sie einfach lokalisierte Entscheidungen und geben Sie Systemressourcen frei, damit sich die Fahrer auf andere Aufgaben konzentrieren können. 

Mit dem kombinierten Einsatz von MICA, Sensoren und Mobile Computing sind die Möglichkeiten der technologischen Weiterentwicklung endlos.

Vereinfachen Sie die Verbindung Ihrer Geräte mit dem AEF High Voltage Stecker

Im Hinblick auf die zukünftige Elektrifizierung und den damit einhergehenden Bedarf der Hilfsaggregate und Anbaugeräte, wird der High Voltage Stecker von HARTING die Konstruktion von Elektro- oder Hybridmotoren von Traktoren unterstützen und den steigenden Bedarf an den elektrischen Antrieb der Hilfsaggregate abdecken.

High Voltage Stecker:

  • Break away Funktion
  • 480 Volt Wechselstrom / 700V Gleichstrom
  • Maximale Energie von 150 kW (200A)
  • IP69K Schutz
  • Temperatur Spanne von -40°C bis 85°

Verwalten Sie ihre Anlagen mit den RFID Lösungen

Ermöglichen Sie es ihren Kunden das Equipment mit dem RFID System von HARTING, welches auf die speziellen Anforderungen in der Landwirtschaft ausgelegt ist, zu verfolgen.

An dieser Stelle sind lediglich einige Beispiele aufgelistet, bei denen die HARTING RFID Produkte zur Steigerung der Effizienz eingesetzt werden können.

  • Nutzen Sie RFID Tags um die vorrausschauende Wartung (predictive Maintenance) und die Planung der Reparaturen zu tracken
  • Füllen Sie die RFID Tags mit Informationen bzw. lesen Sie die Informationen der Tags aus, um die letzten Tage der Services zu bestimmen und darauf hinzuweisen
  • Verfolgen Sie den aktuellen Stand der Anlagen durch die Überprüfung der Ausrüstung, und der Geräte des internen und externen Inventars ohne einen Finger zu bewegen

HARTING bietet nicht nur komplette RFID Hard- und Softwarelösungen an, sondern kann Sie mit autorisierten Partnern in Verbindung bringen, um Sie in ihren Projekten und der Umsetzung zu unterstützen.

Get in touch
Lukas Hellmann
Business Development Manager Agriculture Industry