Prodotti & Soluzioni
Connettori industriali Han®
Utilizzo semplice e veloce, robustezza, flessibilità, lungo ciclo di vita e montaggio perfetto senza attrezzi: tutto ciò che ci si aspetta da un connettore, Han® lo possiede. Questo e molto altro ancora.
- Connettività industriale
- La gamma Han®
- Applicazioni
- Dichiarazioni dei clienti
- Custodie
- Inserti / contatti
- Accessori
Connettività industriale
LIVE WEB-SEMINARS 2024
Come la standardizzazione per i data center può ridurre i costi e il time-to-market
On-demand:
Guida pratica alle tecniche avanzate di collegamento e agli utensili
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria 2022
Anteprima HARTING - Il nuovo livello di modularizzazione: Nuovi moduli Han-Modular® Domino
Han-Modular®: nuove soluzioni per la trasmissione di dati ad alta velocità
Guida ai connettori industriali modulari + Engineering Data & Services
Risparmio operativo ed energetico per data center
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria 2021
Documentazione tecnologica di alta qualità per accelerare il processo di sviluppo
Dalle fresatrici ai sistemi automatici di chiusura porte, connettori miniaturizzati e universali per tutte le applicazioni
Che livello di dettaglio desiderate? Una guida alla modularità nelle tecnologie di produzione
Progetti di sistema per le tendenze più importanti dell'industria ferroviaria
Uno sguardo al futuro della connettività DC in campo industriale
Connettori industriali personalizzati con il configuratore Han®
Connessioni sicure per sistemi modulari di accumulo a batterie
Semplificare la costruzione di quadri elettrici
I connettori Han® garantiscono connessioni mobili e affidabili per la trasmissione di potenza, segnali e dati e rispondono alle esigenze più elevate. Oltre alla struttura standard rettangolare per impieghi pesanti, la serie Han® offre connettori modulari, compatti e leggeri, che forniscono un'ampia gamma di soluzioni nei settori dei macchinari, dei trasporti, dell'energia, dell'Automotive e della connessione di apparecchiature. La generazione Han-Smart® porta l'intelligenza nel mondo dei connettori.
Configuratore on-line per connettori industriali
Avete bisogno di trovare le interfacce adatte alla vostra macchina in maniera veloce e affidabile, evitando di perdere tempo prezioso per analizzare tutti i dettagli dei connettori e le numerosissime opzioni e combinazioni? Il configuratore Han® metterà velocemente a vostra disposizione tutte le informazioni necessarie e i dati rilevanti per prendere la vostra decisione.
Registratevi per ricevere una introduzione gratuita ad Han® Configurator o per iniziare subito con la prima vostra configurazione.
Tecnologia delle connessioni
Nei connettori Han® è possibile alloggiare le più comuni tecniche di connessione. Per consentire l'abbinamento a tecniche particolari di collegamento sono disponibili inserti e contatti speciali.
La scelta della tecnica di connessione più adatta dipende principalmente dal tipo di cavo, dalla sua sezione e dal numero nonché dal tipo di contatti. Inoltre a seconda delle condizioni di produzione, le tipologie di connessione offrono vantaggi diversi.
Meccanismi di blocco per custodie volanti e custodie fisse
I meccanismi di blocco delle custodie volanti e delle custodie fisse non solo proteggono il connettore dall'apertura occidentale, ma ne aumentano anche l'ermeticità. Il meccanismo di blocco più utilizzato nei connettori industriali è costituito dalle leve di aggancio. Esistono tuttavia meccanismi diversi in svariate versioni, ognuno dei quali offre i propri vantaggi ed è particolarmente adatto a determinate applicazioni.
Protezione IP (protezione dei contatti, polvere, acqua)
Le custodie, le guarnizioni e il meccanismo di blocco del connettore sono studiati per proteggere il collegamento dagli influssi provenienti dall'esterno, come ad es. shock meccanici, corpi estranei, infiltrazione di umidità, polvere o fluidi quali detergenti, refrigeranti o olio.
Il grado di protezione offerto dalle custodie è definito nelle norme IEC 60 529 e DIN EN 60 529, che contengono una classificazione in diversi gradi sulla base della protezione dai corpi estranei e dall'acqua.
How to
Per facilitare l'installazione o il montaggio di gran parte delle nostre soluzioni di connettività, HARTING pubblica dei manuali di istruzioni. Questi manuali illustrano agli utenti come procedere durante l'installazione, la sostituzione o la manutenzione dei prodotti HARTING1,2. Per le soluzioni più frequentemente installate abbiamo creato dei video di istruzioni.
La gamma Han®
Han-Modular® – Lo standard di mercato per i connettori modulari
Con la serie Han-Modular® è possibile progettare connettori per alimentare in maniera ottimale macchine ed impianti. Tutto ciò è possibile abbinando moduli singoli per differenti mezzi da trasmettere. Segnali, dati, alimentazione elettrica e aria compressa, tutto in custodie per connettori industriali dalle dimensioni standard. Han-Modular® consente di realizzare soluzioni facili da impiegare ed estremamente flessibili, caratterizzate da un ridotto fabbisogno di spazio e da numerose funzionalità.
Han-Eco® – Connettori in plastica ad alte prestazioni
Han-Eco® comprende una gamma di custodie in plastica ad alte prestazioni. Grazie alla loro resistenza agli influssi ambientali, le custodie sono adatte sia alle applicazioni interne che esterne. L'utilizzo della plastica apporta inoltre vantaggi significativi in termini di peso e di costi rispetto alle custodie metalliche.
Han-Smart® - L'intelligenza nel connettore
L'intelligenza nel connettore - questa è la strategia che c'è dietro Han-Smart®. HARTING coniuga l'esperienza pluriennale nella tecnica dei collegamenti con la tecnologia del futuro per ampliare il proprio portafoglio di apprezzati connettori. I prodotti che verranno impiegati per la Smart Industry devono rispondere a nuove esigenze in termini di dinamicità e versatilità. Rafforzare la comunicazione e il collegamento in rete può rendere i processi produttivi più efficienti in termini di costi.
Han® F+B - igienici e robusti
Con Han® F+B, HARTING ha realizzato una serie di connettori appositamente concepiti per i requisiti dell'industria alimentare. Le superfici lisce rendono più difficile l'accumulo di batteri. Le custodie e le guarnizioni sono robuste, proteggono i contatti interni dai getti d'acqua e dai detergenti aggressivi, certificati da Ecolab e omologati FDA 21. Una volta chiuse, i getti di acqua delle idropulitrici a pressione non possono penetrare nelle custodie.
Han® ES Press - Sistema di collegamento rapido e jumper plug-in integrati
Per incrementare la flessibilità della produzione modulare, un connettore deve poter offrire installazione rapida, sostituzione semplice e consentire una facile ricerca degli errori. Han® ES Press di HARTING soddisfa tutti questi requisiti. L'inserto adesso offre una tecnica di collegamento rapida e senza l'ausilio di utensili. Inoltre l'utente può ponticellare i contatti facilmente e velocemente posizionando i jumper plug-in direttamente nel connettore.
Han-Modular® Flexbox - la nuova dimensione della modularità
Grazie all'utilizzo di catene portacavi è possibile alimentare in maniera flessibile e affidabile i componenti in rapido movimento rettilineo di macchine e sistemi. Han-Modular® Flexbox di HARTING rappresenta una nuova interfaccia nel sistema di custodie modulari in plastica. È così possibile installare e manutenere facilmente lunghi fasci di cablaggi in movimento di macchine e moduli di macchine.
Servizi aggiuntivi di HARTING
Cavi pre-assemblati
Il nostro servizio di fornitura di cavi pre-assemblati completi ci consente di creare valore aggiunto a vantaggio dei nostri clienti. Una volta definiti i requisiti particolari, forniamo una soluzione completa con tutta la copertura necessaria. È per questo motivo che rappresentiamo per i nostri clienti la soluzione one-stop-shop per tutti gli aspetti della connettività.
Applicazioni
Transportation
Forniamo soluzioni di connettività specifiche per la trasmissione di dati, segnali ed energia nel settore ferroviario. Dorsali Ethernet e infrastrutture di dati (ad es. per sensori e sistemi di informazione passeggeri) sono solo alcuni delle possibili applicazioni. I connettori trovano impiego anche durante la manutenzione e l'integrazione di infrastrutture ferroviarie fisse. Le connessioni destinate all'esterno dei veicoli ferroviari richiedono soluzioni robuste che resistano all'elevato stress ambientale cui sono sottoposte, quali schegge di pietra, corrosione e variazioni estreme della temperatura.
Macchine utensili - lavorazioni metalliche
L'offerta di HARTING abbraccia interfacce elettromeccaniche, ottiche, pneumatiche e cablaggi pre-assemblati per macchine utensili. Il portafoglio prodotti include soluzioni per tutte le più comuni connessioni di alimentazione elettrica, segnali e dati, in un segmento di mercato che spazia da moduli di macchinari e unità funzionali fino alle macchine compatte, ai sistemi di produzione interconnessi con gestioni complesse e alle applicazioni robotiche.
Macchine utensili - materie plastiche
Siamo in grado di fornire interfacce elettromeccaniche standard (vale a dire EUROMAP) oppure personalizzate, componenti e cavi pre-assemblati per la trasmissione di dati, segnali e alimentazione elettrica. Le nostre soluzioni consentono la progettazione flessibile e modulare di macchinari ed equipaggiamento per l'industria della plastica e degli imballaggi.
Robotica
I connettori industriali trasmettono alimentazione e segnali fra i quadri elettrici e i robot. Le soluzioni di connettività HARTING consentono di utilizzare strumenti plug-in sulla testa del robot e di migliorarne la capacità di comunicazione. Grazie alla loro struttura compatta costituiscono un valido supporto alla miniaturizzazione.
Energia eolica
Nel settore energetico le connessioni affidabili sono un fattore critico per la generazione e la trasmissione dell'energia: i connettori ad es. vengono usati per collegare componenti di potenza negli impianti di generazione. Si tratta di connettori che possono gestire la trasmissione dei dati e dei segnali richiesti per il controllo degli impianti.
Distribuzione e stoccaggio dell'energia
Forniamo interfacce dati, di segnale e di potenza resistenti, destinate alle applicazioni di distribuzione e stoccaggio dell'energia e caratterizzate da installazione veloce, design modulare e facile integrazione nei sistemi di gestione e controllo dell'energia.
L'opinione dei nostri clienti
Schneider Electric
L'obiettivo di Schneider è quello di consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, creando un ponte tra progresso e sostenibilità per tutti. Noi di Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è essere il vostro partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.
https://www.se.com
Commeo GmbH
COMMEO è sinonimo di tecnologia all'avanguardia in un mercato del futuro. Il nostro obiettivo: sviluppare il sistema di batterie agli ioni di litio più flessibile disponibile sul mercato. Con questo obiettivo e nel più breve tempo possibile, è stata costituita una società che ha sviluppato l'idea in un prodotto pronto per il mercato. Armati di spirito innovativo e voglia di fare, abbiamo buttato a mare le idee obsolete e perseguito nuovi approcci. Il risultato parla da sé.
https://www.commeo.com
Stadler Bussnang AG
Stadler, azienda internazionale costruttrice di veicoli ferroviari ha il suo quartiere generale a Bussnang, nella Svizzera orientale. Fondata nel 1942, ha oltre 7.600 dipendenti, distribuiti fra le varie sedi produttive, di assistenza e di progettazione in Svizzera, Germania, Spagna, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bielorussia e Stati Uniti.
https://www.stadlerrail.com
European XFEL
L'European XFEL è un centro di ricerca ultramoderno, dove vengono generati brevissimi impulsi di raggi X - 27'000 volte al secondo con una brillanza un miliardo di volte superiore a quella delle migliori sorgenti di raggi X convenzionali. Il più grande laser a raggi X del mondo spalancherà agli scienziati e agli utenti industriali potenzialità di ricerca completamente nuove.
https://www.xfel.eu
CGS Prozessanalytik GmbH
Forniamo sistemi analitici e componenti per il processo continuo di analisi in numerosi campi applicativi da quasi 40 anni. Offriamo una vasta gamma di servizi nel settore dell'analisi di processo che spazia dai singoli componenti per la tecnologia di processo fino a container di analisi completamente assemblati e installati per l'analisi on-line.
https://www.cgs-prozessanalytik.de
ATEPS Nederland BV
ATEPS Nederland BV è una nuova azienda in fase di crescita che opera nel campo dello stoccaggio di energia e dell'efficientamento energetico. L'obiettivo principale di ATEPS è quello di sviluppare e commercializzare nuove tecnologie che accelerino la transizione verso un sistema energetico sostenibile.
http://ateps.com
Custodie per i connettori Han®
Per applicazioni industriali standard (IP65)
- Custodie con grande varietà di opzioni per dimensioni, struttura, uscita cavo ecc., per soddisfare in maniera perfetta le esigenze di ogni applicazione
- Collaudate custodie in alluminio pressofuso verniciato a polvere, con il pratico meccanismo di blocco a leva Han-EasyLock®
- Custodie leggere in materiale plastico ad alte prestazioni, per applicazioni in ambienti interni / esterni
Ideali per...
- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Automazione / robotica
- Trasporti
- Produzione di automobili
- Tecnologia di misurazione e controllo
Custodie nell'eShop:
Han A®
Tipo stretto
Han® B
Tipo largo
Han-Compact®
Tipo compatto
Han-Eco®
Custodie in plastica
Han® HP Direct
Per il montaggio del connettore direttamente nel quadro elettrico
Connessioni plug-in compatte e facili da gestire (IP65)
- Struttura moderna e funzionale
- Utilizzo con una sola mano, grazie alla guarnizione interna e alle leve di blocco
- Alta densità di trasmissione grazie a connettori multipli
- Varianti per uso in ambienti interni ed esterni
Ideali per...
- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Robotica / automazione
- Realizzazione di apparecchiature e quadri elettrici
Custodie nell'eShop:
Han-Yellock®
Han® PushPull
Per campi di impiego in ambienti dai requisiti elevati (IP65)
- Custodie in zinco pressofuso verniciate a polvere, per un'eccellente resistenza alla corrosione.
- Leve di aggancio in acciaio inox di alta qualità
- Pressacavo speciale per custodie: con scarico della trazione, protezione anti-attorcigliamento e antitorsione
Ideali per...
- Applicazioni in campi di impiego dai requisiti ambientali elevati
- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Costruzione di veicoli ferroviari
Custodie nell'eShop:
Han® M
Per elevate esigenze di schermatura EMC (IP65)
- Custodie in alluminio pressofuso con superficie elettroconduttiva e guarnizioni interne
- Pressacavi EMC
- Pratiche leve di aggancio della serie Han-Easy Lock®
Ideali per...
- Interfacce sensibili che richiedono protezione dalle interferenze elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche
Custodie nell'eShop:
Han® EMV
Per estreme condizioni ambientali esterne (IP68)
- Guarnizione interna e lega di alluminio pressofusa resistente alla corrosione, grande durata anche in condizioni ambientali avverse
- Viti in acciaio inox per leve di aggancio resistenti alle vibrazioni
Ideali per...
- Per applicazioni nei veicoli ferroviari e nella tecnologia ferroviaria delle infrastrutture fisse
- Utilizzo nelle turbine eoliche
- Ambienti ad alta pressione, guarnizioni per protezione a tenuta
Custodie nell'eShop:
Han® HPR
Protezione contro le atmosfere altamente corrosive (IP65)
- Estremamente resistente agli agenti chimici e ad altri fattori ambientali aggressivi grazie alle leve di aggancio e al pressacavo in acciaio inox
Ideali per...
- Industria alimentare e farmaceutica
- Impianti di lavaggio e verniciatura nelle linee di produzione
Custodie nell'eShop:
Han® INOX
Protezione dai trattamenti di pulizia ricorrenti (IP69K)
- Protezione duratura dei collegamenti elettrici anche in caso di trattamenti di pulizia giornalieri con pulitrici a vapore o ad alta pressione
- Struttura e materiali idonei alle applicazioni nell'industria alimentare
Ideali per...
- Industria alimentare
Custodie nell'eShop:
Han® F+B
Resistenza alle temperature ambientali elevate (IP65)
- Custodie particolarmente resistenti al calore in grado di sopportare temperature fino a 200 °C grazie a materiali ad alta resistenza e trattamenti superficiali anti-aderenti
Ideali per...
- Presse ad iniezione per plastica, impianti di essiccamento, resistenze ecc.
Custodie nell'eShop:
Han® High Temp
Per un elevato numero di manovre (IP65)
- Più di 10.000 manovre grazie a resistenti perni di aggancio e contatti ad elevate prestazioni
Ideali per...
- Apparecchiature / equipaggiamento mobile
- Unità di test e ispezione
- Sistemi di attrezzaggio utensili
Custodie nell'eShop:
Han® HMC
Custodie per ambienti a rischio esplosioni (IP65)
- Ottempera ai requisiti della categoria di protezione antiaccensione a sicurezza intrinseca
- Custodia in lega idonea agli ambienti con metano / polvere di carbone
Ideali per...
- Circuiti intrinsecamente sicuri in atmosfere potenzialmente esplosive, zone 1 e 2
- Industria mineraria
- Industria chimica
Custodie nell'eShop:
Han® Ex
Per installazioni elettriche al chiuso e quadri elettrici (IP20)
- Connettori plug-in efficienti per applicazioni in ambienti operativi elettrici chiusi
- Elementi in plastica per il fissaggio di inserti con contatti (senza protezione da norma)
Ideali per...
- Quadri elettrici
- Installazioni elettriche al chiuso
- Scatole di distribuzione
Custodie nell'eShop:
Han-Snap®
Collegamenti equipotenziali (IP65)
- Custodie in plastica di colore giallo / verde per la connessione di sistemi di messa a terra
- Meccanismo di protezione antisblocco: l'elemento di blocco previene l'apertura accidentale
Ideali per...
- Sistemi mobili di accumulo energetico
- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Apparecchiature / equipaggiamento mobile
Custodie nell'eShop:
Han® GND
Ulteriori informazioni
Protezione IP (protezione dei contatti, polvere, acqua)
Le custodie, le guarnizioni e il meccanismo di blocco del connettore sono studiati per proteggere il collegamento dagli influssi provenienti dall'esterno, come ad es. shock meccanici, corpi estranei, infiltrazione di umidità, polvere o fluidi quali detergenti, refrigeranti o olio.
Il grado di protezione offerto dalle custodie è definito nelle norme IEC 60 529 e DIN EN 60 529, che contengono una classificazione in diversi gradi sulla base della protezione dai corpi estranei e dall'acqua.
Meccanismi di blocco per custodie volanti e custodie fisse
I meccanismi di blocco delle custodie volanti e delle custodie fisse non solo proteggono il connettore dall'apertura occidentale, ma ne aumentano anche l'ermeticità. Il meccanismo di blocco più utilizzato nei connettori industriali è costituito dalle leve di aggancio. Esistono tuttavia meccanismi diversi in svariate versioni, ognuno dei quali offre i propri vantaggi ed è particolarmente adatto a determinate applicazioni.
Inserto portacontatti per connettori Han®
Per le tipiche connessioni plug-in industriali
- Inserti standard per custodie, misure A e B
- Contatti di alimentazione e segnale sono utilizzati all'interno del medesimo corpo isolante
- Tecnica di collegamento a vite, a crimpare, a molla o Han-Quick Lock®
- Han® ES Press tecnologia di collegamento rapido
Inserti nell'eShop:
Han® D (7 - 128 contatti, 10 A / 50 - 250 V)
Han® DD (24 - 216 contatti, 10 A / 250 V)
Han A® (3 - 32 contatti, 10 - 16 A / 250 - 400 V)
Han® E / ES / ESS (6 - 48 contatti, 16 A / 500 V)
Han® EE (6 - 92 contatti, 16 A / 500 V)
Collegamento a crimpare
Han® EEE (40 - 64 contatti, 16 A / 500 V)
Per custodie Han® B
Han® HsB (6 - 12 contatti, 35 A / 690 V)
Per correnti elevate
Per collegamenti plug-in modulari / ibridi
- Possibilità di assemblare svariati moduli per la trasmissione di alimentazione elettrica, segnali, dati e aria compressa in un'unica custodia
- Alimentazione elettrica, dati e/o segnali possono essere trasmessi tramite un solo corpo connettore
Inserti nell'eShop:
Inserti modulari:
Han-Modular® (1 - 36 contatti per modulo, 1 - 200 A / 30 - 5000 V)
Han-Yellock® (5 - 48 contatti, 20 A / 500 V)
Inserti combinati:
Han-Com® (3 - 87 contatti, 4 - 200 A / 50 - 2000 V)
Alimentazione elettrica + segnali
Han-Brid® (2 - 6 contatti, 10 A / 50 V)
Alimentazione elettrica + dati
Han® 3 A Hybrid (3 - 4 contatti +RJ45, 12 - 16 A / 48 V - 300 V)
Alimentazione elettrica + RJ45
Per collegamenti molto compatti
- Elevata densità di contatti e/o custodia dalla struttura compatta, per ridurre lo spazio occupato
Inserti nell'eShop:
Han® Q (1 - 21 contatti, 5 - 100 A / 50 - 830 V)
Per custodie Han-Compact®
Han-Yellock® (5 - 48 contatti, 20 A / 500 V)
Inserti modulari
Han-Brid® (2 - 6 contatti, 10 A / 50 V)
Alimentazione elettrica + dati
Per un elevato numero di manovre
- Contatti ad alte prestazioni, per oltre 10.000 manovre
Inserti nell'eShop:
Han® HMC (2 - 150 contatti, 1 - 40 A / 10 - 830 V)
Per correnti / tensioni elevate
- 16 - 650 Ampere
- 830 - 4.000 Volt
Inserti nell'eShop:
Han Hv E® / Han® Hv ES (3 - 16 contatti, 16 A / 830 V)
Han® Q (8 - 21 contatti, 16 - 40 A / 830 V)
Han-Modular® (1 - 8 contatti, fino a 200 A / up to 5000 V)
Han® HC Modular (1 - 10 contatti, 250 - 650 A / 2000 - 4000 V)
Per correnti / tensioni basse
Per alte temperature
- Inserti particolarmente resistenti al calore, max. 200 °C
Inserti nell'eShop:
Han® High Temp (6 - 24 contatti, 16 A / 500 V)
Per la misurazione della temperatura
- Contatti in ferro-constantan conformi alla norma DIN IEC 584 tipo J, con collegamento a crimpare o a vite
Inserti nell'eShop:
Han® per termocoppie (10 - 24 contatti, 16 A / 250 - 400 V)
Per installazioni elettriche al chiuso e quadri elettrici
- Serie di connettori che uniscono le caratteristiche di inserti standard e morsettiere
- Inserti standard abbinati a elementi Han-Snap®
- Passa-parete e interfacce per apparecchiature
Inserti nell'eShop:
Connettore a morsettiera:
Han D® AV (40 - 64 contatti, 10 A / 250 V)
Han® E(S) AV (6 - 24 contatti, 16 A / 500 V)
Inserti standard abbinati a elementi Han-Snap®
Passa-parete:
Han-Port® AV
per collegare apparecchiature esterne quali laptop o PC
Per la moltiplicazione di potenziale
- Moltiplicatore per connettori a morsettiera
- Zoccolo di supporto per Han-Yellock®
- Han® ES Press abbinato a jumper plug-in, idoneo anche per collegamenti a stella e a triangolo
Inserti nell'eShop:
Moltiplicatore Han D® AV (20 terminali, 16 A / 690 V)
Han-Yellock® (5 - 48 contatti, 20 A / 500 V)
Han® ES Press (6 - 48 contatti, 16 A / 500 V)
Per collegamenti equipotenziali
- Inserto portacontatti per il collegamento di sistemi di messa a terra
- Utilizzabile con contatti a crimpare o a vite assiale, conduttori a trefoli con sezioni da 10 a 35 mm²
Inserti nell'eShop:
Han® GND
Contatti per connettori Han®
Contatti elettrici
- Contati maschio e femmina per inserti Han®
- Componenti speciali, maschio e femmina, per elevato numero di manovre o alte temperature
- Impiegabili nei moduli Han® MegaBit e GigaBit
Contatti nell'eShop:
Contatti elettrici
Contatti pneumatici
- In plastica o metallo, per moduli pneumatici Han-Modular®
- Consente la trasmissione, in un solo connettore modulare, di dati, segnali e alimentazione elettrica accanto all'alimentazione di aria compressa
Contatti nell'eShop:
Contatti pneumatici
Contatti per c.s.
- Contati di potenza fino a 60 A, senza saldatura, con Han-Fast® Lock
- Con l'ausilio di adattatori i connettori Han® possono essere utilizzati per connessioni dirette sul circuito stampato
Contatti nell'eShop:
Han-Fast® Lock
Adattatore per c.s.
Contatti ottici
- Per POF, multimodale, monomodale e HCS
Contatti nell'eShop:
Contatti ottici
Ulteriori informazioni
Tecnologia delle connessioni
Nei connettori Han® è possibile montare le più comuni tecniche di connessione. Inserti e contatti speciali sono disponibili per consentire l'abbinamento a tecniche particolari di collegamento.
La scelta della tecnica di connessione più adatta dipende principalmente dal tipo di cavo, dalla sua sezione e dal numero nonché dal tipo di contatti. Inoltre a seconda delle condizioni di produzione, le tipologie di connessione offrono vantaggi diversi.
How to
Per facilitare l'installazione o il montaggio di gran parte delle nostre soluzioni di connettività, HARTING pubblica dei manuali di istruzioni. Questi manuali illustrano agli utenti come procedere durante l'installazione, la sostituzione o la manutenzione dei prodotti HARTING1,2. Per le soluzioni più frequentemente installate abbiamo creato dei video di istruzioni.
Accessori e utensili per i connettori Han®
Accessori e pezzi di ricambio
HARTING offre una vasta scelta di accessori e pezzi di ricambio:
- Piastre di montaggio
- Pressacavi
- Codifiche
- Telai flottanti
- Telai di terra, telai di aggancio
- Leve di aggancio
- Guarnizioni
Accessori e pezzi di ricambio nell'eShop:
Panoramica degli accessori
Utensili
A completamento della gamma di connettori e componenti di sistema, HARTING offre una selezione di utensili e macchine speciali che consentono di realizzare collegamenti rapidi e montaggi semplici.
Utensili e macchine nell'eShop:
Utensili a crimpare
Crimpatrici automatiche
Utensili di assemblaggio
Utensili di rimozione
Spellafili
Ulteriori informazioni
Tecnologia delle connessioni
Nei connettori Han® è possibile montare le più comuni tecniche di connessione. Inserti e contatti speciali sono disponibili per consentire l'abbinamento a tecniche particolari di collegamento.
La scelta della tecnica di connessione più adatta dipende principalmente dal tipo di cavo, dalla sua sezione e dal numero nonché dal tipo di contatti. Inoltre a seconda delle condizioni di produzione, le tipologie di connessione offrono vantaggi diversi.
How to
Per facilitare l'installazione o il montaggio di gran parte delle nostre soluzioni di connettività, HARTING pubblica dei manuali di istruzioni. Questi manuali illustrano agli utenti come procedere durante l'installazione, la sostituzione o la manutenzione dei prodotti HARTING1,2. Per le soluzioni più frequentemente installate abbiamo creato dei video di istruzioni.
Note:
1.) è responsabilità del cliente valutare se in speciali applicazioni, non previste da HARTING, i componenti qui descritti rispondano anche ad altre norme oltre a quelle qui indicate.
2.) HARTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza previo preavviso, dovute a requisiti di produzione, migliorie qualitative, sviluppi nella progettazione o per varie altre ragioni.