E-Mobility

Prodotti E-Mobility

HARTING Automotive progetta e produce sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in. I nostri prodotti dispongono di tutte le omologazioni e dei certificati dedicati ai relativi settori di mercato e con tutti i requisiti normativi richiesti a livello internazionale.

Soluzioni per tutti i settori di mercato

HARTING Automotive offre soluzioni cavi di ricarica per gli standard di tutto il mondo, per ricarica in corrente alternata, corrente trifase o corrente continua, da 230 a 1000 Volt. Queste includono cavi di ricarica Mode 2 (con monitoraggio integrato della temperatura e rilevamento di guasto) e Mode 3 in numerose versioni.

Un'ampia gamma di prodotti

I cavi di ricarica di HARTING Automotive sono disponibili in numerose versioni adatte alle interfacce di ricarica in CA standardizzate in tutto il mondo e alla ricarica CC high-power con la tipologia CCS Combo. Sono quindi in grado di adattarsi ai tre diversi tipi di connettori presenti oggi sul mercato mondiale. Varianti speciali possono essere utilizzate come set di cavi interscambiabili per l'impiego con caricatori "in-cable" (IC-CPD).

È possibile fornire i connettori e i cavi di ricarica anche con un design specifico definito dal cliente, indipendentemente da marchio, colore e percezione aptica.

Cavo di ricarica per stazione da parete e Mode 2

Con connettore di ricarica veicolo tipo-2 per collegarsi ai cavi di ricarica Mode 2 o alle stazioni di ricarica da parete.

Omologazioni:

  • VDE / CE

 

Con connettore di ricarica veicolo tipo-1 per collegarsi ai cavi di ricarica Mode 2 o alle stazioni di ricarica da parete.

Omologazioni:

  • UL / CE 
  • JET | PSE / CE

 

Con connettore di ricarica veicolo tipo-GB/T per collegarsi ai cavi di ricarica Mode 2 o alle stazioni di ricarica da parete.

Omologazioni:

  • CQC

Cavo di ricarica Mode 3

Cavo di ricarica Mode 3 per colonnine di ricarica pubbliche.

  • Versione con connettori tipo-2
  • Versione con connettori tipo-GB/T
  • Versione personalizzata (da tipo-2 a tipo-1)

Cavo di ricarica veicolo COMBO-HighPower

Cavi di ricarica Combo tipo-2 per collegarsi a stazioni di ricarica veloce.

  • Fino a 200 kW di potenza (200 A / 1000 V)
  • Resistenza di contatto minima, sezione ridotta
  • Gestione ottimizzata del calore (no superfici calde)
  • Design funzionale e compatto dell'involucro, con eccezionale percezione aptica e maneggevolezza

Presa di ricarica tipo 2

Presa di ricarica AC per la ricarica di veicoli elettrici

  • Installazione in una stazione di ricarica AC o in un wallbox.
  • Per la ricarica di veicoli elettrici con alimentazione AC per il mercato europeo.
  • Da utilizzare solo insieme ai cavi di ricarica provvisti di spine di ricarica di tipo 2, in accordo con IEC 61851-1 e IEC 62196-2.

Presa e connettore per punto di collegamento

Per IC-CPD e stazioni di ricarica da parete.

  • Utilizzabile con i caricatori portatili
  • Universale
  • Protezione contro il contatto accidentale conforme ai requisiti UL/VDE
  • Design personalizzato

Accessori per la mobilità elettrica

Accessori per la mobilità elettrica

  • Porta-connettore per cavi di ricarica tipo-2
  • Identificazione a mezzo etichetta gel
  • Montaggio anteriore
  • Facili operazioni di aggancio e sgancio con l'utilizzo di una sola mano

Volete saperne di più?

Apparecchi di ricarica per la mobilità elettrica nell'eCatalogue