電動汽車

公共充電

電動汽車要被人們接受和取得成功取決於多個關鍵因素:除了充電站的數量以及商業和公共場所中的完善充電基礎設施外,易於使用且能夠在充電期間節省時間和金錢的充電技術也非常重要。

不同的標準並存

與提供不同燃料類型的加油站的情況類似,充電站的各種連接標準並存。一些例子包括採用1 型(組合1)或2 型(組合2)插頭的CCS(組合充電系統)、CHAdeMO 充電系統或其他標準,例如中國的GB/T 標準。

充電時間過長會影響許多車主購買電動汽車的積極性。使用直流充電插頭(組合)的快速充電技術可確保只需幾分鐘即可為車輛提供足夠的電力。幾乎所有主要原始設備製造商的電動汽車新概念都依靠強大的快速充電來完善補充其傳統的充電技術。這不僅確保了司機更好地接受電動汽車,而且也能夠為電動汽車提供強大的動力。

多種充電設備

HARTING Automotive 的產品組合包括用於快速直流充電的歐洲組合2 型直流充電接口標準,充電容量為 200 kW。這些產品具有與全球所有特定市場領域和法律要求相關的批准和證書。在充電電纜方面,直流 1 型插頭(為美國、日本和韓國開發)通過了 UL、CE 和JET/PSE 認證;而面向歐洲市場的 2 型插頭則符合 UL/VDE。浩亭的 GB 中國插頭符合中國標準化機構(中國質量認證中心)的 CQC 標準。

您想探索我們的產品種類嗎?