電動汽車

產品概況

HARTING Automotive 開發和生產用於電動和插電式混合動力汽車的充電設備。我們的產品具有與全球所有特定市場領域和法律要求相關的批准和證書

適用於所有相關市場領域的解決方案

HARTING Automotive 擁有涵蓋全球所有標準的充電電纜,可使用 230 至 1,000 伏的交流電、三相電或直流電進行充電。其中包括各種版本的模式 2 充電電纜(具有集成溫度監測和直流故障電流檢測功能)和模式3 充電電纜。

廣泛的產品類型

HARTING Automotive 的充電電纜有多種版本,適用於所有全球標準化的交流充電接口,以及使用 CCS 組合的大功率直流充電。因此,它們能夠適應全球三種不同的連接器系統。特殊變體可用作可更換電纜組,與“電纜內”充電器 (IC-CPD) 配合使用。

我們還可以生產定制設計的充電插頭和充電電纜,品牌、顏色或外觀可以隨意定制。

壁掛盒和模式 2 充電電纜

帶有 2 型車輛充電插頭,用於連接模式 2 充電電纜或壁掛盒。

認證:

  • VDE / CE

 

帶有 1 型車輛充電插頭,用於連接模式 2 充電電纜或壁掛盒。

認證:

  • UL / CE 
  • JET | PSE / CE

 

帶有 GB/T 型車輛充電插頭,用於連接模式 2 充電電纜或壁掛盒。

認證:

  • CQC

模式 3 充電電纜

用於公共充電站的模式 3 充電電纜。

  • 帶 2 型插頭的版本
  • 帶 GB/T 型插頭的版本
  • 定製版本(例如 2 型到 1 型)

車輛充電電纜 COMBO-HighPower

用於連接快速充電站的組合2 型充電電纜。

  • 高達 200 kW 充電功率 (200 A / 1,000 V)
  • 最小接觸電阻,小截面
  • 優化的熱管理(無熱表面)
  • 實用、緊湊的外殼設計,具有出色的手感和最佳的操控性

充電插座 2 型

用於為電動汽車充電的交流充電插座

  • 安裝在交流充電站或壁掛盒中。
  • 用於為歐洲市場的交流電源電動汽車充電。
  • 根據 IEC 61851-1 和 IEC 62196-2 的規定,只能與配有 2 型充電插頭的充電電纜一起使用。

連接點插頭和法蘭

用於 IC-CPD 和壁掛盒。

  • 可用於移動充電器
  • 全球範圍可用
  • 符合 UL/VDE 要求的接觸(觸摸)保護
  • 定制設計

電動汽車配件

電動汽車配件

  • 用於 2 型充電電纜的插頭座
  • 通過凝膠標籤實現個性化
  • 正面安裝
  • 簡單的單手操作

希望了解更多信息?

電子目錄中的電動汽車充電設備