我們的技術

“毅力和決心是確保任何事業成功的兩個特徵。”*

*Leo Nikolayevich Tolstoy,1828 – 1910

我們優先考慮企業的長期成功,而不是短期的異想天開。  

這與短期增長或利潤無關,而是通過銷售和收益的發展為公司奠定堅實的基礎,以便在全球市場上取得長期成功。(...) 對我們來說,靈活性和變化是讓我們在未來變得更強大的機會。這也包括尋找小公司和大公司之間合作的新方法。我們稱之為 “浩亭之路”。

Dr.-Ing. Kurt D. Bettenhausen
“新技術與發展” 委員會成員,浩亭技術集團

大家的聰明才智和稱職的同伴讓我們的旅途變得順風順水: 

協合作是取得成功的關鍵所在 – Connectivity+

Connectivity+ 是我們的戰略,旨在通過具體的產品和應用來實現我們的願景 “我們希望通過技術塑造人類美好未來”。快速的技術進步、數位化以及客戶和合作夥伴的需求使得人們必須進行反思:除了新技術之外,人類和環境因素以及重大全球問題也越來越受到關注。我們如何應對這一切?通過創新性的思考和行動。為了利用共同創造的優勢,我們會儘早讓客戶和合作夥伴參與進來。我們會不斷反思並交流想法,因為只有當我們共同努力時,我們才能開發出符合未來需求的最好創新。

Connectivity+ 是我們對未來技術要求的回應。

浩亭質量技術中心 (HQT)

我們的浩亭質量技術中心(HQT) 旨在實現能源可持續性。其建築理念以開放式園區結構為基礎,鼓勵開放的思想交流。因此,它為確保技術集團的長期質量和成功提供了完美的環境。因為質量和技術是創新和發展的基本驅動因素。 

位於德國埃斯佩爾坎普的浩亭質量技術中心(HQT)

SPE 網絡

單對乙太網 (SPE) 是基礎設施的基礎所在,使 IIoT 和工業4.0 成為可能。隨著 IIoT 市場的快速增長,我們與其他技術領導者聯合,以快速推進這項技術。SPE 工業合作夥伴網絡是用戶建立 SPE 網絡和設備的第一個聯繫點。這種合作關係能夠給出開發未來 IIoT 應用的明確建議,它是一個中心資訊平臺並為用戶提供投資安全性,以便他們將來可以依賴這項技術。

自2022 年 5 月以來,SPE 網絡已吸引了來自該行業的 50 多家國際公司,成為由基礎設施、乙太網晶片、磁性元件、工業設備和測試設備供應商組成的完整生態系統。

SmartFactory

我們與來自 SmartFactory 網絡的合作夥伴一起,致力於發展工業 4.0 主題和未來工廠。作為平等的合作夥伴,我們的目標是共同推進和實施 R&D(研發)項目。該網絡擁有自己的智能工廠,以確保盡提供最真實的環境。 

浩亭位於核心位置:作為世界領先的工業連接技術供應商之一,我們為 SmartFactoryKL 生產設施提供關鍵元件。

與大學合作(麻省理工學院承諾)

我們是麻省理工學院 (MIT) 微系統技術實驗室 (MTL) 和微系統工業集團 (MIG) 的成員。MTL 的研究領域非常廣泛,正在幫助塑造許多下一代工業 4.0 技術。作為成員,我們促進與工業 4.0 相關主題的研究,並與學生和講師合作。對於浩亭來說,這是一項重要的交流,有助於實現我們的 Connectivity+ 目標。 

我們對工業聯絡計劃的參與支持了我們的使命,即我們為世界各地的合作夥伴提供重要的價值。

上海大學

我們與上海同濟大學的合作項目始於 2014 年。這一合作包括每年為最優秀的學生提供多個獎學金。每兩年舉辦一次創新大賽。學生的項目由一個獨立的評審團進行評估。自 2019 年開始,該合作項目設立了一個浩亭實驗室,在其中使用來自運輸行業的產品。

浩亭大中華區董事總經理陳鉑和同濟大學教授儲博士參加浩亭聯合實驗室的揭牌儀式。

不進則退。* 

*Oliver Cromwell,1599 – 1658

我們在產品的整個生命週期中考慮我們的技術。為了確保我們的產品保持可持續性,我們從一開始就關注用戶友好性、關鍵原材料及其可回收成分。我們不斷優化我們的製造流程。優化的運輸、包裝和回收也有助於減少對環境的破壞。下面的幾個具體例子說明了我們如何處理與我們的產品有關的環境保護問題。 

產品生命週期– 點擊 “i” 瞭解更多資訊

設計/開發

Han-Eco®

從開發階段開始,我們就注意以節能的方式設計我們的 Han Eco®。憑藉得到優化的接觸電阻,我們能夠在數據傳輸過程中節省近 50% 的能源。 

 

HARTING Electric,德國

供應鏈

European Distribution Center

我們分析我們的內部流程。除了節省時間之外,我們還通過直接在埃斯佩爾坎普工廠生產電纜盤,使得每年減少高達 240 噸的二氧化碳排放。切割過程以前在位於國外的一家附屬工廠進行。 

 

HARTNG Customised Solutions,德國 | HARTING Sibiu,羅馬尼亞 

製造過程

Tool with contour-hugging cooling ducts

壓鑄鋁和壓鑄鋅的創新造型設計,以及優化的輪廓冷卻,改善了能量平衡。   

 

HARTING Applied Technologies,德國 

包裝

85 % of the recycled foil can be reused

我們使用回收鋁箔進行包裝,其中 85% 的成分為回收材料。通過這種方式,我們減少了 75.5% 的二氧化碳排放,減少了 86.6% 的化石燃料消耗,減少了 77.2% 的潛在臭氧產生。 

 

HARTING Electric | HARTING Logistics,德國

在客戶方面

HARTING Forum

在定期的網絡研討會上,我們會向客戶介紹我們的產品並討論當前的話題。因此,我們能夠闡明影響行業和我們社會的所有方面。這些方面包括簡化應用、環境保護和未來能源概念。

 

HARTING Technology Group,全球

環境保護的得力助手 

就像蝙蝠俠的羅賓、夏洛克·福爾摩斯的華生醫生一樣,我們是環境保護的得力助手。我們的技術在許多前瞻性市場中如魚得水。無論是在風能、鐵路運輸還是電動汽車領域,我們的產品都能支援可持續性和環境保護,從而為實現清潔的未來做出自己的貢獻。 

儲能系統:在您真正需要的時候提供能源 - Han® S

我們的 Han® S 專為可持續儲能系統而開發。它可用於互連電池模組 (BM) 以輕鬆擴展 ESS 的總容量,ESS 以模組化為基礎設計,可提供各種重要服務。其中包括可再生能源整合、需求轉移和減少高峰負荷。通過降低峰值,可以節省高達 80% 的電費支出。  

風能:風電開關到乙太網

我們的光纖傳輸系統是現代風力渦輪機中乙太網通信的矩陣。我們提供完整的電纜,包括旋轉接頭傳輸。優點:更高的數據傳輸速率能夠更好地控制系統。此外,我們的隨插即用接口可確保減少停機時間。可以消除冗長的設置時間。系統使用得到優化。這也有益於環境!

智慧農業:智能、更智能、AEF 高壓連接器

我們的 AEF 高壓連接器支持智慧農業。標準化連接將 150 kW 的高功率從拖拉機傳輸到機具。與機械或液壓替代方案相比,電動操作模式可提高能效,使柴油消耗減少 20%。 

瞭解更多資訊

電動汽車:只需一根充電線

要成功過渡到電動汽車,需要擁有完善的充電基礎設施和密集的充電站網絡。這就是除了汽車充電電纜,我們還生產用於充電站甚至充電插座的充電電纜的原因所在。我們滿足所有通用標準,可在歐洲、中國和美國進行生產。  

瞭解更多資訊

 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
聯繫人