Produits et Solutions

HARTING har-flex®

Connecteurs pour cartes de circuits imprimés d'un seul moule

har-flex®

Smaller, more powerful and at the same time more robust is the credo in all areas on the way to I4.0. The miniaturized design and high variability of har-flex® connectors provide device manufacturers with a freely scalable connection technology that enables them to meet the demands of miniaturization.

With the har-flex® series, Harting is taking a clear step towards future, industrial-grade and miniaturized PCB connectors. Pole numbers from 6-100 with a pitch of 1.27 mm, paired with a wide variety of designs in straight, angled or with cable connection result in a wide range of possibilities.

Customers can realize new and smaller systems without compromising on robustness. Even customized versions are possible on request. try: SMT and THR hold-downs.

L'un des caractéristiques essentielles des connecteurs mezzanine har-flex® est leur évolutivité constante, avec tous les nombres de pions disponibles de 6 à 100. Ceci permet de développer des solutions personnalisées pour toutes les exigences des clients.

Dans les armoires de commande, l'espace vaut de l'or lorsqu'il s'agit de de la construction de machines et d'usines. En fonction des exigences de l'application du client et la densité d'implantation des entrées / sorties, il n'est pas rare de rassembler 50 modules I/O ou plus. Dans ce contexte, il est évident que chaque millimètre gagné sur la largeur d'un module individuel a un impact significatif sur l'espace gagné dans l'armoire de commande.

  • Design robuste et miniaturisé
  • Raccordements efficaces aux cartes de circuits imprimés par processus entièrement automatisé
  • Nombre variés de pions disponibles
  • Produit diversifié avec différents types de connecteurs

Avec les connecteurs har-flex®, HARTING a conçu une série de connecteurs pour cartes de circuits imprimés pour tous les usages dans et sur les appareils.

1. Nombre variés de pions disponibles

Les connecteurs har-flex® sont disponibles avec un nombre de pions compris entre de 6 et 100. L'utilisation de modèles parfaitement adaptés assure une flexibilité maximale en matière de conception d'appareils tout en facilitant leur miniaturisation.

2. Cordons auto-dénudants personnalisés

Les cordons har-flex® auto-dénudants sont proposés :

  • avec un nombre de pions entre 6 et 100

  • à des longueurs personnalisées

  • avec ou sans dispositif anti-traction

  • avec des faces d'accouplement identiques ou alignées de façon variables

3. Dispositifs supplémentaires de retenue SMT

Les dispositifs supplémentaires de retenue SMT assurent que le connecteur est bien raccordé à la carte de circuit imprimé en toute sécurité. Ainsi, les contacts de signaux sont protégés des contraintes mécaniques ce qui contribue à améliorer la fiabilité de l'ensemble du système.

4. Leviers de verrouillage et dispositifs anti-traction

Les leviers de verrouillage situés sur les côtés du connecteur du câble auto-dénudant assurent la fiabilité de la connexion électrique, même en présence de fortes vibrations et de chocs violents. Des brides de serrage proposées en option protègent les contacts auto-dénudants contre les forces de traction qui s'exercent sur le câble.

5. Assemblage automatique possible

Les connecteurs har-flexicon® pour cartes de circuits imprimés sont conçus pour les processus automatisés d'assemblage "pick & place" ; ils peuvent être utilisés dans un processus de soudage par refusion avec d'autres composants SMD. Ces deux processus simplifient l'assemblage de cartes de circuits imprimés réduisant ainsi globalement les coûts du procédé.

NOUVELLES variantes dotée de la technique de raccordement THR

Les nouvelles variantes THR du har-flex® sont destinées à des applications soumises à des contraintes mécaniques difficiles. L'acronyme THR signifie "Through Hole Reflow" : une technique de raccordement qui utilise des dispositifs de retenue installés sur les côtés. Ces connecteurs combinent les avantages des brasages et leur résistance mécanique de la technique de montage par insertion à ceux de l'assemblage automatique des composants SMD. Les contacts de signaux sont également dotés de la technique de raccordement SMT pour que la séparation des voies conductrices sur les cartes de circuits imprimés soit aussi simple que possible.

Order your free sample set with har-flex® variants SMT, THR and cable connectors.

har-flex® dans le catalogue en ligne