Produits et Solutions

Câblage système Han® 1A pour la transmission de puissance

Pré-assemblé, il est destiné un usage universel dans les plus petits espaces d'installation

La miniaturisation ne date pas d'hier, elle constitue un défi constant et récurrent au sein de l'industrie. Il est nécessaire de concevoir des interfaces compactes de plus en plus petites pour des entraînements de plus en plus petits, par exemple dans les secteurs de la robotique ou de la construction mécanique.

Les câbles système pré-assemblés sont gages de haute qualité

Le Han® 1A est le plus petit connecteur que nous ayons actuellement dans notre portfolio. Bien qu'il soit parfaitement adapté à un montage « sur le terrain », les conditions de travail sur site ne sont souvent pas idéales pour assurer un branchement en toute sécurité. Pour pallier ce problème, HARTING propose une gamme étendue de câbles système pré-assemblés.

Tout ce que souhaite l'utilisateur : un pré-assemblage selon les spécifications du client, un câble PVC de qualité industrielle, des tests réalisés conformément aux directives de qualité HARTING et le label « Plug & Play ». Le connecteur est donc compact, il se branche rapidement et ne comporte pas de risque d'erreurs de câblage, des erreurs pouvant survenir rapidement lors du montage sur site.

Les gammes de puissance des versions 3+terre et 5+terre transmettent un maximum de 16 A et 400 V. La version blindée assure un courant de 10 A et une tension de 400 V pour les zones particulièrement sujettes aux défaillances. Tous les câbles système bénéficient d'un degré de protection IP65 lorsqu'ils sont branchés.

Le câblage système Han® 1A est utilisé dans les radiateurs, les ventilateurs, les bornes de commande et les éclairages industriels, les petits moteurs d'entraînement, les convoyeurs vibrants et les bandes transporteuses, ainsi que les raccordements situés à l'intérieur d'armoires électriques.

Câblage système Han® 1A pré-assemblé pour la transmission de puissance, également disponible en version avec levier ou clip.

Variant surmoulé pour les environnements industriels

Conformément à la tendance à la miniaturisation, HARTING propose désormais le câblage surmoulé Han® 1A pour systèmes d'alimentation. Ces câbles système compacts et robustes transmettent une puissance allant jusqu'à 16 A et 400 V. Ils fournissent une protection IP67 lorsqu'ils sont couplés. Les solutions de câblage pré-assemblées sont testées selon les normes de qualité les plus strictes afin de pouvoir être utilisées immédiatement grâce à la fonction « plug & play ».

Câblage système Han® 1A pré-assemblé surmoulé également disponible en version avec levier ou clip.
Câblage système Han® 1A dans le catalogue en ligne