Produits et Solutions

Câblage système

Votre solution de câblage pour les données, le signal et la puissance

Le câblage de système HARTING répond aux demandes les plus variées de l'industrie, du secteur éolien et du marché ferroviaire. En plus d'une large gamme de boîtiers d'actionneurs à capteur, nous proposons également des solutions pré-confectionnées pour la transmission de données, des signaux et de la puissance. En fonction de votre application, vous pouvez utiliser des connecteurs qui peuvent être montés sur place ainsi que des variantes surmoulées avec des boîtiers en plastique ou en métal. En plus des solutions normalisées, nous proposons également des variantes personnalisées qui sont précisémment conçues pour répondre à vos besoins personnalisés.

Données (cuivre)

Système de câblage M8 / M12

Idéal pour les transmissions de données élevées dans les environnements IP65/67

Câble système M8 et M12 pour la transmission de Fast Ethernet à un débit de 100 Mbits/s (codage-D ; Cat. 5) jusqu'à un débit de 10 Gbit/s (codage-X ; Cat. 6A).

 

En savoir plus !

Câblage système Han® F+B

Parfaitement adapté aux environnements ayant des exigences strictes en matière d'hygiène

Le système monocâble préassemblé et testé permet, grâce à l'intégration du bus de terrain (Cat.5e), des débits de transmission allant jusqu'à 100 Mbit/s

 

En savoir plus !

Câble de données

Des transmissions fiables dans des conditions environnementales difficiles

Câble de données en cuivre HARTING pour des vitesses de transmission Ethernet de 100 Mbit/s à 10 Gbit dans les environnements industriels, le secteur ferroviaire, ainsi que les applications maritimes et côtières.

 

En savoir plus !

Câblage système HARTING ix Industrial® pour les données

Notre réponse aux défis auxquels vous confronteront l'Industrie 4.0 et l'IdO.

Câble système HARTING ix Industrial® - petit, robuste avec des taux de transmission Ethernet allant jusqu'à 10 Gbit/s (Cat.6A).

 

En savoir plus !

Câblage système RJ45

RJ45 pour la transmission de données dans les environnements exigeants

Solutions RJ45 dans des boîtiers non protégés et protégés pour la transmission de Fast Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5 et Cat.5e) et jusqu'à 10 Gbit/s d'Ethernet (Cat.6A).

 

En savoir plus !

Données (fibre optique)

Confection de cordon à faisceau élargi

Fiables mêmes dans des conditions extrêmes

La technologie de faisceau élargi de HARTING est extrêmement robuste et résistante aux contaminants. Ce produit est conçu pour assurer la fiabilité des raccordements optiques lorsque les équipements sont utilisés dans les environnements les plus rudes, difficiles et sales.

 

En savoir plus !

Utilisation des raccords rotatifs pour fibres optiques dans les applications comportant des systèmes en rotation

Transmission par fibre optique - une solution innovante dans les systèmes de rotation

Solution par fibre optique lors de la transmission à haut débit de données d'un système en rotation vers un système statique.

 

En savoir plus !

Signal

Câble système M8/M12

Idéal pour la transmission de signal dans IP65/67

Câbles système M8 et M12 pour le câblage de réseaux de données dans des environnements industriels difficiles. Les faces d'accouplement codées A de 3 à 12 pôles permettent la transmission de signaux dans une large gamme d'applications.

 

En savoir plus !

Câblage système Han® 1A

Pré-assemblé et utilisable universellement

Le système de câblage Han® 1A est la solution compacte et robuste pour la transmission des signaux.

 

En savoir plus !

Câblage système Han® F+B

Parfaitement adapté aux environnements ayant des exigences strictes en matière d'hygiène

Le système de câble unique pré-assemblé et testé permet d'obtenir jusqu'à 10A et 250V dans la plage de contrôle.

 

En savoir plus !

Câblage système M23

Raccordement robuste pour les composants de lecteur 

Système M23 câblant l'interface pour la transmission des signaux.

 

En savoir plus !

Câblage de système HARTING ix Industrial® pour le signal

Notre réponse aux défis auxquels vous confronteront l'Industrie 4.0 et l'IdO.

Câble de système HARTING ix Industrial® - petit, robuste pour la transmission de systèmes BUS en série et des signaux de 50 c.c. à 1,5 A.

 

En savoir plus !

Connecteurs borniers

La réponse pour la complexité de câble en croissance constante

Les connecteurs borniers gèrent les transmissions de signaux et réduisent les temps d'assemblage â ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Nos boîtiers d'actionneurs à capteur passifs sont composés de plastique, de fentes M8 et M12 normalisées avec une large gamme d'options de raccordement pour le câble principal.

 

En savoir plus !

Power

Câblage système Han® 1A

Pré-assemblé et utilisable universellement

Le système de câblage Han® 1A la solution compacte et robuste pour la transmission de l'énergie.

 

En savoir plus !

Câblage système Han® S 200

Le raccordement idéal pour des systèmes de stockage sur batteries modulaires.

Une mise en service rapide et facile peut être réalisée grâce aux câbles pré-assemblés.

 

En savoir plus !

Câblage système Han® F+B

Parfaitement adapté aux environnements ayant des exigences strictes en matière d'hygiène

Le système monocâble préassemblé et testé a une capacité de transport de courant élevée dans la gamme de puissance.

 

En savoir plus !

Câblage système M23

Raccordement robuste pour les composants de lecteur

Système M23 câblant l'interface pour la transmission de l'énergie.

 

En savoir plus !

Marque spécifique

Développement en partenariat d'une solution globale

Co-Ingénierie

HARTING soutient Siemens dans le développement d'une nouvelle génération de convertisseurs de fréquence.

 

En savoir plus !

Câblage pour alimentation décentralisée

Câblage PULS FIEPOS - personnalisé à partir d'une source unique

Les solutions préassemblées garantissent une alimentation électrique polyvalente, modulaire et décentralisée.

 

En savoir plus !

Câbles pré-assemblées pour la technique d'entraînement

Une solution système pour les exploitants des installations afin de gagner 15 à 20 % du temps nécessaire à l'assemblage et à la mise en service sur le site de construction

 

Découvrez toutes les possibilités !

Câblage système pour les lecteurs Armor™ PowerFlex®

Solutions adaptées pour les conditions ambiantes

HARTING propose le produit de câbles enfichables pour la nouvelle série PowerFlex® .

 

Découvrez toutes les possibilités !

Câblage HARTING de systèmes d'automatisation Siemens

Solutions personnalisées pour le raccordement de produits Siemens

Notre gamme de confections de cordon pour l'automatisation fournit des solutions pour le raccordement et la distribution de l'énergie électrique entre les appareils. Nous proposons également une sélection complète de câbles blindés pour le raccordement de moteurs

 

En savoir plus !

Produit partenaire, Siemens, pour le SIMATIC MICRO-DRIVE

Alimente efficacement vos installations avec les données, les signaux et la puissance

Pour le nouveau système servocommandé SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING propose un produit adapté de câble intégré qui peut parfaitement s'associer aux moteurs Dunker ou ebm-papst.

 

En savoir plus !

Kits de câbles de raccordement pour moteurs SEW-EURODRIVE

Du côté du moteur, de nombreux motoréducteurs et systèmes de motorisation sont compatibles avec les connecteurs industriels Han®. Nous proposons des kits de connecteur adaptés pour différents types de moteur SEW-EURODRIVE pour l'assemblage des câbles de raccordement au moteur correspondant.

 

En savoir plus !