Produits et Solutions
Modular Industrial Computer Architecture MICA
Manipulation rapide et facile, robustesse, flexibilité, cycle de vie long et développement rapide des applications - MICA est la meilleure base pour vos projets de l'industrie 4.0 de la surveillance des machines à la logistique et l'OEE.
Calcul informatisé en périphérie MICA edge
Le MICA (Modular Industry Computing Architecture) associe le matériel compatible avec les exigences de l'industrie et un logiciel open source pour effectuer les tâches décentralisées dans le domaine. La plateforme MICA est basée sur un système Linux sécurisé et les applications fonctionnent dans des conteneurs logiciel indépendants. Le matériel MICA est robuste, adapté à un usage industriel et installé dans un boîtier compact IP67 en aluminium. Selon l'application, différents modules matériels et applications logicielles peuvent être associés à partir d'un système modulaire et complétés par leur propre matériel et éléments logiciels.
Modernisation – Mise en réseau et surveillance des machines
Avec le MICA Edge Computer, vous pouvez enregistrer les valeurs mesurées telles que la température, la pression, la vibration et les autres valeurs de capteur et les évaluer automatiquement grâce à la maintenance conditionnelle permanente de vos machines. Même avec vos installations existantes. Les packs de solution préfabriqués et de niveau industriel MICA tels que le kit IdO peuvent être installés en moins d'une heure et fournissent les premières données immédiatement. Vous pouvez étendre et adapter les solutions avec les capteurs supplémentaires ou avec votre propre logiciel.
MICA pour la surveillance des conditions
Avec le système informatique de pointe adapté à l'industrie MICA, vous pouvez intégrer vos concepts numériques de maintenance conditionnelle directement sur les machines et les systèmes. MICA contrôle des paramètres tels que la température, la vibration ou la pression afin de détecter des pannes sur les machines de façon précoce. Selon l'application, les interfaces, logiciel et capteurs adaptés sont associés à partir du système modulaire MICA pour former un ensemble de solution. Les données collectées peuvent être agrégées, stockées et visualisées localement sur place sur le MICA ou dans le cloud. Ceci augmente la disponibilité et réduit les coûts de maintenance.
Machines et équipements de mise en réseau :
Avec le mini-ordinateur adapté à l'industrie MICA, vous pouvez moderniser numériquement vos machines et vos installations existantes. La mise à niveau de l'IdO permet d'enregistrer automatiquement les données de capteur afin d'analyser les temps de configuration et d'arrêt, les pannes ou les pertes de production ou déterminer les performances clés de l'OEE. MICA peut être utilisé directement sur la machine. Il n'intervient pas dans le réseau de production, laisse l'architecture du processus intacte et ne nécessite aucune intervention dans la commande des machines.
MICA® pour le suivi de gestion d'actifs
Gérer vos machines, systèmes et outils avec RFID. Les codes à barres sont de plus en plus remplacés par les solutions RFID (Radio Frequency Identification) afin de suivre les processus. Vous pouvez suivre les conteneurs, automatiser la logistique matériel ou optimiser la gestion des conteneurs ou des processus complets de fabrication. Grâce au RFID, vous pouvez même stocker des informations de fabrication sur le composant ou le système lui-même et les relier aux autres données de processus sur le MICA. Un autre avantage est que les vieilles machines et les vieux systèmes peuvent être modernisés relativement facilement avec la RFID.
Informatique de pointe pour l'industrie, la technologie ferroviaire et l'intralogistique
Le MICA est particulièrement conçu pour les environnements exigeants et les solutions robustes et est testé selon les normes industrielles et ferroviaires en vigueur. Les solutions sont adaptées aux exigences des applications industrielles et peuvent être mises en place pour répondre aux besoins individuels du client. En savoir plus sur nos packs de solution complets et la vaste gamme d'exemple d'applications utilisées dans l'industrie de la fabrication (fabrication/machinerie), la technologie ferroviaire et le transport et l'intralogistique.
Packages de solution MICA – prêt pour une utilisation immédiate
Les packages de solution prêts à l'emploi et de niveau industrielle MICA vous permettent d'installer et de mettre en service des applications telles que la maintenance conditionnelle, le suivi des actifs et le rétrofit Plug & Play en quelques heures seulement. Nous avons une solution à votre problème : des unités multi-capteurs pour la température, l'humidité, les vibrations, les changements de position, la pression, la lumière, le champ magnétique et la pression sonore, aux applications de suivi des biens avec des étiquettes RFID industrielles et des transformations de protocole pour les machines de moulage par injection, en passant par le rééquipement plug-and-play directement sur les machines avec le protocole fiable Modbus.
MICA - lorsque les bonnes interfaces font défaut
Les interfaces manquantes constituent un problème majeur lors de la numérisation des parcs de machines anciens : l'accès est stoppé par des interfaces propriétaires et des protocoles d'automatisation spécifiques aux fabricants. Par conséquent, MICA propose des interfaces adaptées, des capteurs sélectionnés et un logiciel approprié pour une vaste gamme de machines et d'applications. Il est compatible avec Modbus/TCP, EUROMAP 15, EUROMAP 63, MQTT, JSON, Rest, OPC-UA, IO Link et bien plus encore. Par ailleurs, nos partenaires fournisseurs dans le réseau MICA.network transforment également les interfaces inhabituelles en protocoles de pointe.
Communauté de soutien des utilisateurs MICA
Le réseau MICA.network met à votre disposition une communauté d'utilisateurs active pour la plateforme informatique ouverte MICA. Profitez des avantages : échangez des expériences, des exemples d'applications, des packs de solutions prêtes à l'emploi et de nombreux partenaires de services spécialisés qui peuvent également mettre en œuvre des exigences complexes. En savoir plus sur la surveillance de tramways, la surveillance d'un matériel pour les machines CNC, la surveillance d'usine avec des solutions Cloud, la transmission de données chiffrées en toute sécurité et bien plus encore.
Passerelles mobile
Les passerelles mobiles MICA prennent en charge les réseaux mobiles WLAN, Bluetooth et 2G à 4G. Les applications vont des applications sans fil sur des machines mobiles (chariots élévateurs à fourche, tracteurs, grues) aux applications stationnaires dans des endroits éloignés dont la communication n'est possible qu'avec la radio mobile pour les trains et les véhicules qui doivent envoyer et recevoir des données en déplacement.
MICA pour le prototypage
MICA dispose d'une interface USB qui vous permet de concevoir et de tester des applications industrielles avec les clés USB disponibles dans le commerce. Grâce à l'architecture USB interne du MICA, des circuits imprimés internes simples peuvent être développés pour le déploiement, sur lesquels les applications prototypes fonctionnent sans modification.
MICA comme interface du capteur
Qu'il s'agisse d'un nouvel équipement ou d'une modernisation, MICA prend en charge de nombreuses interfaces communes dans le domaine de la mécanique et du génie industriel. Les systèmes avec une technologie de capteur externe peuvent donc être étendus à la fois par câble, par exemple avec USB, IO-Link ou Modbus et sans fil avec RFID ou BLE. Le MICA met les données de capteurs à disposition des systèmes cibles.
MICA comme passerelle IT/OT
Habituellement, la machine et les réseaux informatiques sont strictement séparés. Les connexions sécurisées sont requises entre ces réseaux lors de l'utilisation de l'IdO. Depuis des décennies maintenant, notre solution essayée et testée « d'accès à distance » peut être utilisée pour créer des raccordements sécurisés. Le contrôle total est maintenu car le raccordement est uniquement effectué de l'intérieur vers l'extérieur. Cette solution est idéale pour les fabricants de machine qui souhaitent offrir davantage de services à leurs clients. Les opérateurs de machines en profitent également car ils peuvent offrir à leurs fournisseurs une interface à la fois claire et simple.
Portefeuille de logiciel MICA
Notre logiciel est basé sur le concept de micro-services. Votre avantage : notre logiciel est durable, réutilisable et facilement personnalisable. Ce qui signifie que votre investissement est bien protégé. Les modules logiciels peuvent être facilement reliés par une simple configuration. Aucune programmation requise
Atteignez vos objectifs rapidement
...sans aucun risque. Les projets de l'IdO peuvent-ils faire ça ? Oui avec des solutions bien pensées et bien testées. Les packs de solution HARTING MICA associent du matériel, des logiciels, des capteurs, des câbles spécifiques à l'application et tous les autres composants nécessaires pour acquérir et visualiser vos premières données très rapidement - en seulement 30 à 60 minutes généralement. L'architecture ouverte, modulaire MICA vous permet également de personnaliser, de renforcer ou de reprogrammer des packs de solution en fonction de vos exigences en utilisant les outils open source.
Kit de démarrage IdO de MICA - Déballer, raccorder et évaluer en 30 minutes
Le kit de démarrage IdO de MICA combine un MICA avec une unité multi-capteur pour la température, l'humidité, la vibration, les changements de position, la pression, la lumière, le champ magnétique ainsi que la pression sonore, les câbles, l'alimentation électrique et le logiciel pour l'acquisition des données, la visualisation et la création de tableaux de bord. Parfait pour la maintenance conditionelle ou en tant que point de démarrage pour le déploiement de l'IdO.
MICA pour les moules à injection
C'est un défi d'intégrer les machines de moulage par injection de plastique dans les réseaux informatiques. Les différentes interfaces des différents fabricants (Arburg, Netstal, Ferromatic, Krauss Maffei) doivent être lues et écrites. Le MICA pour le moulage par injection lui permet d'intégrer différents protocoles tels que Euromap 15, Euromap 63 et OPC-UA dans les systèmes informatiques et le cloud. La base de données peut être facilement étendue en intégrant des capteurs supplémentaires et le suivi d'actif avec RFID.
Surveillance de machine
Comment le moteur se comporte-t-il, quand le convoyeur est-il immobile, le convoyeur aérien a-t-il un déséquilibre, la tête de fraisage est-elle émoussée, les arcs ont-ils endommagés le rail conducteur ? Les paquets de solution de surveillance des machines HARTING offrent une solution facile à installer pour la surveillance des moteurs, des robots et des grues essentielles avec des capteurs de courant, de température et d'accélération et d'autres capteurs. Les valeurs limites et les notifications peuvent être facilement configurées pour éviter les temps d'arrêt et optimiser les intervalles de maintenance
Capteur de vide pour le moulage par injection MICA
L'Edge Computer MICA permet de créer des applications pour l'acquisition des données, la maintenance prédictive, le contrôle de la production, la gestion énergétique et bien plus encore. Dans cette application de moulage par injection, le MICA utilise un système de vide pour détecter la présence d'inserts métalliques dans le moule avant que ne commence l'injection. Avec MICA, les opérateurs peuvent définir les paramètres appropriés pour chaque pièce à produire en sélectionnant simplement la référence appropriée sur le panneau de commande. Le processus ne se poursuivra que s'il a été déterminé que les inserts ont été correctement positionnés. Ceci minimise les taux de rejet et économise du temps et les coûts de matière première.
Suivi automatisé des marchandises avec MICA et RFID
Un système de suivi des livraisons a été mis en place avec MICA dans le nouveau centre de distribution européen HARTING (EDC). Dès que les commandes ont été préparées pour l'emballage, elles passent par un système d'inspection basé sur l'Edge Computer de MICA . Les contenus de chaque conteneur sont photographiés. L'image obtenue est attribuée à une commande dans le SAP à l'aide de la RFID du conteneur. L'image est transmise à la station d'emballage avec le numéro de commande afin que les matériaux d'emballage puissent être fournis avant l'arrivée de la livraison.
MICA pour les machines de moulage par injection
En tant que premier fabricant mondial de connecteurs électriques, HARTING produit des dizaines de milliers de pièces moulées chaque jour. Nous appliquons des contrôles de production stricts dans tous nos processus afin de garantir la qualité et la traçabilité de tous nos produits. Les packs de solution MICA EUROMAP solution pour les machines de moulage par injection capturent toutes les informations du processus et les stockent pour des futures références. Un contrôle de la température et du débit peut être utilisé pour définir les valeurs spécifiques pour chaque pièce produite. Les réglages ne doivent plus être effectués manuellement, ce qui réduit les délais de réglage pour les changements d'outils.
MICA avec RFID pour les applications logistiques
Le processus de traçabilité commencer avec une livraison au nouveau centre de distribution européen HARTING. Les systèmes RFID sur MICA surveille le chargement et le déchargement de 200 véhicules et l'expédition de 10 000 paquets par jour.
Documentation MICA
HARTING propose ici des téléchargements pour vous aider avec le MICA (par ex. des livres blancs, une documentation technique complète, des mises à jour de logiciel régulières, des articles de presse et nos conditions d'utilisation).
Tous les documents nécessaires à la mise en place de vos projets MICA se trouvent dans le centre de téléchargement HARTING.
Logiciel MICA
Les environnements de programmation, les outils logiciel et les version d'essai des paquets de solution sont disponibles sur mica-container.com. Pour installer l'un d'eux, veuillez télécharger l'archive appropriée et installez-le à l'aide du bouton Installer dans l'interface WebUI de MICA. Les droits administrateur sont requis pour l'installation.