Produits et Solutions

Cordons et boîtes de distribution

En plus des cordons, nous proposons des câbles système et une vaste gamme de boîtes de distribution.

Les solutions de câblage HARTING sont conçues, testées et certifiées pour tous les environnements industriels. Un indice de protection IP, la fiabilité de l'accouplement, la robustesse, la résistance aux vibrations et la protection CEM constituent un ensemble de facteurs critiques. HARTING étend son portfolio de manière constante pour répondre aux demandes des clients de miniaturisation et de réduction des temps d'installation.

Notre gamme de produits comprend des câbles surmoulés et pré-assemblés avec des embases en plastique ou en métal. Nous proposons également des variantes personnalisées en plus de nos longueurs et solutions standards. Ce portfolio de produits est complété par une sélection variée de boîtes de distribution. Les utilisateurs peuvent se fier à des systèmes puissants et éprouvés conçus tout spécialement pour leurs applications.

 

Portfolio de cordons et boîtes de distribution HARTING

Câbles M12

Nous proposons le système optimal de câbles pour tous : qu'il s'agisse d'une variante moulée, avec un codage A, B, D ou X, en versions droite ou coudée.

Câbles RJ45

Nous proposons une gamme variée de câbles RJ45 utilisant notre technologie de verrouillage PushPull, unique en son genre. Nos câbles RJ45 sont également disponibles en différentes longueurs et aux couleurs adaptées aux exigences de votre application.

Câbles PushPull

Le câbles PushPull complète la ligne HARTING de produits standards pour connecteurs pour la transmission de puissance, de signaux et de données.

Cordon à faisceau élargi

Grâce à nos cordons à faisceau élargi, HARTING garantit la solutions la plus fiable pour assurer les connexions optiques dans des environnements extrêmement difficiles. Ce produit constitue la meilleure solution lorsqu'il s'agit d'utiliser la fibre optique dans des environnements difficiles comme dans les exploitations minières, la construction de tunnels, les événements comme les concert ou les retransmissions télévisées, les équipements industriels installés à l'extérieur et bien d'autres.

Boîtes de distribution

Les boîtes de distribution passives de HARTING offrent un vaste choix de nouvelles boîtes IO compactes et adaptées à une grande variété d'applications. Cette solution vous assure une procédure d'installation rapide sur site, réduisant le temps nécessaire au câblage et à l'installation des câbles des capteurs. Au final, vous gagnez du temps et de l'argent.

HARTING ix Industrial®

Les câbles ix pré-assemblés de HARTING complètent notre gamme de connecteurs miniatures innovants.
Le HARTING ix Industrial® est notre réponse aux défis auxquels vous confronteront l'Industrie 4.0 et l'IdO. Cette solution innovante constitue une nouvelle référence dans l'industrie pour les raccordements Ethernet.

HARTING VarioBoot® RJ45 - Votre application définit l'orientation

Pour apporter des solutions sur mesure avec des composants standard – les nouveaux cordons surmoulés VarioBoot RJ45 Cat. 6A pour la transmission de 1/10GBit/s vont à la rencontre des besoins des clients en leur apportant un système de solutions taillées sur mesure. L’application définit l'orientation. Quel que soit la forme que devra avoir votre acheminement de câbles au final, le HARTING VarioBoot RJ45 vous accompagne partout – sans interférences ou pertes de transmission. Le chemin que doit finalement prendre une ligne Cat. 6A line, p. ex. à travers une armoire de commande, peut être décidé au tout dernier instant. Il suffit de tirer un coup sec sur l'anti-flexion et de cliquer dans la direction souhaitée pour que la ligne pour chercher un nouveau passage. D'un poids avantageusement faible, le VarioBoot RJ45 HARTING représente la solution idéale.