Produits et Solutions
Raccords rotatifs pour fibres optiques
Raccords rotatifs HARTING pour fibres optiques – une solution innovante pour la transmission à haut débit de données d'une système en rotation vers un système statique.
Raccordement avec de la fibre de verre plutôt qu'avec du cuivre :
Raccords rotatifs HARTING pour fibres optiques – une solution innovante pour la transmission à haut débit de données d'une système en rotation vers un système statique.
La demande de réseaux efficaces et sécurisés pour les environnements industriels ne cesse de croître. Une solution basée sur la fibre optique est souvent la seule possibilité pour assurer des débits suffisants dans la transmission de données dans les installations d'aujourd'hui. HARTING a développé un raccord rotatif bidirectionnel spécialement adapté aux environnements industriels. Cette solution intégrée permet à un composant de l'installation en rotation d'être raccordé à un composant statique via une liaison en vibre de verre.
De telles connexions sont nécessaires dans les éoliennes, dans tous les domaines de l'industrie, et la construction de machines et d'équipements.
Un aperçu des avantages
- boîtier en acier inoxydable robuste et résistant à l'eau de mer
- transmission bidirectionnelle de données par Ethernet
- stable pour des températures comprises entre -40° C et + 85° C
- Raccordement ST sur le raccord rotatif : permettant une sélection de câbles de types variés et adaptés à votre application
- degrée de protection IP20, extensible jusqu'à IP56
- tout le câblage est optimisé pour le client et l'application
- transmission optique des données stable dans les environnement industriels
- un système de solutions d'avenir pour la robotique, l'industrie des grues et l'exploitation minière qui constitue également un investissement sûr.