Han® F+B - hygiénique et robuste
L'interface pour l'industrie de la restauration.
Han® 1A - Compact, robuste et polyvalent
Le connecteur économique, compact et robuste, pour les contrôleurs, les entraînements ou les armoires de commandes de taille réduite, par exemple.
Dr Metrix
Au secours du monde des connecteurs circulaires
Votre partenaire pour les solutions de cables inter-caisse.
Systèmes de cables inter-caisse basés sur les exigences des clients
Connecteurs pour cartes de circuit imprimé avec câble plat
Les connecteurs auto-dénudant (abrégé IDC) constitue la solution idéale pour les fabricants d'appareils lorsqu'il s'agit de relier deux cartes de circuit imprimé ou plus sur des distances plus longues. Quand les modules normaux en mezzanine ou avec des cartes mères/fille ne suffisent plus, l'IDC fournit une connectivité fiable via des câbles plats.
Connecteurs Sub-D pour circuit imprimé
Depuis de nombreuses années, les connecteurs Sub-D pour cartes de circuits imprimés constituent une interface éprouvée pour les applications industrielles impliquant des transferts de données, de signaux et de puissance. Pour HARTING, le Sub-D est plus qu'un simple connecteur de bus.
Interfaces de services har-port pour Ethernet et USB
Avec har-port, HARTING propose un système sophistiqué et visuellement attrayant pour les interfaces de service des machines industrielles, des armoires de commande, des équipements médicaux et des technologies du bâtiment. L'interface dispose de connexions Ethernet, USB et HDMI.
Du câble vers la carte de circuit imprimé - har-flexicon®
Le connecteur har-flexicon® de HARTING est le connecteur SMD miniature pour le raccordement rapide de conducteurs assurant une connexion parfaite entre les périphériques et et les circuits imprimés des équipements industriels.
Connecteur test multi-phase
Le connecteur de test multi-phase peut être utilisé pour assurer rapidement des tests sans erreurs sur les câbles d'alimentation de moteurs triphasés.
KIT IdO MICA CISS INDUSTRIEL
Visualisez et documentez les signes vitaux de vos machines. Rapide et simple à installer – idéal pour une utilisation continue dans les environnements industriels.
Cordons et boîtes de distribution
Pour faire face à cette demande croissante, HARTING a développé une gamme de produits, des boîtes de distribution d'énergie, des solutions d'interconnexion et des kits d'assemblage de câbles.
Systèmes de motorisation décentralisés :
HARTING propose une vaste gamme d'applications de produits de connectivité standards et robustes, mais les solutions personnalisées sont devenues un élément important de l'offre en direction du marché de l'automatisation.
Han-Eco® – Connecteurs en plastique haute performance
Han-Eco® est un connecteur modulaire qui ne pèse pratiquement rien. Il constitue une solution idéale lorsqu'il s'agit d'optimiser le poids et le prix d'une interface.
Boîtes de distribution
Conception compacte. Très robuste.
Utilisation polyvalente. Installation rapide
Assemblages personnalisés
Vaste choix de cordons standards et personnalisés
Produits modifiés
Les composants standards de HARTING peuvent être adaptés aux solutions spécifiques des clients.
Votre connexion pour la transmission de données, de signaux et de puissance - Technologie PushPull de raccordement d'appareils
Les connecteurs PushPull de HARTING constituent la solution la plus rapide et la plus simple de technologie de raccordement d'appareils dans les environnements industriels et d'automatisation. Les données, les signaux et l'alimentation électrique peuvent être raccordés et verrouillés rapidement.
Le nouveau configurateur Han®
Testez notre nouveau configurateur Han® ! Bénéficiez de toutes sortes de fonctions supplémentaires et d'un processus de configuration efficace. Laissez vous inspirer et découvrez de nouvelles solutions.
Cordons et boîtes de distribution
En plus des cordons, nous proposons des câbles système et une vaste gamme de boîtes de distribution.
Solutions personnalisées
Sur la base de notre portfolio complet de connectivité HARTING, nous concevons des faisceaux de câbles personnalisés afin de répondre au mieux à vos exigences en transformant des embases standard pour connecteurs en des solutions taillées sur mesure pour votre entreprise.
RFID
L'information en temps réel et la synchronisation des données stockées sur ordinateur avec un processus réel jouent un rôle crucial pour l'optimisation des processus. Seuls ceux qui concilient leur information avec la réalité peuvent contrôler les processus de façon optimale et réduire les coûts.
HARTING MICA
Polyvalence inégalée – pour la transformation numérique de votre entreprise.
Technologie de connexion pour technologies d'entraînements décentralisées
Nous fournissons des solutions d'infrastructure testées et homologuées telles que des kits de connecteurs et des système de câblage complets approuvés spécialement conçus pour les différents démarreurs de moteurs et les convertisseurs de fréquence Siemens.
Outils
HARTING propose un portefeuille complet d'outils pour toutes les techniques de raccordement et l'ensemble des étapes de montage correspondantes. Le portfolio va des outils de montage et de démontage simples aux machines entièrement automatisées, en passant par des outils manuels et semi-automatiques - pour un traitement efficace des contacts et des connecteurs.
Connecteurs d'interface
Les interfaces sont les voies d'entrée et de sortie des informations d'un appareil. Chez HARTING, les connecteurs d'interface sont au service des trois liaisons essentielles de données, de signal et d'alimentation nécessaires pour les appareils industriels.
Connecteurs pour circuit imprimé
Les appareils et les applications sont de plus en plus petits et plus compacts. Ainsi, les cartes de circuits imprimés et l'intérieur des appareils doivent se rapprocher de plus en plus. HARTING répond à la tendance vers une miniaturisation croissante par des solutions adaptées pour les différentes dimensions et applications impliquant des connexions sur cartes de circuits imprimés.
Mesure du courant
Que ce soit pour le transport ou les applications industrielles : la capacité à détecter rapidement et de façon précise des courants est indispensable afin de contrôler précisément les systèmes électroniques de puissance comme les convertisseurs de fréquence, les convertisseurs de traction, les systèmes d'alimentation sans interruption ou les systèmes de soudage.
Commutateurs Ethernet industriels
Dans la production moderne, les équipements de réseau sont de plus en plus complexes. Les commutateurs Ethernet non administrés de la série Ha-VIS eCon vous offrent désormais de nouveaux modèles dotés de ports pour câbles RJ45 et fibre optique pour faciliter l'installation et l'extension de vos réseaux Ethernet.