Connecteur multi-pôles combiné pour la transmission de puissance et de signaux

Le Han® K32/55 constitue une nouvelle référence en matière de miniaturisation de connecteurs rectangulaires. Combinant 32 contacts de puissance et 55 contacts de signal pour une utilisation dans des embases de taille 10B, cette application offre avant tout  87 contacts dans un minimum d'espace. Le résultat ? Les clients gagnent du temps et réduisent les coûts.

Connecteur combiné Han® K32/55

La série de produits fiables Han-Com® de HARTING, qui se distingue par la combinaison de connecteurs de puissance et de signaux dans un seul connecteur, est désormais complétée par le connecteur Han® K 32/55.

Outre le gain de place, l'avantage général de cette série de connecteurs réside dans la réduction des coûts et le gain de temps, car elle réunit 2 connecteurs en un seul. Dans le Han® K32/55, les contacts à sertir des séries D et Sub-D sont intégrés dans une seule unité fermée, permettant le raccordement de 32 contacts de puissance au maximum (10A 250V 4kV 3) et de 55 contacts de signal (4A 50V 4kV 3).

Les clients peuvent opter pour des contacts aux surfaces en argent ou en or tout en utilisant des contacts à sertir existants, ainsi que leurs outils. Enfin, la numérotation claire de chaque chambre écarte tout risque de raccordement incorrect lors de l'assemblage.

En fonction de l'application et des exigences imposées par l'environnement, l'utilisation d'embases de taille 10B permet une installation flexible dans des embases compatibles en métal, p. ex. Han® B, Han® M, Han® EMC, Han® HPR et Han-INOX®.