Produits et Solutions
RFID
Les systèmes RFID (radio frequency identification) UHF HARTING identifient les conteneurs métalliques, les machines, les outils, les trains, les parties en béton ou les autres atouts dans les environnements hautement exigeants et industriels.
- Technologie RFID UHF
- Solutions
- Produits
- La technologie RFID dans le monde réel
- Documents et téléchargements
Systèmes RFID UHF HARTING
Les systèmes RFID (radio frequency identification) UHF HARTING identifient les conteneurs métalliques, les machines, les outils, les trains, les parties en béton ou les autres atouts dans les environnements hautement exigeants et industriels.
La technologie RFID UHF permet une automatisation contrôlée avec précision, des processus transparents, des temps d'arrêt réduits et, par conséquent, une réduction des coûts.
Composants du système RFID Ha-VIS
Les composants du système Ha-VIS RFID permettent :
- La détection de multiples objets sans contact visuel
- Le stockage simultané de l'information directement sur le produit
- La fiabilité du traitement de l'information directement au lieu de saisie
Suivi et repérage pour l'intralogistique - la technologie RFID UHF sur les bandes transporteuses
Le monde ne se compose pas uniquement de lignes droites. Il comporte également des rebords, des coins et des courbes. Il est par ailleurs limité : souvent, il n'y a pas suffisamment de place pour d'autres équipements. HARTING propose des produits et des solutions permettant de suivre et de tracer des produits et marchandises dans ces types d'environnements.
Transpondeur RFID avec capteur externe
Les transpondeurs RFID intelligents comportent de plus en plus de fonctions de surveillance. Le transpondeur RFID UHF HARTING intégré transmet les données d'identification et de capteur externe sous un état passif. Il établit ainsi un lien vers les processus auto-configurables. Même les pièces mobiles ne disposant pas de leur propre alimentation électrique constante peuvent être surveillées de manière globale.
Transpondeurs RFID UHF pour une utilisation à l'extérieur
La tendance à l'accroissement de l'individualisation des produits s'accompagne de processus de surveillance et de diagnostic continus. Pour cela, les composants sont équipés d'un transpondeur RFID afin de pouvoir transmettre leurs données spécifiques au système de commande au moyen de radiofréquences. L'un des défis consiste à intégrer les transpondeurs à un environnement dans lequel les surfaces métalliques provoquent des réflexions. Par ailleurs, les supports de données doivent être en mesure de résister à des environnements difficiles, à des fluctuations de température élevées atteignant les extrêmes, ainsi qu'à l'utilisation de liquides corrosifs tels que des produits chimiques nettoyants ou des huiles. Les transpondeurs RFID UHF Ha-VIS HARTING offrent une excellente fiabilité opérationnelle sous des conditions extrêmes.
Technologie RFID UHF intelligente
Les connecteurs et confections de cordons HARTING peuvent être équipés de transpondeurs RFID UHF pour relier les informations et les données provenant de composants réels au monde virtuel. En exploitant la technologie RFID UHF, la gamme d'applications possibles (des données d'identification spécifiques d'un connecteur au processus de commande à déclenchement automatique des pièces de rechange) peut être étendue et utilisée de manière pratique, rapide et fiable. Les données des composants sont enregistrées à l'aide d'un lecteur mobile (par exemple un smartphone) avec une unité de lecture associée, elles sont ensuite comparées aux données de la boutique en ligne HARTING. Les valeurs des pièces de rechange ou des références peuvent être affichées et utilisées immédiatement après leur identification. Cela accélère non seulement les choses, mais permet également de prévenir les erreurs coûteuses, comme la commande de la mauvaise pièce de rechange.
L'intégration dans le futur - vers l'industrie 4.0
Les protocoles propriétaires et des pilotes spécifiques compliquent l'intégration de l'industrie de l'automatisation, ils constituent en effet des obstacles à la mise en œuvre de l'industrie 4.0. L'interface OPC-UA permet d'établir des communications entre les lecteurs RFID UHF, des contrôleurs d'automates programmables industriels et les applications (machine-to-machine, M2M) - de l'« atelier » (capteurs et automates programmables) au « dernier niveau » (SAP) - sans aucun problème relatif aux pilotes incompatibles. HARTING soutient depuis longtemps la connectivité et l'établissement de normes. L'interface OPC-UA répond précisément aux exigences de HARTING sur l'utilisation d'une norme ouverte relative à la connexion sûre et fiable d'un large éventail de systèmes et de machines.
Amélioration des processus d'inspection et d'entretien avec la technologie RFID UHF
Les travaux d'entretien réguliers ne sont pas seulement imposés par les normes de sécurité applicables. La technologie RFID UHF de HARTING vous permet d'optimiser votre processus : vous pouvez alors économiser du temps et de l'argent. La digitalisation du processus d'acquisition d'équipements élimine les listes de contrôle papiers devant être archivées dans le système de gestion de l'entretien. Elle permet également de prévenir les erreurs courantes. Les informations portant sur le test ayant été effectué, la personne l'ayant effectué, l'heure à laquelle il a été effectué et l'objet cible sont stockées avec les résultats du test directement sur le lecteur RFID UHF. D'autres tests peuvent être mis en œuvre facilement et efficacement de cette manière, par exemple, pour garantir l'application de normes de production ou de qualité.
Suivi des conteneurs et des trains à la gare
Sur quelle voie se trouve ce wagon ? Le wagon nécessite-t-il un entretien ? La plaque d'identification est sale, endommagée ou est manquante. De nombreux problèmes simples, mais importants, ne peuvent être résolus qu'en consultant de longs tableaux Excel. Les systèmes RFID UHF de HARTING permettent le suivi informatisé de votre précieuse cargaison.
Positionnement de train
Les trains doivent s'arrêter à des emplacements exacts et spécifiques (par exemple pour des raisons de sécurité). Parfois, la plateforme est plus courte que le train, certaines portes ne peuvent donc pas être ouvertes. Les capteurs optiques ne fonctionnent souvent pas d'une manière suffisamment fiable en raison de la présence de poussière, de saleté, d'eau ou de feuilles. Les contacts mécaniques sont également sujets à des pannes dans ce type d'environnements rigoureux. Les systèmes RFID UHF sans contact et sans entretien, d'autre part, vous permettent d'identifier avec précision et fiabilité la position du train, même dans ces conditions difficiles.
HARTING propose des solutions RFID UHF pour vos applications.
HARTING vous propose des solutions RFID UHF complètes et entièrement équipées. Il s'agit notamment de puissants lecteurs RFID UHF, d'antennes spécifiques et de transpondeurs RFID UHF extrêmement robustes destinés à tout type d'applications. Les solutions RFID UHF de HARTING sont basées sur des composants parfaitement compatibles entre eux. Nous vous aidons également à connecter le monde physique à votre monde virtuel par le biais de nos blocs fonctionnels d'automate programmable industriel ou intergiciels Ha-VIS.
RFID4Logistics - Chariot élévateur
Un niveau d'exigences logistiques plus élevé requiert de nouvelles solutions. La solution Ha-VIS RFID4Logistics - Chariot élévateur est directement intégrée au chariot élévateur ; elle complète et étend les capacités existantes des systèmes RFID UHF stationnaires. Les flux de marchandises ne sont plus seulement traçables, ils peuvent désormais être activement contrôlés. La mobilité totale vous permet de réagir facilement et rapidement aux événements changeants.
RFID4Logistics - Gate2Go
La logistique interne est le domaine d'application le plus naturel pour la technologie RFID UHF. Et pourtant, chaque projet comporte ses propres défis et pièges. À la fin de chaque phase de planification, la preuve de conception doit prouver que le système répond aux exigences. La solution Ha-VIS RFID4Logistics - Gate2Go prend en charge la vérification de conception. C'est un moyen simple et facile de mettre en œuvre une porte intégrale.
RFID4SMT
L'identification et le suivi des produits et de leurs composants deviennent de plus en plus importants, car les clients commandent de plus en plus des lots composés d'un seul article ou en raison des exigences imposées par les réglementations légales en matière de documentation. Une option simple, mais fiable, pouvant être aussi hautement automatisée est nécessaire. Ha-VIS RFID4SMT est la solution permettant d'identifier les circuits imprimés et les produits dans lesquels ils sont installés.
Ha-VIS RFID4MoldTracking
Technologie UHF et machines de moulage par injection plastique : sont-elles compatibles ? Peuvent-elles résister à des conditions ambiantes difficiles combinées à des températures élevées ? Bien sûr ! La technologie RFID de HARTING fonctionne également dans des environnements où d'autres solutions ne le peuvent pas. Avec la solution Ha-VIS RFID4MoldTracking, nous fournissons un package de produits parfaitement adapté aux exigences spécifiques liées à une utilisation dans des machines de moulage de plastique par injection.
RFID4Rail
La technologie RFID UHF n'est pas facile à utiliser en opérations ferroviaires, car d'énormes défis sont présents. Certaines applications conviennent parfaitement à la technologie RFID UHF : la signalisation, la localisation et la détection de plateformes. La sécurité constitue une grande priorité pour chacune d'elles. C'est une raison suffisante pour faire confiance à la qualité éprouvée des produits HARTING. Notre solution Ha-VIS RFID4Rail - SLP vous montre comment utiliser la technologie RFID UHF pour gérer de telles applications.
Lecteur RFID Ha-VIS
HARTING propose un portefeuille complet de lecteurs RFID UHF. Cela inclut des appareils légers et économiques à utiliser au bureau ou à intégrer dans des machines, mais également des lecteurs haut de gamme destinés aux besoins les plus exigeants, les charges les plus extrêmes et les applications les plus difficiles.
Antennes RFID Ha-VIS
Les antennes jouent un rôle essentiel dans un système RFID UHF. Leur rôle consiste tout d'abord à envoyer dans la pièce un signal constant et exempt d'interférences dans les meilleures conditions. Elles doivent par ailleurs comporter le plus haut niveau de sensibilité possible de manière à recevoir les réponses des transpondeurs. Le portefeuille d'antennes de HARTING couvre toutes les gammes de transmission et applications, cela inclut les antennes destinées aux exigences spéciales comme les environnements à haute température.
Transpondeur RFID Ha-VIS
Les applications RFID UHF (dans des domaines comme la production et la logistique des transports ou encore les équipements médicaux) exigent des capacités de lecture longue portée, même à proximité de liquides ou de métaux. Dans l'industrie chimique, cependant, la résistance aux acides et aux alcalis constitue une nécessité. De plus, leur utilisation dans les fonderies et applications similaires doit pouvoir se faire sans encombre, même sous des températures ambiantes élevées. Quelles que soient les exigences, HARTING possède le transpondeur parfait pour votre application.
Solutions RFID Ha-VIS
Les produits robustes ne sont qu'une partie de l'équation, ils doivent également fonctionner conjointement de manière fiable. Ce n'est que lorsque ces appareils fonctionnent bien ensemble qu'ils peuvent résoudre vos problèmes et répondre à vos besoins.. Nous avons les solutions que votre application requiert. Des produits HARTING précis et parfaitement adaptés les uns aux autres pour vos applications spéciales.
Utilisation du système RFID UHF pour le suivi et l'identification de machines de moulage de plastique par injection
Aujourd'hui, toutes les professionnels du secteur de la plasturgie doivent gérer un nombre croissant de moules et d'outillages différents. Cette situation posent de nouveaux défis appelant le développement de nouvelles solutions. Personne ne veux ou peut se permettre de perdre du temps à chercher l'outil nécessaire. De tels outils coûtent souvent des dizaines de milliers d'euros et représentent un investissement important.
FAQ RFID
Que signifie RFID ?
RFID signifie Radio Frequency Identification (identification par radiofréquence). Il s'agit d'un processus qui utilise les ondes radio pour lire ou écrire les données d'un support de données à couplage électromagnétique (transpondeur).
Comment fonctionne une RFID ?
En termes simples, un lecteur pour la bande de fréquences UHF utilise une antenne pour envoyer un signal et de l'énergie à son environnement. Un échange de données peut se produire si un transpondeur peut être activé par l'alimentation. Le transpondeur envoie également les signaux en réponse aux commandes du lecteur. L'avantage du RFID est qu'il n'a pas besoin d'un raccordement en contact visuel direct entre le lecteur et le transpondeur, comme les processus optiques utilisant des codes à barres ou des codes QR. De plus, le contenu des données du transpondeur peut être lu et modifié à volonté.
Ou est utilisé la RFID ?
Les domaines d'application sont très différents ; ils sont utilisés partout où il est utile ou intéressant d'identifier des objets ou des êtres vivants. La RFID est le premier choix, en particulier lorsqu'une connexion en visibilité directe n'est pas possible entre les objets ou lorsque les données doivent être modifiées.
Par exemple : contrôle d'accès, identifiant d'outil, suivi de palette, protection contre le vol, identification du niveau, identification du produit
Qu'est-ce qu'un lecteur RFID ?
Un lecteur RFID est une pièce de matériel pour l'enregistrement et généralement également pour l'écriture vers les transpondeurs.
Qu'est-ce qu'un transpondeur RFID ?
Un transpondeur est un petit support de données. Il est normalement fixé à l'objet à identifier et contient un petit circuit avec une zone de mémoire et une antenne pour la lecture et l'écriture. Les transpondeurs passifs ne nécessitent pas de batterie. Ils fonctionnent par récupération d'énergie, c'est-à-dire qu'ils tirent l'énergie nécessaire uniquement de l'énergie fournie par les ondes radio. Ils peuvent ainsi être utilisés de manière autonome et sans entretien pendant de longues périodes.
La RFID fonctionne-t-elle aussi sur les métaux ?
Des conditions spéciales exigent des solutions spéciales. Des transpondeurs spéciaux (transpondeurs sur métal) sont réglés pour compenser les effets du métal ou ils fournissent une distance physique au métal.
Quelle est la différence entre une RFID et une RFID UHF ?
Il n'y a aucune différence, l'UHF n'est qu'une bande de fréquence pour la RFID. En outre, il existe d'autres bandes de fréquences RFID populaires, telles que LF (basse fréquence) ou HF (haute fréquence). UHF signifie Ultra Haute Fréquence et fonctionne dans la gamme de fréquences d'environ 850 à 950 MHz et plus.
Quels sont les avantages par rapport aux autres méthodes d'identification, en particulier les codes à barres ?
La RFID n'a pas nécessairement besoin d'un contact visuel direct avec l'objet à identifier. Le transpondeur peut être lu et écrit tant qu'il est à portée. Par contre, un code à barres doit toujours être « vu » par le lecteur de code à barres.
Normalement, une TAG RFID peut être écrasée à plusieurs reprises, mais avec un code à barres imprimé, les modifications ne sont malheureusement pas possibles. Un autre grand avantage de la RFID (en particulier l'UHF) est la lecture en masse, qui permet la détection rapide de plusieurs transpondeurs (jusqu'à quelques centaines selon le lecteur). Par exemple, vous pouvez utiliser un dispositif pour détecter les objets sur une palette lorsque vous passez à côté d'elle dans un chariot élévateur à fourche. Dans le cas des systèmes de codes à barres, cela n'était possible que pour un nombre relativement restreint d'objets à l'aide de systèmes de vision sophistiqués et uniquement en visibilité directe.