Produits et Solutions

Votre partenaire pour les solutions de cables inter-caisse.

Systèmes de cables inter-caisse basés sur les exigences des clients

Les systèmes de cables inter-caisse sont conçus pour assurer la connexion entre les wagons d'un train comme les systèmes installés sur le toit ou sous le plancher. Les câbles inter-caisse assurent un transfert fiable des données et des signaux ainsi que l'alimentation électrique entre les wagons.

Câbles inter-caisse entre les wagons d'un train
Illustration d'un câble inter-caisse

La compétence principale a longtemps été axé sur les conseils d'expert, l'élaboration conceptuelle et la sélection des composants les mieux adaptés en fonction des normes ferroviaires les plus récentes ainsi que la production de systèmes d'intercirculation complets.

A l'avenir, nous serons en mesure de tester les câbles inter-caisse dans de conditions réalistes. Le cycle de vie complet peut faire l'objet d'une simulation conformément au profil d'itinéraire, permettant ainsi de charger les systèmes d'intercirculation de façon à pouvoir être ajustés et documenté.

Notre performance & Vos avantages :

Traversées de cloison personnalisées

Concept personnalisé de traversée de cloison basé sur des solutions standard ou customisées
  • Plaques support pour la fixation des câble
  • Raccordements pour capots/embases Han® HPR à verrouillage par vis
  • Design robuste, construction sans torsion
  • Exploitation optimale de l'espace
  • Les raccordements ont été abaissés afin de réduire la hauteur
  • Durée d'installation réduite
  • Poids réduit
  • Densité de connexion plus élevée, avec jusqu'à 8 modules par connecteur
  • Développement personnalisé
  • Adapté aux solutions de modernisation
Concept standard de traversée de cloison
  • Conception robuste, peu encombrante
  • Solution personnalisée
  • Options de modernisation disponibles
  • Adapté aux solutions de modernisation
  • Production de soudage possible, conformément à EN 15085-2
  • Transmission de données pour systèmes bus
  • Transmission de signaux de commande et de l'alimentation électrique
  • Modification de l'embase
  • Peut être installé, dans une gaine de protection, avec câbles hybrides et câbles d'alimentation électrique

Traversée de cloison pour transmission d'énergie

Traversée de cloison pour transmission d'énergie
  • Nombreuses possibilités d'installation grâce aux panneaux de montage séparés
  • Conception robuste, peu encombrante
  • Acheminement parallèle des câbles
  • Système anti-traction adapté pour câbles
  • Transmission de signaux de commande, de données et de l'alimentation électrique
  • Raccordement externe de la mise à la terre sur capots et embases en saillie
  • Embase séparable permettant de faciliter l'installation
  • Câble externes pouvant être insérés ou retirés
  • Excellente résistance CEM

Simulations et tests personnalisés

HARTING fixe le cap pour l'avenir avec la mise en service d'un nouveau robot d'inspection pour les systèmes de cables inter-caisse. Dans un avenir proche, cette évolution permettra au HARTING Quality and Technology Center (HQT) de tester des câbles inter-caisse dans des conditions réalistes. Le cycle de vie complet peut faire l'objet d'une simulation conformément au profil d'itinéraire, permettant ainsi de charger les câbles dits inter-caisse de façon à pouvoir être ajustés et documentés.

Video HARTING Railway Days

Applications

Les solutions de cables comme les systèmes d'interconnexion sous le plancher
Les solutions de cables comme les systèmes d'interconnexion sur le toit

Pour en savoir plus, consultez notre magazine technologique tec.news : Les câbles inter-caisse permettent la transmission de données et de signaux tout en assurant l'alimentation électrique entre voitures

"Prise entre les portes"

Connecteurs industriels pour véhicules ferroviaires

HARTING dans l'ingénierie du trafic