PRODUCTEN & OPLOSSINGEN

Han® F+B-hybride systeembekabeling

De perfecte verbinding voor de levensmiddelen- en drankindustrie.

Met de  Han® F+B levert HARTING een reeks connectoren die speciaal zijn ontwikkeld voor de vereisten van de levensmiddelen- en drankindustrie evenals de verpakkingsindustrie. Het gladde oppervlak maakt het lastiger voor bacteriën om zich te verzamelen. De behuizing, verzegelingen en kabels zijn robuust; deze beschermen de interne elementen tegen spuitwater en bijtende reinigingsmiddelen. De kabels moeten ook bestand zijn tegen hitte, chemische producten en andere fysische belastingen, zodat een betrouwbare werking wordt verzekerd.

Past perfect in een omgeving met hoge standaarden

De Han® F+B-hybridesysteembekabeling past perfect voor omgevingen met strenge hygiënevereisten en waar snelle reinigingscycli en schoonmaakinstallaties noodzakelijk zijn.

De voorgemonteerde bekabeling die bij de klant als een reeds volledig geteste module arriveert, kan in het ideale geval gewoon als plug & play-oplossing worden aangesloten. Voor een vereenvoudigde, tijdbesparende en foutloze installatie. Ook de kosten worden verlaagd en uitvaltijden worden geminimaliseerd.

Alle drie industriële levenslijnen (data, signaal en energie) kunnen in één kabel worden opgenomen. Dit zogenoemde eenkabel-systeem verzekert dat interfaces worden geminimaliseerd. Het besturingsbereik maakt tot en met 10 A en 250 V mogelijk. In het hoogspanningsbereik is een stroomvoerende capaciteit tot en met 20 A en een spanning tot en met 400 V mogelijk. Daarnaast maakt veldbus-integratie (Cat. 5e) transmissiesnelheden van max. 100 Mbit/sec mogelijk. Beschermingsklasse IP69 wordt gerealiseerd, wanneer deze is ingestoken. Een ander kenmerk van de F+B-hybride kabel is zijn Ecolab® -toelating die zijn bestendigheid tegen zeer bijtende reinigingsmiddelen aantoont. De Han® F+B-hybride systeembekabeling verzekert een uitstekende veiligheid – alle assemblages zijn 100% gecontroleerd om de hoge kwaliteitsstandaarden van HARTING te garanderen.

Een verbinding verzekerd van toekomstig succes

Met de Han® F+B-hybride systeemkabel zijn onze klanten goed uitgerust voor de toekomst, wanneer het bijvoorbeeld gaat om toestandsafhankelijk onderhoud. Het is namelijk belangrijk om de sensordata van de randapparatuur over te dragen naar de controller en dan door naar de cloud, zodat de maximale efficiency kan worden bereikt.

Voorgemonteerde Han® F+B-hybride systeembekabeling
Han® F+B-hybride systeembekabeling in de eCatalogus