Een continue dialoog: laadstations die met bussen en trams "praten"
Elektrische hybride bussen en trams die ook op accu's rijden, lossen het afstandsprobleem op in het plaatselijke verkeer en presteren, dankzij hun milieuvriendelijkheid, overtuigend in stedelijke transportnetwerken. Maar ze moeten wel nog steeds worden bijgetankt of opgeladen. Bijzondere efficiënte systemen detecteren automatisch, wanneer er een laadstation in de buurt is. Maar hoe communiceren openbare transportvoertuigen met hun laadstations en platformen?
Een elektrische bus nadert een laadstation. De transponder op een elektrisch laadstation kondigt aan: "Ik bied een externe voedingsbron aan". De elektrische bus accepteert graag het aanbod, zodat deze kan opladen en weer gereed is voor meer trips. Deze communicatie werkt met UHF RFID-lezers op de antenne van de elektrische bus en transponders op de vaste laadstations. Het RFID-systeem reageert direct op de voedingscontroller van de elektrische bus. Het laadapparaat wordt al geactiveerd voordat de elektrische bus volledig stilstaat op het laadstation. Het kan de elektrische bus dus onmiddellijk laden, wanneer deze volledig stilstaat. Dit maakt de elektrische mobiliteit van vele vervoerssystemen zeer efficiënt.
Niet alleen elektrische bussen kunnen profiteren van de mogelijkheden van UHF RFID. Naast het gebruik van laadstations, is het ook mogelijk om ondergrondse railplatformen te detecteren. Er wordt directe ondersteuning geleverd voor het positioneren van de trein op een halte. De trein stopt precies tot op de centimeter nauwkeurig – zelfs aan de voorkant van schermdeuren (de glazen deuren aan platformzijde). Het vaststellen van de treinlocaties op de sporen kan efficiënt en nauwkeurig worden uitgevoerd – zelfs bij maximale snelheid, in tunnels of in ravijnachtige straten van metropolen.