Docking connector met testpositie voor vermogensverdeling
Tot dusver hebben docking connectoren alleen de status "aangesloten" of "niet-aangesloten" gehad. Tegenwoordig kunnen connectoren met gebruik van het Han-Modular®-schuifframe drie verschillende aansluitposities realiseren. In de tussenliggende staat, "testpositie" genaamd, kan het signaalcircuit van een systeem worden gecontroleerd, voordat de voedingen worden ingeschakeld. Als gevolg daarvan zijn de elektrische en elektronische componenten van vermogensverdelingssystemen beter beschermd.
Toestanden van het Han-Modular®-schuifframe:
1. "Niet-ingestoken positie":
De signaalconnector en de voedingsconnector zijn beide niet ingestoken. De lade zit niet in de schakelkast.
2. "Testpositie":
De lade is in de schakelkast gedrukt en de signaalconnector is aangesloten in het schuifframe. Tussen beide zijden van de voedingsconnector, die zich naast de signaalconnector bevindt, blijft een afstand over van ca. 35 mm, zodat er geen voeding wordt doorgegeven. Het systeem bevindt zich in een veilige toestand en kan worden gecontroleerd via de ingestoken signaalconnector.
3. "Werkpositie":
Nadat de test is uitgevoerd, kan de lade inclusief de voedingsconnector volledig in de schakelkast worden geduwd. Hier beweegt de signaalconnector zich binnen het Han-Modular®-schuifframe samen met de lade in de richting van het achterpaneel van de kast – totdat de voedingsconnector ook in de werkpositie staat. Nu kan het systeem veilig in werking worden gesteld.
Voordelen van het Han-Modular®-schuifframe
- Connectoren met geïntegreerde testpositie maken een innovatief en kostenbesparend mechanisch design van een dockingsysteem voor voedingstoepassingen mogelijk;
- hoge flexibiliteit in het elektrische interfacedesign dankzij de grote reeks opties die de Han-Modular®-serie biedt met meer dan 100 verschillende connectormodules;
- bussystemen, bijv. Profibus of ethernet, kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd of achteraf worden toegevoegd;
- hogere mechanische toleranties van uittrekbare units.
Mechanische recht-toe-recht-aan oplossing
Het Han-Modular®-schuifframe is met name geschikt voor het verbinden van aparte bedienings-, regel- en schakelsystemen in voedingsnetwerken. Mechanisch recht-toe-recht-aan kan het systeem een "testpositie" innemen, waarin de functionaliteit van de signaalverbindingen kan worden beproefd, voordat de voedingsverbindingen worden aangesloten. Daardoor zijn de componenten uiterst goed beschermd en wordt het uitvalrisico verminderd. De klant profiteert van de eenvoudige mechanica van de oplossing en het grote assortiment Han-Modular®-connectoren die kunnen worden uitgevoerd.