Industriële technologieleiders staan allemaal achter IEC 63171-6

SPE Industrial Partner Network

SPE Industrial Partner Network

Single Pair Ethernet (SPE) is het fundament van de infrastructuur die IIoT en Industry 4.0 mogelijk maakt. SPE biedt voor de eerste keer de mogelijkheid om het ethernet kostenefficiënt te gebruiken tot aan het veldniveau met slechts één paar draden. Deze en vele anderen voordelen maken SPE de belangrijkste infrastructuurinnovatie op weg naar IIoT.

Meer informatie onder www.single-pair-ethernet.com.

Zeven van de leiders in de industriële technologie hebben hun krachten gebundeld om deze technologie voor de snel groeiende IIoT-markt te bevorderen. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik en Softing zijn de grondleggers van het SPE Industrial Partner Network.

Het SPE Industrial Partner Netwerk is het eerste contactpunt voor gebruikers, wanneer ze SPE-netwerken en apparaten dienen te installeren. Dit partnerschap levert duidelijke aanbevelingen voor het ontwikkelen van toekomstige IIoT-toepassingen, heeft een actief centraal informatieplatform en zorgt voor investeringszekerheid voor gebruikers, zodat ze in de toekomst op deze technologie kunnen vertrouwen.

De zekerheid die gebruikers hebben ten aanzien van deze investering, wordt onderstreept door de snelle groei van het SPE-netwerk. Tegen mei 2022 bestond het ledenbestand reeds uit meer dan 50 internationale bedrijven uit de branche. Ze vertegenwoordigen een compleet ecosysteem van leveranciers voor infrastructuur, ethernet-chips, magnetische industriële apparaten en testapparatuur.

Meer informatie onder www.single-pair-ethernet.com.

Expertise in het SPE-ecosysteem

Met onze T1 Industrial-interface, die speciaal is ontwikkeld voor SPE, bieden wij u de enige echte SPE-interface voor industriële toepassingen, ondersteund door alle internationale standaarden:

  • Gestandaardiseerd volgens IEC 63171-6
  • Gespecificeerd als een industriële interface door ISO/IEC SC25 WG3 en TIA42
  • Gecoördineerd met kabel en transmissiestandaarden, overeenkomstig IEC 61156-x en IEEE 802.3.

De standaardinterface is kleiner, lichter en robuuster voor uw IIoT-toepassingen

Bekijk onze YouTube-video om meer te weten te komen over Single Pair Ethernet:

Single Pair Ethernet (SPE) - explained easily: The Enabler for IIoT

Als een van de grondleggers van het SPE Industrial Partner Network zijn wij een van de zeven krachtige merken die u een compleet SPE-ecosysteem willen bieden, dat het u mogelijk maakt om deze technologie te implementeren en u te leiden naar het ware Internet of Things. Als experts in de verbindingstechnologie zijn wij de juiste partij als u op zoek bent naar het juiste contact.

T1 Industrial implementeert SPE in alle IIoT-toepassingen – intelligentie tot het uiterste!