Products & Solutions
Ethernetconnector M8: de kracht van miniaturisering
's Werelds eerste M8 D-gecodeerde connector voor 100 Mbit/sec Fast Ethernet van de cloud naar iedere sensor.
Fast Ethernet in een slank silhouet: ons reusje Miss M8ty
De M8 is een gebruikelijke connector op veldniveau, maar tot op heden alleen voor de overdracht van signalen. De nieuwe M8 D-codering heeft een robuuste metalen behuizing met continue afscherming, waardoor deze apparaten kan voeden met 100 Mbit/sec Fast Ethernet.
Om te vermijden dat deze met aanvullende voedingsinterfaces meer ruimte inneemt, is de M8 ook geschikt voor PoE in D-codering en kan tegelijkertijd data en voeding leveren aan deelnemers in het veld.
Op de printplaat is het M8-contact ongeveer 30% kleiner dan de eerdere oplossing in M12. Miss M8ty ondersteunt de standaard voor het ethernetprotocol IEEE 802.3 en is gestandaardiseerd volgens PAS IEC 61076-2-114. Daardoor kan deze worden gebruikt in actieve en passieve infrastructuren en biedt u de investeringszekerheid die u nodig hebt.
De kracht van miniaturisering.
Alle voordelen in één oogopslag:
Hier gaat u naar de folder en het handelsartikel voor de M8 D-coded: