Un accouplement sûr en un seul clic – le PushPull V4 Industrial

Quelles sont les caractéristiques les plus importantes qu'un connecteur doit présenter pour la modularisation et l'environnement I4.0 ? Si l'on demande aux utilisateurs, ils disent que la manipulation rapide et simple est toute aussi importante que la robustesse et le champ d'utilisation.

Les processus de production industriels sont de plus en plus modulaires et flexibles ; cette tendance joue également un rôle clé dans le câblage et les techniques de raccordement. Les interruptions de production provoquées par les opérations de conversion et de maintenance coûtent chères aux exploitants et doivent, naturellement, être réduites autant que possible. Lorsqu'une unité de production doit être relocalisée ou convertie, le système de connecteurs PushPull de HARTING peut être utilisé pour déconnecter et reconnecter les circuits vitaux de l'industrie en quelques secondes seulement. Pour davantage optimiser ce processus, HARTING a développé la seconde génération de PushPull V4, repensée et dotée de nouvelles qualités.

PushPull V4 für Ethernet in anspruchsvoller Umgebung

Le PushPull V4 Industrial se présente avec une embase constituée d'un matériau nouveau qui permet de la protéger également des substances chimiques extrêmement agressives comme les huiles de coupe destinées aux unités d'usinage et de fraisage. Ces substances ainsi que d'autres substances agressives imposent des défis plus importants aux connecteurs utilisés dans ces applications. Le PushPull est optimisé pour les applications futures et répond déjà aux exigences les plus strictes.

Avec son embase améliorée, PushPull V4 Industrial résiste également aux ressources agressives

Pour verrouiller la connexion enfichable de façon plus sûre, le nouveau modèle dispose d'un verrou pivotant supplémentaire qui sécurise l'élément de verrouillage PushPull lorsqu'il est inséré. Ceci permet de prévenir tout désaccouplement intempestif dû à la traction et d'améliorer la fiabilité des processus. La fiabilité du processus est en outre garantie par la simplicité et l'ergonomie intuitive de l'opération. Ainsi, la seconde génération PushPull ne dispose que d'un serre-câbles (au lieu de trois sur les modèles précédents) avec des diamètres de câbles désormais dans une plage plus étendue allant de 4,5 à 10 mm. Les fuites et les systèmes anti-traction inadaptés appartiennent désormais au passé.

La seconde génération PushPull dispose de deux marquages de couleur différents ; ceci permet d'augmenter la vitesse de la connectivité plug & play. Le premier marquage couleur facilite l'enfichage en fournissant une indication rapide permettant de savoir si le connecteur et la prise sont correctement alignés l'un par rapport à l'autre.

HARTING PushPull V4 Industrial (EN)

Le second codage couleur permet de s'assurer plus facilement que le connecteur et la prise sont correctement assignés l'un à l'autre. Si l'application possède de nombreux connecteurs PushPull installés côte à côte, le technicien peut facilement surveiller l'ensemble de ces connecteurs. Il s'agit là d'un moyen simple mais efficace pour prévenir les erreurs de câblage et gagner du temps lors de l'installation. En accord avec notre principe de conception modulaire, les composants PushPull anciens et nouveaux sont compatibles entre eux. PushPull V4 Industrial améliore la fiabilité du processus et la sécurité des câblages des équipements industriels tout en réduisant le temps nécessaire à l'assemblage. Manipulation simplifiée et sûre, même dans les environnements exigeants.

La solution éprouvée – optimisée pour nos clients.

Manipulation ergonomique
Éléments de codage couleur pour une assignation rapide et simple
Marquage couleur pour un agencement facile
Inserts modulaires pour données, signaux, puissance
Encore plus robuste grâce à un joint d'étanchéité et un système anti-traction nouveaux
Un nouveau verrouillage garantissant la fiabilité et la sécurité du processus
Encore plus robuste grâce à une embase constituée d'un nouveau matériau

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*