Mini interface Ethernet pour les systèmes d'infodivertissement
Le groupe technologique HARTING étend sa gamme ix Industrial® de connecteurs de données miniatures avec de nouveaux assemblages de câbles destinés aux systèmes d'infodivertissement et d'information des passagers et d'autres variantes de produits.
En combinant l'interface de données primée ix Industrial® avec le câble EtherRail® de HARTING, le groupe technologique HARTING sera en mesure de proposer des confections de cordon avec une performance Cat.6A allant jusqu'à 10 Gbit/s, qui sont approuvés pour les exigences de l'industrie ferroviaire. Cette solution est idéale pour les systèmes d'infodivertissement et d'information des passagers dans les trains et les bus : le connecteur est nettement plus petit et plus léger que les connecteurs circulaires comparables couramment utilisés dans les applications ferroviaires. Le mécanisme de verrouillage par encliquetage vous offre une excellente stabilité mécanique et un raccordement rapide et sans outil aux commutateurs, moniteurs, systèmes embarqués et autres dispositifs.
L'ix Industrial® est également parfaitement adapté aux applications industrielles, en tant qu'alternative compacte et robuste au connecteur RJ45. Notre portefeuille de produits - composé de prises, d'ensembles de câbles industriels, de connecteurs assemblés sur le terrain et de commutateurs Gigabit - sera encore élargi à l'avenir. Il existe également des connecteurs qui peuvent être assemblés sur le terrain et des confections de cordons avec des entrées de câbles coudées. Vous pouvez choisir entre les entrées de câble « supérieures » et « inférieures ». Il s'agit d'une excellente solution, notamment pour les applications critiques en matière d'espace.
Le verrouillage push-pull les rend encore plus faciles à manipuler
HARTING travaille actuellement à la combinaison de l'interface ix Industrial® avec le mécanisme de verrouillage PushPull. Le PushPull est apprécié des utilisateurs en raison de sa facilité de manipulation et de son excellente protection. Ici, HARTING continuera à faire avancer la tendance à la miniaturisation et à étendre le format connu avec une version mini pour ix Industrial type A (Ethernet) et type B (signal). Cela permet de réduire considérablement l'espace nécessaire du côté de l'appareil, même pour les applications où le degré de protection requis est IP65/67.