HARTING Han® 1A recibe el iF DESIGN AWARD 2020

HARTING fue uno de los ganadores del iF DESIGN AWARD de este año, el premio de diseño de renombre mundial. El producto ganador, la serie de conectores Han® 1A de HARTING ganó en la disciplina "Producto", en la categoría "Conector Eléctrico". Cada año, la organización de diseño independiente más antigua del mundo, iF International Forum Design GmbH, con sede en Hannover, organiza el iF DESIGN AWARD.

El Han® 1A convenció al jurado de 78 miembros, compuesto por expertos independientes de todo el mundo, con su sistema modular único y pequeño de aislantes y accesorios para potencia, datos y señal, que puede utilizarse para aplicaciones de interior y exterior (IP20 / IP65). La competencia fue intensa: 7.298 inscripciones de 56 países se presentaron con la esperanza de recibir el sello de calidad.

Powerbox con Han® 1A

Amplio rango de aplicaciones

La serie de conectores Han® 1A puede utilizarse en numerosas aplicaciones, desde maquinaria y robótica, hasta logística y aplicaciones ferroviarias, así como en otros campos en los que se necesitan soluciones de conectores pequeños, muy flexibles y asequibles.

Maquinaria y robótica

En el ámbito de la maquinaria y robótica, el Han® 1A se utiliza para conectar herramientas y módulos de forma eficaz, incluyendo unidades de calefacción o refrigeración, ventiladores, terminales de control, sistemas de iluminación, accionamientos y transportadores por vibración.


 

Logística

Gracias a su construcción modular y a la gama de diferentes usos, el Han® 1A resulta particularmente idóneo para uso en áreas en las que se requiere un suministro para accionamientos pequeños, sensores y dispositivos.


 

Sector ferroviario

Han® 1A ofrece una serie de conectores compactos para aplicaciones ferroviarias de acuerdo con la norma EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- Cat. 2. El sistema modular de aislantes y accesorios puede utilizarse para aplicaciones de interior y exterior (IP20 / IP65) como sistemas de puertas, iluminación, faros, altavoces, pantallas, cuadros de indicadores, luces de advertencia y alarma, pulsadores, limpiaparabrisas o generadores de señales.


 

HARTING Han® 1A - Compact, robust and versatile

Acerca de iF DESIGN AWARD

Durante 67 años, el iF DESIGN AWARD ha sido reconocido como un árbitro de calidad para el diseño excepcional. El sello iF es reconocido mundialmente por sus destacados servicios de diseño, y el iF DESIGN AWARD es uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Las candidaturas se premian en las siguientes disciplinas: Producto, Embalajes, Comunicación y Diseño de servicio, Arquitectura y Arquitectura de interiores, así como Concepto personal. Todas las participaciones premiadas figuran en la iF WORLD DESIGN GUIDE, en la aplicación iF design y se muestran en la exposición iF design en Berlín.