Productos y soluciones
MICA CISS INDUSTRIAL IoT KIT
Visualice y documente los signos vitales de su maquinaria. Rápido y fácil de instalar: perfecto para el uso continuo en entornos industriales.
Monitorización plug and play del estado de máquinas e instalaciones
La monitorización digital del estado basada en mediciones físicas (tales como temperatura o vibración) es un método eficiente para controlar máquinas e instalaciones de forma continua, mejorando su disponibilidad y reduciendo además sus tiempos de inactividad. Este método permite detectar cualquier cambio en el comportamiento de las máquinas y emprender las acciones apropiadas.
Ahora, el MICA® CISS Industrial IoT Kit aporta una solución IIoT que se puede instalar en unas pocas horas y proporciona datos iniciales de forma inmediata. El kit está formado por la unidad multisensor CISS (Connected Industrial Sensor Solution) de Bosch y por el sistema de computación en el borde MICA® de HARTING.
Funciones y ventajas de un vistazo:
Diagnóstico a corto plazo o monitorización permanente del estado
La unidad de sensor CISS de Bosch detecta la temperatura, la humedad, las vibraciones, los cambios de posición, la presión, la luz y los campos magnéticos en entornos industriales. Para un uso inmediato y a corto plazo, el sensor se puede fijar fácilmente a un objeto mediante los imanes suministrados.
Cuando se utiliza el sistema MICA, los datos de sensor se procesan localmente y se visualizan directamente en un panel de instrumentos dentro de un navegador web.
Datos iniciales disponibles en unas pocas horas
Bastan unos pocos pasos para instalar el kit y visualizar los primeros datos.
- Fije el sensor y el MICA y conéctelos entre sí.
- Conecte el MICA a la red local y al suministro de potencia. A continuación, empiece a utilizarlo.
- Configure unos pocos campos en el software e inícielo.
Los datos de sensor se pueden visualizar de inmediato utilizando cualquier navegador web moderno.
Fácil de manejar en entornos industriales
Gracias a su protección IP54, la pequeña unidad de sensor CISS está diseñada para el uso continuo en entornos industriales. Se puede fijar prácticamente a cualquier superficie por medio de los imanes suministrados, o bien empleando tornillos o pegamento.
El MICA también se puede instalar en el entorno inmediato de la máquina (IP67). No hace falta armario eléctrico. El MICA se conecta a la unidad de sensor y a la red de área local mediante conectores conformes con los estándares de la industria.
Permite aplicar los métodos de procesamiento y visualización de datos que usted elija
Asimismo, los datos se pueden visualizar localmente en el propio MICA, analizar y almacenar en el sistema informático o en la plataforma IoT que se prefiera. Los datos de sensor se suministran en MQTT, que es el formato de intercambio usado habitualmente. Además, se pueden cargar en forma de aplicaciones diversos módulos de conector listos para usar del paquete de software MICA para servicios en la nube habituales, lo cual facilita aún más la transferencia de datos.
También es posible almacenar los datos localmente. Para este fin, se pueden cargar en el MICA diferentes aplicaciones de bases de datos.
Amplíe en cualquier momento la monitorización del estado
Si lo desea, puede utilizar otra unidad de sensor CISS a través del segundo puerto USB del MICA (por ejemplo, para un segundo subgrupo).
También puede ampliar fácilmente su estrategia de monitorización del estado para cubrir todo su parque de máquinas. El MICA se puede utilizar en una amplia variedad de sistemas, tanto nuevos como antiguos, así como en numerosos entornos industriales. Por ejemplo, se pueden utilizar plataformas IoT (Internet de las Cosas) para llevar la monitorización del estado a un nivel más alto.
Ajustes personalizados para satisfacer sus requisitos
El diseño modular del software de código abierto MICA permita adaptar fácilmente los datos para satisfacer distintos requisitos y cumplir diversos objetivos. Existe la posibilidad de instalar fácilmente contenedores de bases de datos, conectores en la nube y OPC-UA translators y gestionarlos como aplicaciones.
El panel Node-RED integrado permite consultar y monitorizar fácilmente otros datos (por ejemplo, datos procedentes del controlador de la máquina).