Productos y soluciones
Medición de corriente
Tanto en transportes como en aplicaciones industriales, es necesario poder detectar la corriente de forma rápida y exacta para controlar con precisión sistemas electrónicos de potencia tales como convertidores de frecuencia, convertidores de tracción, sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida o sistemas de soldadura.
Tanto en transportes como en aplicaciones industriales, es necesario poder detectar la corriente de forma rápida y exacta para controlar con precisión sistemas electrónicos de potencia tales como convertidores de frecuencia, convertidores de tracción, sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida o sistemas de soldadura.
Los sensores de corriente son componentes electromecánicos que ofrecen en tiempo real una representación precisa de las corrientes de entrada y salida. Las señales de medición se utilizan (por ejemplo en convertidores de frecuencia) para controlar con precisión los semiconductores eléctricos y para monitorizar el rendimiento y las funciones. Los sensores de corriente de HARTING se basan en el llamado efecto Hall.
Los transformadores de corriente para medición convierten las corrientes altas de un conductor en señales eléctricas utilizando para ello una relación fija (por ejemplo 1 : 600). De ese modo, pueden proporcionar variables de entrada fiables para unidades de evaluación. Por ejemplo, permiten monitorizar las corrientes que se desvían en los conductores de salida y retorno de los convertidores de frecuencia, o medir con exactitud el consumo eléctrico de plantas de energía descentralizadas.
Sus ventajas de un vistazo:
- Resultados de medición precisos
- Medición de corriente sin contacto
- Sensores de corriente para electrónica de potencia
- Transformadores de corriente para medición de energía y tecnología de seguridad