Han-Modular® Flexbox: la siguiente dimensión de la modularidad
Sistema de bloques de construcción modular para la configuración de bases que cumple exactamente los requisitos del cliente.
Su conexión de datos, señales y potencia: tecnología PushPull para conexión de dispositivos
Los conectores HARTING PushPull son la solución tecnológica más rápida y sencilla para conectar dispositivos en entornos industriales y automatizados. Con ellos se pueden conectar y enclavar fácilmente líneas de datos, señales y potencia.
HARTING MICA
Versatilidad inigualable: para transformar digitalmente su negocio.
Han® F+B - Higiénico y robusto
La interfaz para la industria de alimentos y bebidas.
Han® 1A - Compacto, robusto y versátil
El conector compacto, robusto y económico, por ejemplo para controladores, accionamientos pequeños y armarios de control.
Dr. Metrix
Salvar el mundo de los conectores circulares
Su socio para soluciones de mangueras de paso entre coches
Manguera de paso entre coches basada en los requisitos del cliente
Conectores de placas de circuitos impresos con cable de cinta
Los conectores con desplazamiento del aislante (IDC por sus siglas en inglés) representan la solución ideal para los fabricantes de dispositivos si resulta necesario conectar dos o más placas de circuitos impresos a través de distancias más largas. Cuando las disposiciones de mezzanine o tarjeta madre/hija ya no resultan suficientes, IDC proporciona conectividad fiable a través de cables de cinta.
Conectores de placas de circuitos impresos D-sub
Durante muchos años, los conectores de placas de circuitos impresos D-sub han proporcionado una interfaz fiable para datos, señales y suministro de potencia en aplicaciones industriales. Para HARTING, el conector D-Sub representa más que un simple conector.
Interfaces de servicio har-port para Ethernet y USB
Con har-port, HARTING ofrece un sistema sofisticado y visualmente atractivo para interfaces de servicio en máquinas industriales, armarios de distribución, tecnología médica y de edificación. La interfaz proporciona la conexión de Ethernet, USB y HDMI.
Con el cable en la placa de circuitos impresos - har-flexicon®
El conector har-flexicon® de HARTING es el conector SMD miniaturizado para realizar la conexión rápida de conductores individuales, y proporciona una conexión impecable entre periféricos y placas de circuitos impresos para dispositivos industriales.
Conector de prueba multifásico
El conector de prueba multifásico puede utilizarse para realizar pruebas de forma rápida y sin errores en cableados de alimentación para motores trifásicos.
MICA CISS INDUSTRIAL IoT KIT
Visualice y documente los signos vitales de su maquinaria. Rápido y fácil de instalar: perfecto para el uso continuo en entornos industriales.
Conjuntos de cable y conectores con regletero
Para satisfacer esta demanda creciente, HARTING ha desarrollado una gama de productos, conectores de potencia con regletero, soluciones de interconexión y juegos de cables montados.
Sistemas de accionamiento descentralizado
HARTING ofrece productos de conectividad estándar fiables destinados a una amplia variedad de aplicaciones. Asimismo, ha convertido las soluciones personalizadas en una parte importante de su oferta para el mercado de la automatización.
Han-Eco®: conectores de plástico de alto rendimiento
Han-Eco® es un conector modular que casi no pesa. Se trata de una solución ideal para optimizar el peso y el precio de una interfaz.
Cajas de distribución
Diseño compacto. Muy robusto.
Uso versátil. Instalación rápida
Conjuntos personalizados
Amplia selección de cableados normalizados y personalizados
Productos modificados
HARTING puede adaptar sus componentes estándar para ofrecer a sus clientes soluciones personalizadas.
El nuevo Configurador Han®
¡Pruebe nuestro nuevo Configurador Han®! Benefíciese de todo tipo de funciones adicionales y de un proceso de configuración eficiente. Déjese inspirar y descubra soluciones nuevas.
Cableados y cajas de distribución
Además de conjuntos de cable, ofrecemos cables de sistema y una amplia gama de conectores con regletero.
Soluciones personalizadas
Partiendo de nuestra gama completa de conectividad HARTING, diseñamos conjuntos de cable personalizados que satisfacen sus requisitos y transforman bases estandarizadas en soluciones hechas a la medida de su empresa.
RFID
La información en tiempo real y la sincronización de datos informáticos con procesos reales desempeñan un papel crucial en la optimización de procesos. Solo quienes reconcilian su información con la realidad pueden controlar de manera óptima los procesos y reducir costes.
Tecnología de conexión para sistemas de accionamiento descentralizados
Suministramos soluciones de infraestructura probadas y certificadas, tales como juegos de conectores y cableados de sistema completos y probados, que han sido específicamente diseñadas para diversas series de motores de arranque y convertidores de frecuencia de Siemens.
Herramientas
HARTING ofrece un surtido completo de herramientas para todas las técnicas de terminación y pasos de montaje relevantes. Nuestra gama abarca desde herramientas de montaje y extracción sencillas hasta máquinas totalmente automáticas, pasando por herramientas manuales y semiautomáticas, todas ellas pensadas para hacer más eficiente el trabajo con contactos y conectores.
Conectores de interfaz
Las interfaces son las rutas de entrada y salida de la información de un dispositivo. En HARTING, los conectores de interfaz proporcionan los tres suministros esenciales que necesitan los dispositivos industriales: datos, señales y potencia.
Conectores de placa de circuitos impresos
Los dispositivos y las aplicaciones son cada vez más pequeños y compactos. Ello obliga a situar cada vez más cerca las placas de circuitos y los elementos interiores de los dispositivos. HARTING responde a esta creciente miniaturización ofreciendo soluciones que se adecuan a las distintas dimensiones y a las diversas aplicaciones donde se emplean conexiones para placas de circuitos impresos.
Medición de corriente
Tanto en transportes como en aplicaciones industriales, es necesario poder detectar la corriente de forma rápida y exacta para controlar con precisión sistemas electrónicos de potencia tales como convertidores de frecuencia, convertidores de tracción, sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida o sistemas de soldadura.
Switches Ethernet no gestionados
En las plantas de producción actuales, las redes son cada vez más complejas. Ahora, los switches Ethernet no gestionados de la serie Ha-VIS eCon ofrecen nuevos modelos con puertos para conectores RJ45 y cables de fibra óptica que le permitirán configurar y expandir eficientemente sus redes Ethernet.