Productos y soluciones
RJ Industrial® Multifeature
Conector RJ45 de montaje en campo, sencillo y sin herramientas
Montaje sencillo
En la lista de deseos de los instaladores de redes Ethernet figura el fácil y rápido montaje de la infraestructura de red. En las soluciones tradicionales de RJ45 para redes industriales, el tiempo de elaboración se reparte en un 50% para la preparación del cable y en un 50% para la conexión. Con nuestro nuevo RJ Industrial® Multifeature, obtendrá un conector absolutamente robusto y fiable con herramientas de corte integradas para un montaje rápido y sencillo. Puede conseguirse un ahorro de tiempo de aproximadamente un 25% en el montaje.
Esto elimina completamente este paso intensivo en tiempo y el montaje completo es más de un 25% más rápido. Ya no es necesario acortar los cables individuales 8 veces con el cortador de cables y también se mejora la calidad del proceso de conexión. Los cables siempre se acortan de forma segura en el mismo lugar en cada conector y esto también asegura que el rendimiento de alta frecuencia de todos los conjuntos sea idéntico. La posibilidad de utilizar cables flexibles y rígidos de AWG 26 a 22, la robusta sujeción del cable y el conector acodado con dirección de salida del cable variable son características adicionales que ofrecen grandes beneficios a los clientes.
Mientras que la conexión RJ45 representa un desarrollo para el sector de las telecomunicaciones que no responde a las necesidades de todas las aplicaciones industriales, la serie HARTING RJ Industrial® MultiFeature está diseñada para satisfacer todos los requisitos y dificultades de un entorno operativo industrial adverso.