Products & Solutions
Conectores DIN
Os conectores DIN foram comprovados milhões de vezes como um clássico testado para conexão de placas de circuito e backbones. Os clientes HARTING apreciam sua robustez e melhorias contínuas e otimizações.
Conectores DIN
O clássico robusto: conectores DIN
Confiável, robusto e testado milhões de vezes – nossos conectores de pino DIN e suas versões recebem melhorias contínuas e otimizações para atender aos requisitos dos nossos clientes.
As três principais famílias de produtos da linha DIN 41612 são os conectores de potência, conectores de sinal e os produtos correspondentes da linha har-bus®64.
Técnica de terminação
Conectores DIN 41612 da HARTING podem ser conectados através de técnicas padronizadas. A tecnologia de terminação PCI adequada é selecionada com base em fatores como tipo do cabo, seção transversal do cabo, tipo de contato ou número de contatos. Descubra a ampla gama de opções de terminação.
Exemplo de aplicação
Chegar em segurança – com o módulo de controle ferroviário DIN 41612: Soluções para aplicações ferroviárias estão sempre sujeitas a condições particularmente severas, como vibrações, calor e frio. Isso também se aplica à tecnologia de conexão para módulos de controle de trens. A HARTING desenvolveu uma exclusiva base totalmente metálica, feita de zinco fundido para tais aplicações.
Conectores DIN 41612 Power (Potência)
Para correntes de 6 a 15 A: DIN Power
Conectores DIN 41612 Power (Potência) com um campo de 5,08 mm são preferidos em aplicações que requerem conexões especialmente robustas ou correntes mais altas de 6 a 15 A. Os requisitos pertinentes a estes conectores padronizados IEC 606032 são suportados pela nossa ampla variedade de bases em concha e acessórios, incluindo versões totalmente metálicas, as quais garantem a robustez necessária e asseguram uma blindagem contínua do cabo até dentro do rack. Os conectores HARTING DIN Power também fornecem baixa resistência de contato devido às suas superfícies de contato refinadas.
Tipos DIN 41612 para conectores de Potência
PDF: Características técnicas
O catálogo HARTING lista as características técnicas para:
Conector DIN 41612 de Sinal
Alta densidade de contatos e robustez: DIN Sinal
Conectores de sinal macho e fêmea com campo de 2,54 mm, padronizados conforme DIN IEC 606032 garantem a robustez necessária bem como uma alta densidade de contatos – com até 96 contatos em um conector. Muitas opções de conexão (PCI para PCI, mezanino ou cabo para PCI), até 2 A por contato, excelente qualidade de transmissão e mínima resistência de contato: estas são as características que tornam o DIN Sinal o conector preferido para aplicações exigentes. Eles provaram ser uma solução confiável para engenharia mecânica, tecnologia de automação e aplicações ferroviárias.
Conectores tipo DIN 41612 para sinal
har-bus®64
Conectores har-bus® 64 para aplicações VME 64x
Os conectores har-bus® 64 foram projetados para utilização em aplicações VME 64x. Eles são 100% compatíveis e retro compatíveis com DIN 41612 tipo C. Isso permite que o sistema seja estendido por mais duas fileiras sem precisar retrabalhar todas as placas filhas.
har-bus®64 - As vantagens
A HARTING teve um papel fundamental na expansão da arquitetura VME para 64 bits e velocidades de dados de 160 Mbyte/s (VME 64x) com o desenvolvimento do novo conector retro compatível de 160 contatos.
- Contatos de conector adicionais para I/O ou funcionalidade futura
- Configuração de sinal/solo melhorada: assegurando as taxas de transmissão de sinais de até 320 MBytes/s (VME bus), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) ou 3,125 Gb/s (serial, ponto a ponto)
- Inserção ao vivo (placas podem ser inseridas durante a operação)
- Padronizado conforme IEC 610764-113
- Até 160 contatos
- Conector de switch para ligação automática em cascata
Retro compatibilidade
O design do conector fêmea har-bus® 64 permite a conexão de conectores macho padrão de cinco fileiras e três fileiras. Os conectores macho de cinco fileiras também podem ser plugados em conectores fêmea de três fileiras.
Este tipo de retro compatibilidade permite que o usuário entre gradualmente na classe de desempenho superior enquanto, ao mesmo tempo, usa as suas placas filhas existentes em um ponto de conexão de menor requisito técnico.
Acessórios e ferramentas DIN 41612
Ferramentas
O sistema de ferramenta modular da HARTING pode ser usado para criar terminais press-in para muitos conectores diferentes. As ferramentas são uma vantagem fundamental para um fluxo de trabalho eficaz em termos de custo.
Você encontra todas as ferramentas para criar um sistema de ferramentas adequado no HARTING DIN 41612.
Técnica de terminação
Conectores DIN 41612 HARTING podem ser conectados através de técnicas padronizadas. A tecnologia de terminação PCI adequada é selecionada com base em fatores como tipo do cabo, seção transversal do cabo, tipo de contato ou número de contatos. Descubra a ampla gama de opções de terminação.