Han® 1A
Conectores industriais econômicos em espaço para veículos ferroviários
Graças à flexibilidade dos seus insertos modulares, o Han® 1A pode ser usado tanto em ambientes internos protegidos quanto em áreas externas, cobrindo de modo confiável os graus de proteção IP20 e IP65.
Os projetistas de veículos ferroviários estão em busca de soluções miniaturizadas, para economizar energia e usar o espaço de instalação disponível de modo ideal. Interfaces elétricas também podem contribuir neste desenvolvimento, sendo menores e mais eficientes.
Com o Han® 1A, a HARTING apresenta uma nova interface pequena e potente, que é nitidamente menor do que as dimensões do menor conector industrial retangular até então, o Han® 3A.
O novo Benjamin da família Han® tem um design modular e usa carcaças e bases plásticas pretas com diferentes codificações de cor. Os desenvolvedores do produto levaram em consideração as necessidades de inventários reduzidos: o número de módulos ou componentes foi mantido o mais baixo possível.
De acordo com as normas ferroviárias relevantes
As normas ferroviárias requerem uma transmissão de dados sem perturbações, mesmo em ambientes com cargas elevadas. Em relação aos conectores, isso significa que a transmissão de dados e sinais deve ser protegida eficazmente contra interferências elétricas e magnéticas. O Han® 1A é especialmente adequado para tais aplicações, pois ele fornece corpos de isolação com câmara dupla para inserção de uma placa de blindagem lado a lado com os contatos Han® D e um aterramento. O nível máximo de potência e sinais que pode ser transferido sob a blindagem é de 10 A / 400 V.
Também estão disponíveis adaptadores e insertos de contato para M12 codificação D e M12 codificação X. Eles permitem a transmissão de dados em veículos ferroviários, com blindagem contra interferências. A primeira solução garante uma transmissão de dados sem perturbação conforme Cat. 5, a segunda está conforme Cat. 6A.
Devido à modularidade e aos muitos usos diferentes, o Han® 1A é aplicável onde quer que pequenos drives, sensores e dispositivos precisem de alimentação. Na área da engenharia de veículos ferroviários, isso implica, por ex., na alimentação de drives de portas e sistemas de entrada, iluminação, faróis, alto-falantes, telas, painéis mostradores, luzes de aviso e de alarme, botões, limpadores ou geradores de sinais.
Suas vantagens em resumo:
- Usa até 30% menos espaço em comparação ao conector Han® 3A: Compact para aplicações ferroviárias em conformidade com EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- Cat. 2
- Altamente versátil: sistema modular de insertos e acessórios para uma vasta gama aplicações em ambientes internos e externos (IP20/IP65), tais como sistemas de portas, iluminação, faróis, alto-falantes, telas, painéis mostradores, luzes de aviso e de alarme, botões, limpadores ou geradores de sinais
- Flexível no uso: transmite dados, sinais e energia com até doze contatos
- Requer menos tempo para instalação: conexão rápida com tecnologia snap-in
- Inventário mínimo: Sistema de conexão claramente estruturado com base em poucos componentes básicos
- Custo reduzido: Conectores para instalação com preço acessível