Han® 1A

O novo padrão para conectores industriais universais pequenos

Han® 1A: o conector compacto, robusto e econômico para controladores, pequenos drives e quadros de comando.

O aumento da miniaturização no setor de construção de máquinas / instalações também está acontecendo em ambientes industriais mais severos. Compactos e versáteis – mesmo assim robustos – há demanda para conectores industriais.

Pela primeira vez o Han® 1A da HARTING oferece um conector de potência compacto e acessível, que pode ser usado para controladores, pequenos drives e painéis de controle e que também pode ser instalado em campo.

Consome até 30% menos espaço: o Han® 1A comparado com a série maior Han® 3A

O novo conector industrial é feito de plástico de alto desempenho. Ele é leve e ocupa o mínimo de espaço, pois é muito menor do que o próximo conector retangular, o Han® 3A.

Adequado para grande variedade de aplicações (IP20/IP65)

Na área da engenharia mecânica, o Han® 1A é usado para conectar ferramentas e módulos de forma eficiente, incluindo unidades de aquecimento ou resfriamento, ventiladores, terminais de controle, sistemas de iluminação, drives e esteiras transportadoras vibratórias.

Ele é adequado para conexões IP20 em quadros de comando, bem como para requisitos de ambientes externos, porque atende a proteção IP65 em posição travada.

HARTING Han® 1A - Compact, robust and versatile

Construção modular

O Han® 1A é um conector retangular compacto e muito robusto com doze contatos, capazes de transmitir dados, sinais e potência.

Devido à sua estrutura modular e diversidade de usos, é especialmente adequado para uso em áreas que requerem alimentação para diversos drives pequenos, sensores e dispositivos. 

Um sistema de conexão claramente estruturado, com base em alguns componentes básicos simplifica o fornecimento de materiais, pois uma conexão plugada consiste no máximo de doze contatos diferentes.

Por isso, o Han® 1A oferece ampla gama de possibilidades, ao mesmo tempo em que minimiza o seu inventário de fornecimento.

Experimente o Han® 1A ao vivo

Fácil instalação

O Han® 1A é uma alternativa retangular para os conectores circulares, é robusto e fácil de instalar. Ele é idealmente adequado para conectar dispositivos na periferia de instalações produtivas, bem como para módulos de fornecimento de ferramentas e máquinas menores. A sua tecnologia snap-in elimina a necessidade de conexões parafusadas demoradas.


Mesmo que vários conectores do mesmo formato sejam instalados em paralelo, não há perigo de confusão. Com seus clipes de codificação coloridos, o usuário só pode conectar aos lados correspondentes do conector.

A opinião dos clientes:

Estamos usando componentes HARTING há muito tempo e em muitos de nossos produtos. Em particular, confiamos neles devido à alta qualidade e confiabilidade dos serviços e produtos oferecidos e, quando se trata de suporte técnico, a HARTING se destaca pelo seu curto tempo de resposta.

Cosimo Pierri
Gerente de Linha de Bases de Dados Técnicas, SITAEL S.p.A.

Sou da Shenyang Machine Tool Co., Ltd. Nossa empresa é a maior fornecedora de máquinas de corte de metal da China, o qual é o nosso principal negócio. Há muito tempo cooperamos com a HARTING e estamos muito satisfeitos com os produtos, a qualidade e o serviço pós-venda dela. Aguardamos ansiosamente uma cooperação abrangente e de longo prazo no futuro. O nosso objetivo é oferecer um melhor serviço a nossos clientes.

Dong Zhang
Gerente de Produto, Shenyang Machine Tool Co., Ltd

Eu sou da Xi'an XD Switchgear Electric Co., Ltd, que é a subsidiária da China XD Group Corporation. Nossa empresa fabrica, desenvolve e produz dispositivos de alta tensão isolados a gás. No momento, a XD Switchgear conta com 3.000 funcionários. A HARTING fornece produtos e soluções eficientes durante nossa cooperação. Sou extremamente grato à HARTING. Anseio por uma parceria abrangente no futuro.

Maoyuan Tian
Gerente Geral, Xi'an XD Switchgear Electric Co., Ltd

Catálogos, brochuras, folhetos

Saiba mais sobre o Han® 1A

Solicitação de amostra de produto

Você está interessado no Han® 1A? Solicite sua amostra grátis para obter uma primeira impressão dos seus benefícios.