Han-Modular® Flexbox
Conector modular para esteiras porta-cabos
A nova interface da HARTING, o Han-Modular® Flexbox, economiza tempo e espaço. Ele torna a fiação da máquina e da instalação muito mais fácil.
A indústria usa esteiras porta-cabos para abastecer os componentes de máquinas ou instalações movidos linearmente. As esteiras representam as linhas vitais das máquinas, fornecendo potência, dados e sinais. O Han-Modular® Flexbox é apresentado pela HARTING como um novo tipo de interface na forma de um sistema modular de bases plásticas.
Quando se trata de substituição ou remoção de esteiras porta-cabos, geralmente sempre falta uma coisa: tempo!
As coisas devem acontecer rapidamente a fim de minimizar os tempos de inatividade do sistema de manufatura. Neste cenário, o uso de conectores é imprescindível. O Han-Modular® Flexbox feito pela HARTING é uma novidade, uma interface feita especialmente para esteiras porta-cabos. A solução permite ao desenvolvedor dividir a esteira porta-cabos em segmentos flexíveis, que são mais fáceis de manusear e remover. O conceito de base modular da Flexbox substitui a prática anterior de inúmeros equipamentos individuais, oferecendo uma única interface como solução geral compacta para inserção e remoção.
Portanto, a substituição de uma esteira porta-cabos se torna extremamente simples. Além disso, o conector pode ser facilmente adaptado à geometria da esteira porta-cabos, o que resulta em economia de espaço significativa.
Transmissão de potência, sinal, dados, ar comprimido e ondas de luz
A HARTING teve sucesso em continuar a modularidade dentro da base também. Quase todo o portfólio Han-Modular®- que apresenta mais de 100 módulos para transmissão de correntes, sinais e dados, bem como sinais de ar comprimido e fibra óptica - pode ser usado no Flexbox.
Isso resulta em combinações quase infinitas de possibilidades para implementação da interface certa para uma aplicação. Como resultado, esteiras porta-cabos podem ser adaptadas às exigências individuais dos sistemas de fabricação.
Suas vantagens em resumo:
- Otimização de tempo e custo: troca rápida de esteiras porta-cabos via Plug & Play
- Alta flexibilidade: a esteira porta-cabos pode ser facilmente adaptada aos requisitos individuais de um sistema de manufatura
- Encaixe perfeito: o conector pode ser adaptado à geometria da esteira
- Fácil expansão: possibilidades de combinação versáteis graças ao amplo portfólio Han-Modular®
- Economia de espaço: conceito de base plana
- Baixa manutenção / menos tempo de inatividade