Products & Solutions
Dra. Metrix
A heroína da HARTING, a Dra. Metrix, representa conectores circulares métricos que apresentam um mecanismo de bloqueio do PushPull que economizam tempo
Com seu mecanismo de bloqueio PushPull, a Dra. Metrix é a nova heroína da HARTING para o mundo dos conectores circulares. Uma solução PushPull abrangente para todo o espectro de automação de fábrica. Uma solução totalmente integrada que elimina os problemas típicos enfrentados pelos usuários de automação - como longos tempos de montagem, restrições de espaço e conexões inseguras. A missão dela é garantir conexões rápidas e seguras em ambientes industriais severos. Com conectores M12 PushPull com soquetes verticais e embutidos, ela atende aos requisitos especiais dos fabricantes de dispositivos. Clique & Execute!
Os fabricantes de conectores industriais estão dando grandes passos em direção ao travamento do PushPull sem ferramentas. Para aplicações de conectores circulares, este tipo de travamento já é conhecido por seu uso na ferrovia M12. A HARTING há muito está consagrada no mercado com sua popular solução M12 PushPull e estabeleceu o padrão para o setor de transporte.
A HARTING agora está enviando a Dra. Metrix para o campo para superar os problemas de automação, incluindo tempos de montagem excessivos, travamentos inseguros e ferramentas de montagem esquecidas. Ele representa uma solução M12 PushPull abrangendo o mercado que é capaz de se conectar tanto a soquetes verticais de dispositivos quanto a soquetes embutidos.
E, como os lados sombrios do nível de campo podem ser conquistados melhor em equipe junto com um escudo forte, a Dra. Metrix não está sozinha. Juntas, com um espírito de parceria, a HARTING e outros representantes da indústria estão avançando com um padrão comum. Este padrão é a armadura da nossa heroína e uma garantia para nossos usuários. Não é uma solução própria, mas um padrão abrangendo o mercado que garante a segurança do investimento e compatibilidade em todo o mercado. O desenvolvimento de um PushPull M12 para soquetes de dispositivos com recuo exigiu uma abordagem de projeto completamente novo.
Perfil:
Nome: Dra. Metrix
Missão: conectar aplicações industriais
Superpoderes: Capaz de trazer PushPull para qualquer interface de conector circular padrão - permitindo assim conexões rápidas e seguras para o IIoT.
Visual: Forte e atraente, braços com interfaces PushPull internas / externas e comprimento de braço variável para conectar qualquer dispositivo.
Configuração: Impressora Hyper-3D móvel para implementação de PushPull para interfaces enquanto viaja pelo mundo IIoT.
Movimento: Capaz de se desmaterializar e viajar como dados na velocidade da luz pela Internet.
Cor: Verde elegante com amarelo da HARTING.
Diversos: Bons amigos do Captain ix e Twister, e ajuda ambos a implementar PushPull para ix e T1. Miss M8thy admira a grandiosa Dra. Metrix e também aspira ao objetivo de implementar o M8 como PushPull.
Características como quantidade e fator de forma têm um papel mais importante aqui do que a solidez absoluta para cada aplicação concebível no trilho. Isso requer uma abordagem diferente: ser tão bom e robusto quanto necessário e, ao mesmo tempo, ser o mais acessível possível. A compatibilidade também era uma necessidade clara para os usuários, e o M12 PushPull naturalmente também atende a esse requisito para interfaces embutidas. O resultado é uma solução IEC 61076-2-010 que oferece aos usuários de automação de fábrica um sistema abrangente de conectores M12 com o travamento PushPull simples e que economiza tempo.