Soluções para Data Center
A seleção do conector pode melhorar a eficiência energética em até 50%
Os conectores HARTING podem melhorar a eficiência de uso de potência (PUE) ao minimizar a potência perdida em suas conexões. Saiba como!
Ano após ano o mercado global de data center vem experimentando um crescimento exponencial. Os últimos anos aceleraram especialmente a confiança da sociedade em tarefas que requerem um data center. Com o aumento de uso de data center, a quantidade de eletricidade necessária para sustentar os data centers aumenta de forma contínua e representa uma fatia significativa da demanda mundial por eletricidade. Em paralelo, a descarbonização e o futuro da energia são tópicos sobre os quais todos estão pensando, inclusive operadores, fabricantes e fornecedores de data centers. Portanto, é essencial que aumentemos a eficiência energética do nosso atual consumo.
O nosso White Paper lhe mostrará como os conectores HARTING podem melhorar a Eficiência de Uso de Potência (PUE) ao minimizar a potência perdida em suas conexões. Nossas análises mostram como os data centers podem poupar até 50% de eletricidade em comparação com outros conectores, e otimizar o Custo Total de Posse (CTP).
A potência é vital
É inegável que operar um data center tem seus desafios. É de conhecimento geral que no setor de fabricação qualquer tempo de parada pode causar muitas perdas nos lucros. Tal situação é um pesadelo ainda maior para um operador ou proprietário de data center.
A queda de energia do data center pode ocorrer por diferentes motivos, como condições climáticas, falhas de rede, erros humanos e problemas de software, mas também devido a problemas de infraestrutura de energia originadas dentro do data center provenientes de falhas do gerador, UPS ou PDU. É compreensível que para um operador em larga escala tal risco deve ser minimizado a zero.
A melhor resposta é o investimento estratégico e o gerenciamento de cada uma das partes da chamada infraestrutura crucial do data center (CAPEX). A potência é um dos fatores essenciais de se gerenciar. Segundo a IDC, o consumo de energia por servidor aumenta cerca de 9% por ano globalmente; por um lado, os servidores estão se tornando mais compactos a fim de economizar espaço de instalação, por outro lado o aumento do desempenho aumento a demanda por energia. Os custos desse consumo de energia pode chegar a mais de 50% do total das despesas operacionais do data center (OPEX).
Economia anual elétrica de até € 95.000
Para se calcular o efeito exato do consumo de energia proveniente do uso de conectores em data centers, o Grupo de Tecnologia HARTING mediu o consumo de energia de três soluções de conectores diferentes em seu laboratório de teste independente autorizado.
Antes, os chamados tipos de plugs CEE (IEC 60309) eram comumente usados para conectar energia em data centers. Ao mesmo tempo, o Grupo de Tecnologia HARTING apresentou um novo conceito de conector para seus parceiros no mercado de data center com uma ampla variedade de vantagens. Um dos conectores testados foi este novo conceito, o conector HARTING Han-Eco®. Os outros dois que foram testados eram os plugs CEE de fabricantes diferentes.
Como sabemos, o PUE pode ser melhorado com o uso de conectividade avançada na cadeia de energia em data centers. Os conectores HARTING Han-Eco® consomem até 50% menos em comparação às soluções de plug CEE tradicionais, conduzindo a economias anuais para o operador em OPEX de até € 95.000
A opinião dos clientes:
Suas vantagens em resumo:
- Economia de energia de até 50% após a otimização da conectividade no PUE
- Longa vida útil devido à robustez mecânica
- Consumo reduzido de conectividade conduz a economias de espaço graças a densidade de contato maior e interfaces menores
- Aumento da flexibilidade devido ao sistema modular com vários insertos prontos para uso
- Economia de tempo com as soluções completas de cabos para toda a cadeia de energia de um fornecedor