HARTING para Energia Eólica

Maior disponibilidade das turbinas eólicas

Em caso de manutenção, o tempo de parada pode ser reduzido significativamente, pois peças desgastadas e defeituosas podem ser rapidamente substituídas com uma funcionalidade Plug-and-Play.

Instaladores e operadores de turbinas eólicas estão sob uma crescente pressão por redução de tempo e custos. Uma turbina eólica que não está pronta para uso não gera eletricidade e não consegue remuneração por alimentação da rede.

As turbinas eólicas estão sendo projetadas com modularidade crescente. Isso ajuda a aumentar a flexibilidade de sua construção, ao mesmo tempo que acelera o processo de substituição de componentes. 

As unidades individuais só são montadas em um aerogerador completo depois de chegarem ao canteiro de obras, o que torna o uso de conectores uma vantagem real. 

Por exemplo, os acionamentos para o ajuste das lâminas do rotor e orientação ao vento, assim certos componentes, tais como os conjuntos do anel ou os freios do gerador podem ser conectados e instalados de forma fácil e rápida. Graças ao uso de conectores, não há mais necessidade de longos e complexos trabalhos manuais com a fiação. Em caso de manutenção, o tempo de parada pode ser reduzido significativamente, pois peças desgastadas e defeituosas podem ser rapidamente substituídas com uma funcionalidade Plug-and-Play.

Vários tipos de turbinas eólicas usam um redutor, para ajustar a velocidade e o torque entre o rotor e o gerador, otimizando assim a eficiência do conjunto. Os conectores aceleram a instalação com cabos e conectores pré-montados, tais como Han-Eco®Han® HPR or Han® M e as conexões necessárias entre as unidades do equipamento podem ser instaladas rapidamente.

Carcaça/base Han-Eco®

  • Particularmente robusto para aplicações industriais
  • Resistente à corrosão e ao ozônio: para uso externo

  • Conceito de montagem "clique e conecte" Han-Eco®
  • IP 65

Carcaça/base Han® M

  • Carcaças/bases para requisitos de ambientes exigentes
  • Carcaças e bases metálicas com excelente resistência à corrosão

  • Alavanca de trava de aço inoxidável de alta qualidade
  • IP67

Carcaça/base Han® HPR

  • Para ambientes externos pesados

  • Excelentes características de compatibilidade eletromagnética

  • Carcaças e bases metálicas com excelente resistência à corrosão

Os conectores também oferecem vantagens na iluminação de torres. Os componentes do barramento de energia para iluminação podem ser pré-instalados nos segmentos da torre. No canteiro de obras, os técnicos de instalação, que normalmente não são eletricistas, precisam apenas juntar os segmentos.

White Paper - Redução de custos CAPEX e OPEX para turbinas eólicas

Vídeos HARTING Han®

HARTING System Solutions for Windenergy
HARTING Han® - Leading To Smart Technology

Catálogos, brochuras, folhetos

White paper "Conectividade em turbinas eólicas"

Descubra como os conectores podem aumentar a eficiência de uma turbina eólica e reduzir os custos de CAPEX e OPEX.