Han® HMC: Conexão a uma plataforma de teste com confiabilidade de 10 mil vezes

A produção em massa de dispositivos, unidades agregadas ou máquinas passam por testes funcionais para garantir a qualidade. Para testar grande número de amostras de forma rápida e comparável, é necessário, durante o processo de teste, poder conectar e desconectar rapidamente as ligações às fontes de alimentação das unidades, bem como suas interfaces de sinais e dados. 

Até recentemente, soluções com fiação fixa ou conectores industriais padrão eram utilizados para tais aplicações; tais conectores normalmente eram projetados para apenas algumas centenas de ciclos de conexão. Entretanto, na prática, os equipamentos de teste passam por milhares de ciclos de teste anualmente. Os conectores industriais padrão sofrerão desgaste excessivo nestas aplicações.

Quando amostras e equipamentos são religados várias vezes ao dia, outras soluções tornam-se necessárias: ferramentas, maquinário e instalações com as conexões frequentemente trocadas requerem interfaces capazes de transmitir potência, dados e sinais com segurança, mesmo com vários milhares de ciclos de conexão. Por isso os conectores usados devem ser adequados para muitos ciclos de conexão. 

É por este motivo que a HARTING projetou a série Han® HCM . Os conectores dessa linha atendem aos requisitos da norma EN 61984 de forma confiável, mesmo após 10 mil ciclos de conexão. Esta durabilidade foi alcançada por meio do aperfeiçoamento do design avançado do conector industrial  Han®, por ex., os contatos agora são cobertos com um um banho de ouro especial. 

Han® HMC

As robustas carcaças e bases HMC são adequadas para as duras condições industriais. Em comparação às carcaças e bases padrão, o sistema de interconexão destas bases (tamanho 6B a 24B) é otimizado para suportar 10 mil ciclos de conexão com confiabilidade. Apenas os contatos Han® D e Han E® devem ser utilizados com esta linha. Os respectivos corpos de isolação (usados, por exemplo, quando os contatos são integrados para o aterramento) também foram especialmente qualificados para aplicações com muitos ciclos de conexão. 

As  carcaças e bases HMC fornecem o confiável grau de proteção IP65 para a conexão. São utilizados quadros especiais para as estações de docking automático, permitindo muitos ciclos de conexão. Essa linha oferece novas possibilidades para plataformas de teste automatizadas. 

Desde seu lançamento, em 2013, o Han® HMC evoluiu para uma linha abrangente de produtos que fornece carcaças e bases especais, contatos e corpos isolantes. Eles oferecem muitas oportunidades para plataformas de teste ou outras aplicações que envolvam muitos ciclos de conexão.

A qualidade dos componentes dos conectores foi testada e certificada pelo laboratório HQT próprio da HARTING, o qual é reconhecido e certificado pelo órgão certificador alemão.

A linha HMC é compatível com os nossos conectores padrão do mesmo tamanho. Isso permite que os clientes substituam gradualmente os conectores que já utilizavam com as soluções Han® HMC, sem necessidade de fazer mudanças de projeto.

Módulo Han® Pneumatic Metal

Muitas plataformas de teste requerem uma interface pneumática, por exemplo, para abastecer ilhas de válvulas pneumáticas ou dispositivos pneumáticos com ar comprimido. Para tais tipos de aplicações, a HARTING desenvolveu uma variante de seu módulo  Han® Pneumatic. Ao contrário da variante anterior que continha contatos de plástico, o módulo Han® Metal Pneumatic pode ser usado por até 10 mil ciclos de uso.

Tais módulos também foram desenhados para suportar uma pressão operacional contínua de 10 bar. Assim, eles podem ser utilizados para aplicações que exigem uma pressão operacional maior que a pressão industrial normal de 8 bar.

HARTING Han® - Leading To Smart Technology

O módulo Metal Pneumatic pode ser utilizado com insertos HMC para as conexões Han® D ou Han E® e módulos Han® HMC. Estes podem ser alocados no quadro articulado Han-Modular® ou em quadros especiais para os sistemas de docking automáticos. A durabilidade dos materiais usados nos conectores e contatos HMC, combinada com seu design modular versátil permitem a transmissão de diversos tipos de mídia através de uma única interface.

A opinião dos clientes:

Os conectores retangulares feitos pela HARTING são versáteis e também de fácil manuseio. Desta forma, os sistemas de esteira porta-cabos completamente pré-montados de alta qualidade, feitos pela igus® com alimentação por conectores industriais da HARTING são entregues mais rapidamente aos nossos clientes em todo o mundo.
 

SAIBA MAIS!

Christian Stremlau
Chefe da unidade de negócios readychain® & readycable®, igus® GmbH

Vídeos HARTING Han®

HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Catálogos, brochuras, folhetos