Energia desde a turbina eólica até a estação de carga
A mobilidade elétrica está ganhando impulso e importância na Alemanha: os principais fabricantes de automóveis querem moldar de forma ativa e criativa o futuro do transporte com uma ofensiva elétrica e um realinhamento de sua estratégia de modelos de carro. O Grupo de Tecnologia HARTING é um pioneiro e parceiro tecnológico deste realinhamento automotivo. Os cabos de carregamento e os equipamentos correspondentes para veículos elétricos e híbridos plug-in estão sendo projetados e fabricados para todos os mercados relevantes.
A chave são as parcerias: Cooperamos com quase todas as montadoras alemãs e algumas OEMs em outros países europeus. Como fornecedor direto da VW, a HARTING fornece uma solução específica de mobilidade elétrica. Também foi concedido à HARTING o status de fornecedor Tier 1 para a BMW/Mini.
Na HANNOVER MESSE 2018, a HARTING demonstrou uma tecnologia eficiente de carregamento rápido no carro-conceito "Snap" da Rinspeed.
"Utilizando a tecnologia de ponta combinada com nossas estratégias e soluções personalizadas e amigáveis ao meio ambiente, trabalharemos em conjunto com a indústria automotiva para enfrentar os desafios do tráfego móvel", explica Marco Grinblats, Diretor Geral da HARTING Automotiva.
Esta tecnologia de carregamento rápido, a qual estreou no Salão do Automóvel de Genebra em 2016, deve fornecer um poderoso impulso à eletro mobilidade, uma vez que quase todos os novos projetos de carros elétricos das grandes OEMs dependem de um carregamento rápido de alto desempenho para complementar a tecnologia de carregamento convencional.
Os cabos de carregamento de veículos estão disponíveis nas versões correspondentes para todas as interfaces CA. Eles se encaixam nas três versões dos sistemas plug-in em uso em todo o mundo. Estão disponíveis como versão padrão com 4 ou 7,5 metros de comprimento ou nas dimensões à sua escolha. As soluções personalizadas, tais como sistemas plug-in para dispositivos de controle e proteção in-cable (IC-CPD), complementam o portfólio de produtos.
Os cabos de carregamento HARTING estão disponíveis como versão padrão com comprimento de 4 ou 7,5 metros ou nas dimensões à sua escolha. "Oferecemos soluções personalizadas adequadas para todos os mercados pertinentes", afirma Marco Grinblats.
Porém, a sustentabilidade não começa na estação de carga: Com base em seus conceitos inovadores, componentes, ofertas específicas ao cliente e muitos anos de experiência, a HARTING é um parceiro tecnológico para toda a cadeia de processo, incluindo a geração de energia renovável utilizando turbinas eólicas, subestações e linhas aéreas, bem como estações de carregamento padrão e rápido. Assim, as transições em curso em matéria de energia e mobilidade estão ligadas de forma significativa e com foco no futuro.
Você gostaria de descobrir a variedade de nossos produtos?