Energia Eólica: Transmissão segura do sinal devido ao módulo de proteção contra surtos
Devido à sua altura e localização frequentemente expostas em colinas, cumes, etc., as turbinas eólicas são alvos frequentes de descargas atmosféricas. A descarga passa por todo o sistema e afeta os componentes e sistemas elétricos. No entanto, não apenas as descargas atmosféricas diretas, mas também as descargas atmosféricas nas imediações da turbina e das redes de alimentação conectadas podem levar a mau funcionamento ou falhas de componentes eletrônicos sensíveis. Em contraste, um conceito consistente de proteção contra raios e surtos evita dispendiosos tempos de parada e reparos. Assim, ele contribui para um desempenho que permite que as turbinas compensem o seus custos iniciais no tempo pretendido.
Para proteção transitória de sinais comuns no campo da tecnologia de controle e regulação, a HARTING desenvolveu o módulo de proteção contra surtos, o Han-Modular® Surge Protection Module em cooperação com a empresa Dehn + Söhne, que são especialistas no campo da proteção contra raios e surtos. No conceito de proteção contra raios de uma turbina eólica, o módulo pode ser considerado como o último elemento pequeno em um sistema de para-raios prolongado, desde os grandes supressores de surtos e os pontos de transição sobre a torre, como a gaiola de Faraday, até os equipamentos de proteção para conversores de frequência, armários de controle, equipamentos de medição e de controle.
O inserto é parte do todo de um conector modular e protege os sistemas ou circuitos adjacentes contra surtos transientes. Se o transiente, causado por uma descarga atmosférica ou cargas eletromagnéticas, entrar no sistema eletrônico, ele já será dissipado no conector pelo Módulo de Proteção contra Surtos dentro da base. Evita-se o alastramento do transiente, os sistemas são protegidos contra interferências ou danos.
O módulo de proteção contra surtos utiliza vários elementos de proteção, tais como tubos de descarga de gás, diodos supressores e resistores. Se ocorrer um surto transiente, os elementos de proteção garantem uma derivação coordenada da variável do problema.
A proteção contra surtos a montante abre mais possibilidades de economia de custos e espaço nos sistemas conectados. Em um quadro de comando, por exemplo, o pico de tensão aplicado é derivado através do conector e da base do armário de distribuição. Não são necessários mais elementos para proteger o quadro de comando. O Módulo de Proteção contra Surtos economiza assim espaço e custos adicionais.
Em áreas de turbinas eólicas protegidas contra surtos transientes, os sinais podem ser transmitidos sem interferência. Quando utilizado corretamente, o módulo reduz a quantidade de interrupções de comunicação do sinal, prolonga a vida útil da máquina, melhorando o tempo de funcionamento e protegendo os dispositivos eletrônicos sensíveis.