Han® L32 B oferece aproveitamento ideal do espaço de instalação
O uso de um conector de L32 B permite aos usuários substituir duas interfaces tamanho 16 B, com economia de até 40% do espaço de instalação. Isso permite transmitir potência, sinais e dados com menos interfaces e menos componentes. Isso também reduz o tempo necessário para a montagem de interfaces. O menor peso resultante também beneficia numerosas outras aplicações, por ex., na robótica. A solução não apenas economiza espaço mas também contribui para o menor consumo, portanto, representa um projeto de produto sustentável.
A mais alta densidade modular em um conector
O espaço na base Han® L32 B pode ser preenchido com um corpo de isolação Han E® para 32 contatos (16 A / 500 V) ou com um quadro articulado Han-Modular® capaz de acomodar até oito módulos. Como resultado, o novo tamanho oferece espaço para o quadro articulado com o máximo de portas para módulos, mas também resulta na maior densidade modular de um conector. Mais de 100 módulos Han-Modular® significa que os usuários podem reunir a interface ideal para virtualmente qualquer aplicação.
O formato Han® L32 B oferece ampla gama de versões de bases: bases com saída de cabo reta ou lateral podem ser combinadas com bases montadas para ambientes severos, bases fêmeas para ambientes severos ou bases de acoplamento, permitindo ao usuário escolher entre suportes transversais Han-Easy Lock® e suportes laterais metálicos.
Prensa-cabos compatíveis estão disponíveis nos tamanhos M40, M50 e Pg29. As bases estão equipadas com uma tampa que protege o lado de montagem quando este não está conectado.
Uma das primeiras aplicações do L32 B é a utilização na alimentação de potência de uma máquina de moldagem por injeção, onde a base está equipada com insertos Han E®. Na indústria automotiva o L32 B também é combinado com os módulos pneumáticos Han® para transmitir ar comprimido em espaços de instalação mínimos. Com 57 mm, a base L32 B é exatamente 25 mm mais larga do que próximo tamanho menor da 24 B. A nova adição significa que agora a HARTING oferece ao todo sete tamanhos para o Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 e 48. Isso facilita a utilização ideal do espaço de instalação em diferentes aplicações.