Escopo livre para concentrar-se no essencial
Durante o desenvolvimento de uma nova geração de máquinas, a resposta à pergunta a seguir é apenas uma etapa secundária: como podemos dividir uma máquina ou instalação de forma que, após fabricada, ela possa ser instalada pelo usuário em um curto período de tempo e com o mínimo de recursos?
A modularidade fornece uma perspectiva promissora: os desenvolvedores têm dividido as máquinas ou instalações em grupos funcionais, os quais são instalados separadamente e depois montados em unidades funcionais ou linhas de produção somente quando chegam ao seu local de montagem final.
Tecnologia de conectividade versátil
Tal método modular só é possível por causa do uso da tecnologia com conectividade versátil: os conectores industriais permitem o estabelecimento seguro e fácil das interfaces elétricas entre as unidades funcionais. Eles também cuidam da transmissão de dados, sinais e/ou potência necessárias.
Os conectores selecionados também devem ser versáteis, escalonáveis e abertos para extensões futuras. Deste modo, os conectores modulares são a solução perfeita para muitas das interfaces em máquinas modulares ou instalações. A HARTING oferece um portfólio abrangente para tais aplicações.
Os conectores Han-Modular® entregam soluções para todas as conexões convencionais de potência, controle, sinal e dados. Os engenheiros mecânico ficam livres para se concentrar nos aspectos técnicos essenciais e nas exigências relevantes para os fabricantes de máquinas:
Incluindo propriedades elétricas tais como tensão nominal, capacidade corrente, taxa de dados, propriedades EMC dos insertos, bases e carcaças, requerimentos de espaço, peso da interface, bem como o manuseio e facilidade da montagem.
Com base nesses critérios, uma interface adequada que seja escalonável, de baixo custo e funcionalmente otimizada pode ser criada a partir de unidades modulares HARTING para cada estágio de um módulo de máquina.
A versatilidade de se projetar interfaces fazendo uso do Han-Modular® é ilustrada pelo exemplo de uma interface de alta corrente de 40 amperes. Uma interface assim pode ser usada como a fonte de energia para módulos de máquinas completas, para controles de motores ou para aquecedores.
O usuário somente precisa especificar a atual capacidade de corrente dos contatos de potência. As opções Han-Modular fornecem, então, as especificações adicionais para a interface. A interface pode ser implementada com muitas variantes: você pode escolher entre seis diferentes módulos Han-Modular® com capacidade de carga corrente 70 A (quatro crimpagens e duas terminações de parafusos axial), bem como de várias carcaças e bases compatíveis com Han® B do portfólio de produtos Han®.
Do ponto de vista do usuário, o aspecto crítico é que a solução deve funcionar em várias configurações de máquinas e instalações. As interfaces para sensores, as unidades de controle, as caixas E/S, as interfaces homem-máquina ou módulos completos devem funcionar independentemente do seu posicionamento real.
A pressão sobre os custos e a necessidade de se conservar recursos, criaram uma demanda por interfaces projetadas para configurações muito específicas.
Frequentemente, um condicionante importante das interfaces é que o pessoal não treinado deva ser capaz de montá-las de forma precisa e segura. As diversas possibilidades de codificação para as carcaças, bases e módulos garantem que não possam ocorrer erros durante a montagem dos conectores modulares.
É por isso que estas interfaces economizam recursos e dinheiro de várias formas: durante a sua montagem, testes de funcionamento e montagem final das máquinas modulares.
Suas vantagens em resumo:
- Economia de tempo na montagem e sua adaptação posterior em máquinas.
- Economia de custos e recursos
- Permite uma montagem correta e fácil, mesmo com pessoal não qualificado
- Interfaces híbridas que combinam a transmissão de sinal, potência e ar comprimido)
- Dimensionamento ideal de interfaces, de acordo com as suas especificações