Products & Solutions
Cabeamento de sistema M23
A conexão perfeita para substituir os componentes de acionamento facilmente, sempre que você precisar.
Os conjuntos de cabo M23 da HARTING permitem conexões compactas e muito robustas e suprimentos para componentes de acionamento que carregam as três linhas da vida industrial: dados, sinal e potência. O usuário tem muitas opções para escolher entre os insertos M23, bem como uma seleção de diferentes comprimentos de cabos. Isto fornece flexibilidade de aplicação completa para utilizar com acionamento em sistemas de transporte, instalações de embalagem ou máquinas-ferramentas.
O sistema de cabeamento de moldado pré-confeccionado pode ser conectado como uma solução Plug & Play. Simplifica a instalação, é à prova de violação e, graças ao tamanho estreito, é projetado de forma a otimizar o alinhamento de múltiplos conectores lado a lado.
O material do manto do cabo pode ser ou PUR ou PVC, dependendo da sua aplicação. A base totalmente de metal oferece uma excelente resistência EMC, além de proteção contra sujeira e líquidos (IP67).
Um resumo das suas vantagens:
- Proteção padrão IP67
- Excelentes características de EMC
- À prova de violação graças à moldagem resistente
- Híbrido sinal/potência disponível
- Disponível com manto PUR ou PVC
- Conjuntos de cabos robustos protegidos contra impacto e vibração
- Compatível com faces do conector convencionais