A dupla perfeita para redes ethernet na tecnologia ferroviária
O uso do nosso sistema preLink® e cabos Ha-VIS EtherRail® (projetados especialmente para os requisitos ferroviários) permite que as redes na tecnologia ferroviária sejam fabricadas de modo confiável para assegurar sucesso de longo prazo.
A tendência de digitalização tem tanta influência nas ferrovias e, especialmente no transporte de passageiros, quanto em todos os demais aspectos da vida. Os sistemas de informação de passageiros para transmissão de sinais de áudio e vídeo são atualmente o padrão na maioria dos trens. Cada vez mais viajantes esperam sistemas de informação de alto desempenho com acesso à internet. Além desses sistemas de conforto, naturalmente existem os mecanismos de comunicação e controle, também necessários para a operação. Por isso, as empresas operadoras de ferrovias devem expandir as suas capacidades de transmissão e adaptar os seus veículos ferroviários a estes novos requisitos do usuário.
Um investimento seguro em tecnologia de conexão versátil
Com o nosso sistema de instalação preLink® e cabos Ha-VIS EtherRail® projetados especialmente para aplicações ferroviárias, estas redes de dados podem ser fabricadas de modo rápido e seguro, para assegurar a você o seu sucesso de longo prazo. A principal estratégia da tecnologia preLink® é a separação entre a conexão do cabo e a face de conexão. Um bloco de terminação de cabo forma o coração do sistema. Ali, os fios individuais são inseridos de modo definido e conectados de modo confiável, usando alicates de montagem.
O tamanho pequeno do bloco de contato permite pré-fabricar e preparar o cabo de dados fora do carro ferroviário, antes da sua instalação. Dependendo do dispositivo de rede a ser conectado, o bloco de terminais preLink® pode então ser encaixado em diversas faces de conexão preLink® opcionais. Existem conectores RJ45, M12 codificados em D ou em X e conectores fêmeas no grau de proteção IP20 e IP67 disponíveis para esta finalidade. Também estão disponíveis uma tomada ampliada e uma fêmea para PCI.
Esta exclusiva variedade de faces e conexão, todas usando a mesma técnica de terminação, ajuda a reduzir os seus custos de planejamento e armazenamento, bem como o tempo de instalação e a frequência de erros. Isso oferece uma excelente versatilidade e segurança do investimento, o que é especialmente relevante para os longos períodos de uso, típicos em aplicações ferroviárias.
Seus benefícios em resumo:
- O uso das linhas de cabos pré-montados economiza tempo
- Uma solução de cabeamento otimizada em custo
- O processo de montagem é totalmente seguro e confiável